(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S32S-PDUNR1504-40
SEC-ボーリングバイト S-PDUN型 ブヒン (スミトモデンコウ)

SEC-ボーリングバイト S-PDUN型 S32S-PDUNR1504-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,572円
税込単価
31,429円

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

S32S-PDUNR1504-40 解除

Loading...

S32S-PDUNR1504-40 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
シート
レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S32S-PDUNR1504-40

15
40
32
250
30
DN□□1504
LCS4
LSD42
LH030

1個

28,572( 31,429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

S32S-PDUNR1504-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト S-PDUN型の型番S32S-PDUNR1504-40のページです。
型番S32S-PDUNR1504-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ボーリングバイト S-PDUN型

SEC-ボーリングバイト S-PDUN型

    SEC-ボーリングバイト S-PDZN型

    SEC-ボーリングバイト S-PDZN型

      SEC-ボーリングバイト S-PTFN型

      SEC-ボーリングバイト S-PTFN型

        SEC-ボーリングバイト S-PSKN型

        SEC-ボーリングバイト S-PSKN型

          SEC-ボーリングバイト S-EDZN型

          SEC-ボーリングバイト S-EDZN型

            SEC-ボーリングバイト S-EDUN型

            SEC-ボーリングバイト S-EDUN型

              SEC-ボーリングバイト S-PSYN型

              SEC-ボーリングバイト S-PSYN型

                SEC-ボーリングバイト S-ETFN型

                SEC-ボーリングバイト S-ETFN型

                  SEC-ボーリングバイト S-ESKN型

                  SEC-ボーリングバイト S-ESKN型

                    SEC-ボーリングバイト S-PCLN型

                    SEC-ボーリングバイト S-PCLN型

                      SEC-ボーリングバイト S-CSKP型

                      SEC-ボーリングバイト S-CSKP型

                        SEC-ボーリングバイト S-STUP型

                        SEC-ボーリングバイト S-STUP型

                          SEC-ボーリングバイト S-SSKP型

                          SEC-ボーリングバイト S-SSKP型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 21,236円 28,572円 21,236円 28,572円 20,990円 19,656円 28,572円 17,311円 18,884円 23,166円 12,215円 9,975円 10,361円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P)
                            切込み角 U:93°(オフセットあり) ISO規格外 F:90°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) ISO規格外 U:93°(オフセットあり) Y:85°(オフセットあり) - K:75°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) - K:75°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) - ピンロック(P) ピンロック(P) クランプオン(C) スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            SEC-ボーリングバイト S-PDUN型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S25R-PDUNL1104-32
                            S25R-PDUNR1104-32
                            S32S-PDUNL1504-40
                            S40T-PDUNL1504-50
                            S40T-PDUNR1504-50
                            S50U-PDUNL1504-63
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            適合チップ クランプねじ シート レンチ

                            23,166円

                            ( 25,483円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11322520022DN□□1104LCS3LSD317LH025

                            21,236円

                            ( 23,360円 )
                            1個 -

                            3日目

                            11322520022DN□□1104LCS3LSD317LH025

                            28,572円

                            ( 31,429円 )
                            1個 -

                            1日目

                            15403225030DN□□1504LCS4LSD42LH030

                            37,277円

                            ( 41,005円 )
                            1個 -

                            1日目

                            15504030037DN□□1504LCS4LSD42LH030

                            37,277円

                            ( 41,005円 )
                            1個 -

                            1日目

                            15504030037DN□□1504LCS4LSD42LH030

                            49,140円

                            ( 54,054円 )
                            1個 -

                            1日目

                            15635035047DN□□1504LCS4LSD42LH030

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました