(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

面取り用 CGSP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

面取り用 CGSP

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
13,937円 ~ 30,150円
税込価格
15,331円 ~ 33,165円

【特長】・1本で5通りの加工可能。・11°ポジティブインサート。・60°面取り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
本体最外径 BD(mm)
トラスココード
寸法 L16(mm)
寸法 L5(mm)
寸法 L6(mm)
最大加工径 DCX(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
110
20
1
40
19.5
660-1901
25
11
-
28.4

1個

13,937( 15,331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
110
20
1
40
19.5
660-1910
25
11
-
36.4

1個

14,196( 15,616円 )

3日目

32
125
32
3
45
31.5
660-1928
36
14
19
52.4

1個

30,150( 33,165円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で5通りの加工可能。
・11°ポジティブインサート。
・60°面取りシリーズ。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面取り用 CGSP

面取り用 CGSP

    スロッティングカッタ KSMG

    スロッティングカッタ KSMG

      T溝用 TSMP

      T溝用 TSMP

        多機能用 BRP

        多機能用 BRP

          アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

          アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

            非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ EPYP12形

            非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ EPYP12形

              座ぐり用 CBJP

              座ぐり用 CBJP

                座ぐり用 CBMP

                座ぐり用 CBMP

                  ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

                  ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

                    メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ
                    通常価格 13,937円 19,229円 24,895円 16,817円 24,311円 42,130円 13,962円 24,790円 41,400円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
                    加工用途 平面 / 面取り 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 - 突っ込み(Z送り) / バーチカル 側面 / 溝
                    被削材 一般鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / グラファイト - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 -
                    取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ -
                    仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 -
                    適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット - 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし - - 超硬コート / 超硬コートなし -

                    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました