(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
面取り用 CFSP

面取り用 CFSP (レビュー)

通常価格(税別)
13,058円 ~ 30,150円
税込価格
14,364円 ~ 33,165円
通常出荷日
2日目~
【特長】
・1本で5通りの加工可能。
・11°ポジティブインサート。
・45°面取りシリーズ。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

面取り用 CFSPのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    MCで面取り
    評価 5.0満足度:5.02016/07/06
    早い、安いでよかったです。
    工具コストを減らすためにスローアウェイにしました。良い結果が出ると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面取り用 CFSP

面取り用 CFSP

    Max1 刃先交換式エンドミルMX形

    Max1 刃先交換式エンドミルMX形

      METS型Tスロットミル

      METS型Tスロットミル

        MGI型溝入れエンドミル

        MGI型溝入れエンドミル

          アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形

          アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形

            アルファ快削じゅうおうAHJ形

            アルファ快削じゅうおうAHJ形

              アルファスーパーじゅうおうASJ形

              アルファスーパーじゅうおうASJ形

                粗用ボールカッター エンドミルタイプ

                粗用ボールカッター エンドミルタイプ

                  アルファ高送りラジアスミルTD4N形 シャンクタイプ

                  アルファ高送りラジアスミルTD4N形 シャンクタイプ

                    PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 鋼シャンク

                    PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 鋼シャンク

                      DMC-H型エンドミル(ハイレーキ型)

                      DMC-H型エンドミル(ハイレーキ型)

                        アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

                        アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

                          MCSE型面取りエンドミル

                          MCSE型面取りエンドミル

                            メーカー 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ
                            通常価格 13,058円 9,849円 24,710円 18,640円 30,692円 19,054円 23,594円 34,760円 25,109円 19,135円 13,930円 24,311円 9,890円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目~   3日目~  
                            加工用途 平面 / 面取り 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 傾斜切り込み 平面 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 溝 / 面取り
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 仕上げ加工 - - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 - 粗・中粗加工 -
                            適応チップ材種 超硬コート / サーメット / CBN サーメット 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。