(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

面取り用 CESP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CESPR081S20
面取り用 CESP フライスヨウコウグ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,802円
税込単価
15,182円

【特長】・1本で5通りの加工可能。・11°ポジティブインサート。・30°面取り...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / 面取り
  • 取付け方法:
    柄付きタイプ
  • 仕上げ区分:
    粗・中粗加工
  • 最大切り込み深さ (Ap)(mm):
    10.2
  • レンチ:
    ①TKY25R
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • コーナー角(°):
    30
  • 適用インサート:
    SPMW120304 SPMW120308

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

CESPR081S20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
本体最外径 BD(mm)
トラスココード
クランプねじ
寸法 L16(mm)
寸法 L5(mm)
寸法 L6(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CESPR081S20

8
110
20
1
40
19.5
660-1430
TS52
25
11
-

1個

13,802( 15,182円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で5通りの加工可能。
・11°ポジティブインサート。
・30°面取りシリーズ。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取り用 CESPの型番CESPR081S20のページです。
型番CESPR081S20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面取り用 CESP

面取り用 CESP

    面取り用 CGSP

    面取り用 CGSP

      スロッティングカッタ KSMG

      スロッティングカッタ KSMG

        T溝用 TSMP

        T溝用 TSMP

          多機能用 BRP

          多機能用 BRP

            アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

            アルファ超快削エンドミルAHU形 シャンクタイプ

              非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ EPYP12形

              非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ EPYP12形

                座ぐり用 CBJP

                座ぐり用 CBJP

                  座ぐり用 CBMP

                  座ぐり用 CBMP

                    ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

                    ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

                      メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ
                      通常価格 13,802円 13,937円 19,229円 24,895円 16,817円 24,311円 42,130円 13,962円 24,790円 41,400円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
                      加工用途 平面 / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 - 突っ込み(Z送り) / バーチカル 側面 / 溝
                      取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ -
                      仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 -
                      最大切り込み深さ (Ap)(mm) 10.2 5.9 - - - - - - - 16
                      レンチ ①TKY25R ①TKY25R - - - - - - - -

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      CESPR161S20
                      CESPR323S32
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      刃径 D
                      (φ)
                      全長 (L)
                      (mm)
                      シャンク径 (d)
                      (mm)
                      刃数
                      (枚)
                      首下長(ℓ1)
                      (mm)
                      本体最外径 BD
                      (mm)
                      トラスココード クランプねじ 寸法 L16
                      (mm)
                      寸法 L5
                      (mm)
                      寸法 L6
                      (mm)

                      14,775円

                      ( 16,253円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      161102014019.5660-1448TS52511-

                      30,150円

                      ( 33,165円 )
                      1個 -

                      3日目

                      321253234531.5660-1456TS5361419

                      カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました