(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SVPB 複合加工機用 端面・倣い加工用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SVPB 複合加工機用 端面・倣い加工用

通常価格(税別)
25,058円
税込価格
27,564円

【仕様】・加工用途:端面 / 倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

25,058( 27,564円 )

4日目

1個

25,058( 27,564円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:端面 / 倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ5°(B)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SVPB 複合加工機用 端面・倣い加工用

SVPB 複合加工機用 端面・倣い加工用

    PCLN/PCMN 複合加工機用 外径・端面加工用

    PCLN/PCMN 複合加工機用 外径・端面加工用

      PRDC/PRGC/SVVB 複合加工機用 外径・端面・倣い加工用

      PRDC/PRGC/SVVB 複合加工機用 外径・端面・倣い加工用

        PDJN/PDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用

        PDJN/PDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用

          外径前挽き、倣い、端面加工

          外径前挽き、倣い、端面加工

            BTAH・BTVH・CTBH外径後挽き加工

            BTAH・BTVH・CTBH外径後挽き加工

              三菱 外径前挽き加工 オフセット無

              三菱 外径前挽き加工 オフセット無

                TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

                TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

                  SEC-幅広バイト  SGW型

                  SEC-幅広バイト SGW型

                    CSKN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

                    CSKN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

                      SCLN型 (オフセットなし)(外径・端面加工)

                      SCLN型 (オフセットなし)(外径・端面加工)

                        丸駒チップ用ヘールホルダー

                        丸駒チップ用ヘールホルダー

                          SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

                          SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ 三和製作所 三菱マテリアル
                            通常価格 25,058円 25,058円 25,058円 25,058円 16,482円 10,988円 6,997円 7,248円 11,585円 14,532円 6,980円 32,638円 7,303円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 端面 / 倣い 外径 / 端面 - 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い - 外径 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 外径 / 端面 - 端面
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) C(80°ひし形) - D(55°ひし形) D(55°ひし形) - - R(円形) ISO規格外 S(四角形) C(80°ひし形) - S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ5°(B) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) - - - - ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 16 12 - 15 - ISO規格外 - - ISO規格外 - 07 - -
                            切込み角 P:117.5°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - - U:93°(オフセットあり) ISO規格外 - ISO規格外 ISO規格外 K:75°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - K:75°(オフセットあり)

                            SVPB 複合加工機用 端面・倣い加工用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました