(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H63TH-DDNNN-H15
DDJN/DDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用 ダブルクランプタイプ センバンヨウホルダ

DDJN/DDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用 ダブルクランプタイプ H63TH-DDNNN-H15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,058円
税込単価
27,564円

複合加工機用HSK-Tタイプツーリングシステム DDJN/DDNN。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    D(55°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    15
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • クランプ駒:
    DCK2613
  • クランプねじ:
    DC0621T
  • レンチ:
    TKY20F
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    5
  • シート:
    LLSDN43(LLSDN42)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

H63TH-DDNNN-H15 の仕様・寸法情報

商品情報

DDJN/DDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用 ダブルクランプタイプの詳細

DDJN イメージ

DDJN イメージ

DDNN イメージ

DDNN イメージ

DDJN/DDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用 ダブルクランプタイプの寸法

DDJNの寸法図

DDJNの寸法図

DDNNの寸法図

DDNNの寸法図

DDJN

呼び記号RL対応インサート寸法
(mm)
質量
(kg)
シート ※2シート止ピンクランプ駒スプリングクランプねじ ※1レンチ
LFWF
H63TH-DDJNR/L-DX15DNM○
DNG○
NP-DN○A
1504○○65451.2LLSDN43
(LLSDN42)
LLP24DCK2613DCS1DC0621TTKY20F

DDNN

呼び記号対応インサート寸法
(mm)
質量
(kg)
シート ※2シート止ピンクランプ駒スプリングクランプねじ ※1レンチ
LF
H63TH-DDNNN-H15DNM○
DNG○
NP-DN○A
1504○○1001.6LLSDN43
(LLSDN42)
LLP24DCK2613DCS1DC0621TTKY20F
H63TH-DDNNN-L151402.5LLSDN43
(LLSDN42)
LLP24DCK2613DCS1DC0621TTKY20F
  • ※1締付けトルク(N・m):DC0621T=5.0
  • ※2シートの()内記号はインサート厚み6.35mm用で、標準ホルダにはセットされていません。

型番リスト

型番
勝手
切込み角
全長(mm)
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H63TH-DDNNN-H15

なし
H:107.5°(オフセットあり)
100
DN○M1504○○、DN○G1504○○、DN○A1504○○

1個

25,058( 27,564円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

複合加工機用HSK-Tタイプツーリングシステム DDJN/DDNN。
【特長】
・ワンアクション形ダブルクランプ機構採用。
・防振性と切屑排出性向上。
・特殊表面処理の採用。
・両端トルクス穴付クランプネジ。
【用途】
・外径・倣い加工用ホルダ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

H63TH-DDNNN-H15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DDJN/DDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用 ダブルクランプタイプの型番H63TH-DDNNN-H15のページです。
型番H63TH-DDNNN-H15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DDJN/DDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用 ダブルクランプタイプ

DDJN/DDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用 ダブルクランプタイプ

    SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVXL型

    SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVXL型

      SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDUL型

      SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDUL型

        SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDXL型

        SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDXL型

          SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVVP型

          SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVVP型

            SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-PTXN型

            SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-PTXN型

              スミボロン丸チップバイト PRGC型

              スミボロン丸チップバイト PRGC型

                コロターンRC ネガチップ用シャンクバイト

                コロターンRC ネガチップ用シャンクバイト

                  SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ SDJC-X型

                  SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ SDJC-X型

                    SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDAC-X型

                    SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDAC-X型

                      SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SCLL型

                      SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SCLL型

                        ミンカット 端面溝加工用工具(ホルダ) MIFHR

                        ミンカット 端面溝加工用工具(ホルダ) MIFHR

                          RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                          RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                            メーカー 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル イスカル 三菱マテリアル
                            通常価格 25,058円 27,098円 23,728円 25,413円 25,413円 38,189円 12,005円 14,340円 7,493円 7,301円 23,728円 25,833円 8,255円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い - 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 端面 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) R(円形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) - R(円形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 15 11 - 11 11 16 09 - - - - - -
                            クランプ方式 ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - スクリューオン(S)

                            DDJN/DDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用 ダブルクランプタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H63TH-DDJNL-DX15
                            H63TH-DDJNR-DX15
                            H63TH-DDNNN-L15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 切込み角 全長
                            (mm)
                            適合チップ

                            25,058円

                            ( 27,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            J:93°(オフセットあり)63DN○M1504○○、DN○G1504○○、DN○A1504○○、DNMX1504○○

                            25,058円

                            ( 27,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            J:93°(オフセットあり)63DN○M1504○○、DN○G1504○○、DN○A1504○○、DNMX1504○○

                            25,058円

                            ( 27,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            なしH:107.5°(オフセットあり)140DN○M1504○○、DN○G1504○○、DN○A1504○○

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました