(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PDJN/PDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H63TH-PDJNR-DX15
PDJN/PDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用 センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
25,058円
税込単価
27,564円

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    D(55°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    15
  • クランプ方式:
    ピンロック(P)
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • クランプねじ:
    LLCS108
  • レンチ:
    HKY30R
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    3.3
  • シート:
    LLSDN43(LLSDN42)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

H63TH-PDJNR-DX15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
切込み角
全長(mm)
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H63TH-PDJNR-DX15

J:93°(オフセットあり)
65
DN○M1504○○、DN○G1504○○、DN○A1504○○、DNMX1504○○

1個

25,058( 27,564円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PDJN/PDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用の型番H63TH-PDJNR-DX15のページです。
型番H63TH-PDJNR-DX15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PDJN/PDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用

PDJN/PDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用

    PCLN/PCMN 複合加工機用 外径・端面加工用

    PCLN/PCMN 複合加工機用 外径・端面加工用

      PRDC/PRGC/SVVB 複合加工機用 外径・端面・倣い加工用

      PRDC/PRGC/SVVB 複合加工機用 外径・端面・倣い加工用

        SVPB 複合加工機用 端面・倣い加工用

        SVPB 複合加工機用 端面・倣い加工用

          TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

          TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

            SEC-前挽バイト SFT型

            SEC-前挽バイト SFT型

              ヘリターン SLANR/L(外径加工用)

              ヘリターン SLANR/L(外径加工用)

                S...SCLC型(外径・端面加工)

                S...SCLC型(外径・端面加工)

                  BTAH・BTVH・CTBH外径後挽き加工

                  BTAH・BTVH・CTBH外径後挽き加工

                    スモールツールホルダ(外径) SDJC-FF型(オフセットなし)(外径・倣い加工)

                    スモールツールホルダ(外径) SDJC-FF型(オフセットなし)(外径・倣い加工)

                      TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

                      TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

                        三菱 外径前挽き加工 オフセット無

                        三菱 外径前挽き加工 オフセット無

                          CCLN型(外径・端面加工)

                          CCLN型(外径・端面加工)

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル イスカル 京セラ 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ
                            通常価格 25,058円 25,058円 25,058円 25,058円 7,248円 20,358円 14,168円 18,590円 10,988円 6,980円 10,266円 6,997円 8,080円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   1日目   3日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 端面 - 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 外径 / 端面 - 外径 / 倣い 外径 外径 外径 / 端面
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) - V(35°ひし形) R(円形) ISO規格外 ISO規格外 C(80°ひし形) - D(55°ひし形) T(三角形) - C(80°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ5°(B) - - - ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ20°(E) - ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 15 12 - 16 - ISO規格外 - - ISO規格外 - 16 - -
                            クランプ方式 ピンロック(P) ピンロック(P) - スクリューオン(S) ISO規格外 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) クランプオン(C)

                            PDJN/PDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H63TH-PDJNL-DX15
                            H63TH-PDNNN-H15
                            H63TH-PDNNN-L15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 切込み角 全長
                            (mm)
                            適合チップ

                            25,058円

                            ( 27,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            J:93°(オフセットあり)65DN○M1504○○、DN○G1504○○、DN○A1504○○、DNMX1504○○

                            25,058円

                            ( 27,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            なしH:107.5°(オフセットあり)100DN○M1504○○、DN○G1504○○、DN○A1504○○

                            25,058円

                            ( 27,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            なしH:107.5°(オフセットあり)140DN○M1504○○、DN○G1504○○、DN○A1504○○

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました