(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H63TH-DCMNN-H12
DCLN/DCMN/DDJN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプ センバンヨウホルダ

DCLN/DCMN/DDJN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプ H63TH-DCMNN-H12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,058円
税込単価
27,564円

シンプルなクランプ機構で、抜群な安定加工を実現。【特長】・ワンアクション形ダブ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 端面
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • クランプ駒:
    DCK2613
  • クランプねじ:
    DC0621T
  • レンチ:
    TKY20F
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    5

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

H63TH-DCMNN-H12 の仕様・寸法情報

商品情報

DCLN/DCMN/DDJN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプの詳細

DCMN イメージ

DCMN イメージ

DCLN/DCMN/DDJN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプの寸法

(単位:mm)

H63TH-A25KDCLNR12、H63TH-A32LDCLNR12の寸法図

H63TH-A25KDCLNR12、H63TH-A32LDCLNR12の寸法図

H63TH-DCLNR/L-DX12の寸法図

H63TH-DCLNR/L-DX12の寸法図

H63TH-DCLNL-L12-3の寸法図

H63TH-DCLNL-L12-3の寸法図

H63TH-DCMNN-H12、H63TH-DCMNN-L12の寸法図

H63TH-DCMNN-H12、H63TH-DCMNN-L12の寸法図

H63TH-DDJNL-L15-3の寸法図

H63TH-DDJNL-L15-3の寸法図

H63TH-A25KDCLNR12、H63TH-A25LDCLNR12

呼び記号R対応インサート寸法
(mm)
DMIN
(mm)
質量
(kg)
LFLUWFGAMF
H63TH-A25KDCLNR/L12CNM○
CNG○
NP-CN○A
1204○○125821711°321.1
H63TH-A32LDCLNR/L121401002213°401.4

H63TH-DCLNR/L-DX12、H63TH-DCLNL-L12-3

呼び記号RL対応インサート寸法
(mm)
質量
(kg)
シートシート止ピンクランプ駒スプリングクランプねじレンチ
LFWF
H63TH-DCLNR/L-DX12CNM○
CNG○
NP-CN○A
1204○○65451.3LLSCN42LLP14DCK2613DCS1DC0621TTKY20F
H63TH-DCLNL-L12-3-CNM○
CNG○
NP-CN○A
1204○○140302.2LLSCN42LLP14DCK2613DCS1DC0621TTKY20F

H63TH-DCMNN-H12、H63TH-DCMNN-L12

呼び記号対応インサート寸法
(mm)
質量
(kg)
シートシート止ピンクランプ駒スプリングクランプねじレンチ
LF
H63TH-DCMNN-H12CNM○
CNG○
NP-CN○A
1204○○1001.7LLSCN42LLP14DCK2613DCS1DC0621TTKY20F
H63TH-DCMNN-L121402.7LLSCN42LLP14DCK2613DCS1DC0621TTKY20F

H63TH-DDJNL-L15-3

呼び記号L対応インサート寸法
(mm)
質量(kg)シート※2シート止ピンクランプ駒スプリングクランプねじ※1レンチ
LFWF
H63TH-DDJNR/L-DX15DNM○DNG○NP-DN○A1504○○65451.2LLSDN43(LLSDN42)LLP24DCK2613DCS1DC0621TTKY20F
  • ※1締付けトルク(N・m):DC0621T=5.0
  • ※2テーブルの()内記号はインサート厚み6.35mm用で、標準ホルダにはセットされていません。

型番リスト

型番
適合チップ形状
適合チップ切れ刃長
勝手
切込み角
全長(mm)
適合チップ
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H63TH-DCMNN-H12

C(80°ひし形)
12
なし
L:95°(オフセットあり)
100
CN○M1204○○、CN○G1204○○、CN○A1204○○
LLSCN42

1個

25,058( 27,564円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプルなクランプ機構で、抜群な安定加工を実現。
【特長】
・ワンアクション形ダブルクランプ機構採用。
・最適化された新型のクランプ駒。
・防振性と切屑排出性向上。
・特殊表面処理の採用。
・両端トルクス穴付クランプネジ。
【用途】
・旋削用加工用ホルダ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

H63TH-DCMNN-H12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCLN/DCMN/DDJN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプの型番H63TH-DCMNN-H12のページです。
型番H63TH-DCMNN-H12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCLN/DCMN/DDJN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプ

DCLN/DCMN/DDJN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプ

    DCLN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプ

    DCLN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプ

      SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SCLL型

      SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SCLL型

        SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVVP型

        SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVVP型

          外径旋削-ネガ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド DCLNR/L

          外径旋削-ネガ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド DCLNR/L

            DDJN/DDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用 ダブルクランプタイプ

            DDJN/DDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用 ダブルクランプタイプ

              SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-PTXN型

              SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-PTXN型

                SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDUL型

                SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDUL型

                  SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVXL型

                  SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVXL型

                    外径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

                    外径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

                      外径加工用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

                      外径加工用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

                        外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-V13MBL

                        外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-V13MBL

                          外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-D13MCL

                          外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-D13MCL

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック
                            通常価格 25,058円 33,768円 23,728円 25,413円 34,057円 25,058円 38,189円 23,728円 27,098円 38,260円 32,710円 38,202円 43,429円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 / 倣い / 面取り / 後引き 外径 / 端面 / 倣い
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - -
                            クランプ方式 ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) ピンロック(P) - -
                            シャンク材質 - - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D - - - 2D/3D - - - - - - -

                            DCLN/DCMN/DDJN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H63TH-A32LDCLNR12
                            H63TH-DCLNL-DX12
                            H63TH-DCLNL-L12-3
                            H63TH-DCLNR-DX12
                            H63TH-DCMNN-L12
                            H63TH-DDJNL-L15-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ形状 適合チップ切れ刃長 勝手 切込み角 全長
                            (mm)
                            適合チップ シート

                            33,768円

                            ( 37,145円 )
                            1個 -

                            4日目

                            C(80°ひし形)12L:95°(オフセットあり)140CN○M1204○○、CN○G1204○○、CN○A1204○○LLSCN42

                            25,058円

                            ( 27,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            C(80°ひし形)12L:95°(オフセットあり)65CN○M1204○○、CN○G1204○○、CN○A1204○○LLSCN42

                            55,587円

                            ( 61,146円 )
                            1個 -

                            4日目

                            C(80°ひし形)12L:95°(オフセットあり)140CN○M1204○○、CN○G1204○○、CN○A1204○○LLSCN42

                            25,058円

                            ( 27,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            C(80°ひし形)12L:95°(オフセットあり)65CN○M1204○○、CN○G1204○○、CN○A1204○○LLSCN42

                            25,058円

                            ( 27,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            C(80°ひし形)12なしL:95°(オフセットあり)140CN○M1204○○、CN○G1204○○、CN○A1204○○LLSCN42

                            55,587円

                            ( 61,146円 )
                            1個 -

                            4日目

                            D(55°ひし形)15J:93°(オフセットあり)140DN○M1504○○、DN○G1504○○、DN○A1504○○、DNMX1504○○LLSDN43(LLSDN42)

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました