(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCLN/PCMN 複合加工機用 外径・端面加工用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H63TH-PCMNN-H12
PCLN/PCMN 複合加工機用 外径・端面加工用 センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
25,058円
税込単価
27,564円

【仕様】・加工用途:外径/端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

H63TH-PCMNN-H12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H63TH-PCMNN-H12

なし
100

1個

25,058( 27,564円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCLN/PCMN 複合加工機用 外径・端面加工用の型番H63TH-PCMNN-H12のページです。
型番H63TH-PCMNN-H12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCLN/PCMN 複合加工機用 外径・端面加工用

PCLN/PCMN 複合加工機用 外径・端面加工用

    PRDC/PRGC/SVVB 複合加工機用 外径・端面・倣い加工用

    PRDC/PRGC/SVVB 複合加工機用 外径・端面・倣い加工用

      SVPB 複合加工機用 端面・倣い加工用

      SVPB 複合加工機用 端面・倣い加工用

        PDJN/PDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用

        PDJN/PDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用

          外径前挽き、倣い、端面加工

          外径前挽き、倣い、端面加工

            S...SCLC型(外径・端面加工)

            S...SCLC型(外径・端面加工)

              CCLN型(外径・端面加工)

              CCLN型(外径・端面加工)

                外径加工用バイト JSTCAR/L形

                外径加工用バイト JSTCAR/L形

                  TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

                  TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

                    SEC-ソリッドスミボロン用バイト FCLN

                    SEC-ソリッドスミボロン用バイト FCLN

                      あとびき(外径)加工用 KTKF型/KTKF型スペースホルダ

                      あとびき(外径)加工用 KTKF型/KTKF型スペースホルダ

                        CSSN型(外径・端面・面取り加工)

                        CSSN型(外径・端面・面取り加工)

                          SEC-前挽バイト SFT型

                          SEC-前挽バイト SFT型

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ 京セラ タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 25,058円 25,058円 25,058円 25,058円 16,482円 18,590円 8,080円 7,870円 7,248円 15,023円 11,070円 8,080円 20,358円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   3日目~   4日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 - 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 後引き 外径 / 端面 / 面取り 外径
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) - V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) R(円形) C(80°ひし形) ISO規格外 S(四角形) ISO規格外
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) - ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) -
                            適合チップ切れ刃長 12 - 16 15 - - - - - 12 - 12 ISO規格外
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) - P:117.5°(オフセットあり) - U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - A:90°(オフセットなし) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) ISO規格外 - T:60°(オフセットあり)

                            PCLN/PCMN 複合加工機用 外径・端面加工用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H63TH-PCLNL-DX12
                            H63TH-PCLNR-DX12
                            H63TH-PCMNN-L12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 全長
                            (mm)

                            25,058円

                            ( 27,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            65

                            25,058円

                            ( 27,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            65

                            25,058円

                            ( 27,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            なし140

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました