(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRDC/PRGC/SVVB 複合加工機用 外径・端面・倣い加工用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H63TH-SVVBN-L16
PRDC/PRGC/SVVB 複合加工機用 外径・端面・倣い加工用 センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
25,058円
税込単価
27,564円

【仕様】・加工用途:端面/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)/R(円形)...

詳細情報を確認する

  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

H63TH-SVVBN-L16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
加工用途
適合チップ形状
適合チップ逃げ角
適合チップ切れ刃長
勝手
切込み角
クランプ方式
全長(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H63TH-SVVBN-L16

端面 / 倣い
V(35°ひし形)
ポジ5°(B)
16
なし
P:117.5°(オフセットあり)
スクリューオン(S)
140
VB○T1604○○、VB○W1604○○
TS35D
HKY15F
3.5
SPSVN32

1個

25,058( 27,564円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:端面/倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)/R(円形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)/ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRDC/PRGC/SVVB 複合加工機用 外径・端面・倣い加工用の型番H63TH-SVVBN-L16のページです。
型番H63TH-SVVBN-L16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRDC/PRGC/SVVB 複合加工機用 外径・端面・倣い加工用

PRDC/PRGC/SVVB 複合加工機用 外径・端面・倣い加工用

    SVPB 複合加工機用 端面・倣い加工用

    SVPB 複合加工機用 端面・倣い加工用

      PDJN/PDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用

      PDJN/PDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用

        PCLN/PCMN 複合加工機用 外径・端面加工用

        PCLN/PCMN 複合加工機用 外径・端面加工用

          外径・ネガ・チップ用バイト コロターンHPカッティングヘッド C-PDJNR/L-15HP

          外径・ネガ・チップ用バイト コロターンHPカッティングヘッド C-PDJNR/L-15HP

            サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C-PCLNR/L-HP

            サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C-PCLNR/L-HP

              サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDSRNR/L

              サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDSRNR/L

                外径旋削-ネガ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド DTGNR/L

                外径旋削-ネガ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド DTGNR/L

                  外径加工用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

                  外径加工用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

                    外径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

                    外径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-CHP

                      コロマントキャプト カッティングヘッド セラミックチップ用コロターン CCRNR/L-12-4

                      コロマントキャプト カッティングヘッド セラミックチップ用コロターン CCRNR/L-12-4

                        サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDDJNR/L

                        サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDDJNR/L

                          外径旋削ポジチップ用 カッティングヘッド コロターン C3-SVHBR/L-22040-11

                          外径旋削ポジチップ用 カッティングヘッド コロターン C3-SVHBR/L-22040-11

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 25,058円 25,058円 25,058円 25,058円 50,971円 56,686円 28,482円 34,057円 32,710円 38,260円 35,189円 34,057円 34,315円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            シャンク材質 - - - - - - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D - - - - - - - - -

                            PRDC/PRGC/SVVB 複合加工機用 外径・端面・倣い加工用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H63TH-PRDCN-H12
                            H63TH-PRDCN-L12
                            H63TH-PRGCL-DX12
                            H63TH-PRGCR-DX12
                            H63TH-SVVBN-H16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途 適合チップ形状 適合チップ逃げ角 適合チップ切れ刃長 勝手 切込み角 クランプ方式 全長
                            (mm)
                            適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シート

                            25,058円

                            ( 27,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            外径 / 端面 / 倣いR(円形)ポジ7°(C)12なしISO規格外ピンロック(P)100RCMX1240M0LLCS106HKY25R2.2LLSRN123

                            25,058円

                            ( 27,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            外径 / 端面 / 倣いR(円形)ポジ7°(C)12なしISO規格外ピンロック(P)140RCMX1240M0LLCS106HKY25R2.2LLSRN123

                            25,058円

                            ( 27,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            外径 / 端面 / 倣いR(円形)ポジ7°(C)12ISO規格外ピンロック(P)65RCMX1240M0LLCS106HKY25R2.2LLSRN123

                            25,058円

                            ( 27,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            外径 / 端面 / 倣いR(円形)ポジ7°(C)12ISO規格外ピンロック(P)65RCMX1240M0LLCS106HKY25R2.2LLSRN123

                            25,058円

                            ( 27,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            端面 / 倣いV(35°ひし形)ポジ5°(B)16なしP:117.5°(オフセットあり)スクリューオン(S)100VB○T1604○○、VB○W1604○○TS35DHKY15F3.5SPSVN32

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました