(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H63TH-A32LDCLNL12
DCLN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプ センバンヨウホルダ

DCLN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプ H63TH-A32LDCLNL12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,768円
税込単価
37,145円

複合加工機用HSK-Tタイプツーリングシステム DCLN。【特長】・複合加工機...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

H63TH-A32LDCLNL12 の仕様・寸法情報

商品情報

DCLN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプの詳細

DCLN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプ イメージ

DCLN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプ イメージ

DCLN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプの寸法

寸法図

寸法図

呼び記号L対応インサート寸法
(mm)
DMIN
(mm)
質量
(kg)
LFLUWFGAMF
H63TH-A25KDCLNR/L12CNM○
CNG○
NP-CN○A
1204○○125821711°321.1
H63TH-A32LDCLNR/L121401002213°401.4
  • 締付けトルク(N・m):DC0621T=5.0

型番リスト

型番
全長(mm)
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H63TH-A32LDCLNL12

140
LLSCN42

1個

33,768( 37,145円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

複合加工機用HSK-Tタイプツーリングシステム DCLN。
【特長】
・複合加工機とマシニングセンタで工具の共有化を実現。
・ターニング加工に適したはめあい公差。
・複合加工機に最適なストレートタイプツール。
・ワンアクション形ダブルクランプタイプシリーズ追加。
・1本のツールに同形のターニングインサートを3個装着。
・両端トルクス穴付クランプネジ。
【用途】
・外径・端面・内径加工用ホルダ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

H63TH-A32LDCLNL12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCLN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプの型番H63TH-A32LDCLNL12のページです。
型番H63TH-A32LDCLNL12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCLN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプ

DCLN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプ

    DDJN/DDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用 ダブルクランプタイプ

    DDJN/DDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用 ダブルクランプタイプ

      PRDC/PRGC/SVVB 複合加工機用 外径・端面・倣い加工用

      PRDC/PRGC/SVVB 複合加工機用 外径・端面・倣い加工用

        三菱 外径前挽き加工 オフセット無

        三菱 外径前挽き加工 オフセット無

          PDJN/PDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用

          PDJN/PDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用

            複合加工機用 角バイト取付け用ホルダ 外径・端面旋削用

            複合加工機用 角バイト取付け用ホルダ 外径・端面旋削用

              DCLN/DCMN/DDJN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプ

              DCLN/DCMN/DDJN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプ

                SVPB 複合加工機用 端面・倣い加工用

                SVPB 複合加工機用 端面・倣い加工用

                  PCLN/PCMN 複合加工機用 外径・端面加工用

                  PCLN/PCMN 複合加工機用 外径・端面加工用

                    PTLN-FF型(オフセットなし)(外径・引き端面加工)

                    PTLN-FF型(オフセットなし)(外径・引き端面加工)

                      STLN型 (オフセットなし)(外径・引き端面加工)

                      STLN型 (オフセットなし)(外径・引き端面加工)

                        VN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 MPバイト

                        VN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 MPバイト

                          外径・端面・面取り加工用バイト Turning-A ASSNR/L形

                          外径・端面・面取り加工用バイト Turning-A ASSNR/L形

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 33,768円 25,058円 25,058円 6,997円 25,058円 32,696円 25,058円 25,058円 25,058円 7,900円 6,980円 9,945円 7,930円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   3日目~   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 倣い - 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 端面 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) - - D(55°ひし形) - - V(35°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 12 15 - - 15 - - 16 12 16 09 16 12
                            勝手 - - - - - - - - - -

                            DCLN 複合加工機用 外径・端面・内径加工用 ダブルクランプタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H63TH-A25KDCLNL12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            シート

                            33,768円

                            ( 37,145円 )
                            1個 -

                            4日目

                            125LLSCP42

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました