非鉄加工用CVDダイヤモンドコーティングドリルです。(ショート)【特長】・独自...
型番
DCSSSD0060 解除
Loading...
優れた耐摩耗性によりファインセラミックス・石英ガラス・非鉄材の穴加工に最適
三菱マテリアル独自のダイヤモンドコーティング
- | 天然ダイヤモンド | CVDコーティング | DLCコーティング |
---|---|---|---|
硬度(HV) | 10,000 | 7,000-10,000 | 1,000-7,000 |
結晶構造 | 立方晶 | 立方晶 | アモルファス |
CVDダイヤモンドコーティングドリルの切削性能のご紹介
加工事例
被削材 | サイズ | 加工条件 | 結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回転速度 | 送り量 | 穴深さ | 切削方式 | ||||
高シリコン アルミ合金鋳物 | DC-SSM φ3.0 | 6,000min-1 | 0.10mm/rev | 3mm (止まり) | エマルション | 4万穴加工 超硬ドリル:減径摩耗量0.02mm DC-SSM 減径摩耗量なし(寿命10倍以上) | |
アルミ合金(Al7075) | DC-SSS φ2.0 | 32,000min-1 | 0.094mm/rev | 6mm (貫通) | エマルション ステップ加工 | ハイスドリル:2万穴 DC-SSS:30万穴加工可能 DC-SSSはバリの発生が小さく、バリ取り時間を大幅に短縮 (バリ取り時間1/6に短縮) | |
純銅(銅電極) | DC-SSS φ0.9 | 18,000min-1 | 0.017mm/rev | 4mm (止まり) | エマルション ステップ加工 | 超硬ドリル:1,000穴 DC-SSS:6,000穴以上加工可能 減径摩耗少なく寸法安定 | |
グラファイト | DC-SSS φ0.5 | 10,000min-1 | 0.08mm/rev | 3mm (止まり) | ドライ ステップ加工 | 超硬ドリル:7,000穴 DC-SSS:50,000穴以上加工可能 穴曲がり0.015mm以下、減径摩耗少なく寸法安定 | |
硬脆材料 | マシナブル セラミックス | DC-SSS φ1.0 | 5,000min-1 | 0.02mm/rev | 5mm (貫通) | エマルション ステップ加工 | DC-SSSは超硬ドリルの50倍以上加工可能 *入り口、出口のコバ欠け注意 |
石英ガラス | DC-SSS φ0.6 | 10,000min-1 | 0.5μm/rev | 3mm (貫通) | エマルション ステップ加工 | DC-SSS:300穴加工(継続可能) *入り口、出口のコバ欠け注意(当て板同時加工) | |
窒化アルミ系 セラミックス | DC-SSS φ0.2 | 8,000min-1 | 0.1μm/rev | 1.5mm (貫通) | エマルション ステップ加工 | 超硬ドリル:30穴 DC-SSS:250穴以上加工可能 減径摩耗、穴ゆがみなく寸法安定 |
1)高硬度な被削材を加工する場合は、送り量を下げてご使用ください。
2)加工時は、水溶性切削油または研削液をご使用ください。
3)深穴を加工する場合は、切削条件を下げてご使用ください。
4)高速スピンドルのご使用により、さらに回転速度を上げてのご使用も可能です。
- | DC-BSS | DC-SSS DC-SSM | ||
---|---|---|---|---|
硬脆材料 | ファインセラミックス | 窒化アルミニウム AlN | ◎ | ○ |
アルミナ Al2O3 | ◎ | ○ | ||
ジルコニア ZrO2 | ◎ | △ | ||
炭化ケイ素 SiC | ○ | △ | ||
窒化ケイ素 Si3N4 | △ | × | ||
サファイア ルビー チタン酸バリウム PZT | ○ | × | ||
石英ガラス | SiO2 | ◎ | ○ | |
超硬合金 | ○ | ○ | ||
グラファイト マシナブルセラミックス グリーンセラミックス | × | ◎ | ||
非鉄材料 | MMC FRP | × | ◎ | |
アルミニウム合金 | × | ◎ | ||
純銅・黄銅 銅合金 Mg合金 | × | ◎ |
◎:推奨、○:加工可能、△:一部加工可能、×:加工不可
Loading...
非鉄加工用CVDダイヤモンドコーティングドリルです。(ショート)
【特長】
・独自のCVDダイヤモンドコーティング技術により膜の密着性に優れ、はく離、チッピングがなく、安定した穴あけ加工が可能です。
【用途】
・高シリコンアルミニウム、グラファイト、マシナブルセラミックス等の加工に最適です。
・長寿命かつ高精度な穴加工を実現します。
Loading...
DCSSSD0060で型番確定
DCSSS 非鉄加工用ドリル(S)の型番DCSSSD0060のページです。
型番DCSSSD0060に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DCSSSD0030 |
DCSSSD0040 |
DCSSSD0050 |
DCSSSD0070 |
DCSSSD0080 |
DCSSSD0090 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ドリル径(刃径) (mm) | 溝長 (mm) | 全長 (mm) | 先端角 (°) | シンニング | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,016円 ( 13,218円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.3 | 3 | 38 | 130 | - | 662-0868 | |
10,988円 ( 12,087円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.4 | 4 | 38 | 130 | - | 662-0876 | |
10,988円 ( 12,087円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.5 | 4 | 38 | 130 | - | 662-0884 | |
10,969円 ( 12,066円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.7 | 5 | 38 | 130 | - | 662-0906 | |
10,471円 ( 11,518円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.8 | 6 | 38 | 130 | - | 662-0914 | |
10,471円 ( 11,518円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.9 | 6 | 38 | 130 | - | 662-0922 |