(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EPSS 薄板用プレートパルドリル

EPSS 薄板用プレートパルドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
392円 ~ 1,447円
税込価格
431円 ~ 1,592円

薄板加工用ハイスストレートドリル。【特長】・特殊刃立て形状により、バリが出ない...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

EPSS 薄板用プレートパルドリルの外形図と寸法

外形図

外形図

型番DCLCFLFPLDCON
EPSSD02002.017480.32.0
EPSSD02102.117480.32.1
EPSSD02202.217480.32.2
EPSSD02302.317480.32.3
EPSSD02402.417480.32.4
EPSSD02502.517480.42.5
EPSSD02602.617480.42.6
EPSSD02702.717480.42.7
EPSSD02802.817480.42.8
EPSSD02902.917480.42.9
EPSSD03003.017480.53.0
EPSSD03103.117480.53.1
EPSSD03203.217480.53.2
EPSSD03303.317480.53.3
EPSSD03403.419510.53.4
EPSSD03503.519510.63.5
EPSSD03603.619510.63.6
EPSSD03703.719510.63.7
EPSSD03803.821540.63.8
EPSSD03903.921540.63.9
EPSSD04004.021540.64.0
EPSSD04104.121540.64.1
EPSSD04204.221540.64.2
EPSSD04304.323570.64.3
EPSSD04404.423570.64.4
EPSSD04504.523570.74.5
EPSSD04604.623570.74.6
EPSSD04704.723570.74.7
EPSSD04804.824600.74.8
EPSSD04904.924600.74.9
EPSSD05005.024600.85.0
EPSSD05105.124600.85.1
EPSSD05205.224600.85.2
EPSSD05305.324600.85.3
EPSSD05405.426640.85.4
EPSSD05505.526640.95.5
EPSSD06006.026641.06.0
EPSSD06506.529681.06.5
EPSSD06806.832721.16.8
EPSSD07007.032721.17.0
EPSSD07507.532721.27.5
EPSSD08008.034761.38.0
EPSSD08208.234761.38.2
EPSSD08508.534761.48.5
EPSSD09009.037811.59.0
EPSSD09509.537811.69.5
EPSSD100010.040861.610.0
EPSSD102010.240861.610.2
EPSSD103010.340861.610.3
EPSSD105010.540861.710.5
EPSSD110011.043911.811.0
EPSSD115011.543911.911.5
EPSSD120012.047982.012.0
EPSSD125012.547982.012.5
EPSSD130013.047982.213.0

単位: mm

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
コーティング・表面処理
単品/セット品
直径公差(mm)
シンニング
CAM・工具管理ソフト用データ
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
工具材質(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.2
17
48
2.2
ノンコート
単品
-0.014~0
X形
tebis / zoller
662-4766
2D/3D
ハイス

10個

392( 431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.5
34
76
8.5
ノンコート
単品
-0.022~0
X形
tebis / zoller
663-0189
2D/3D
ハイス

5個

1,447( 1,592円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

薄板加工用ハイスストレートドリル。
【特長】
・特殊刃立て形状により、バリが出ない。
【用途】
・薄板の穴加工やバリの発生を抑えたい加工に最適。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EPSS 薄板用プレートパルドリル

EPSS 薄板用プレートパルドリル

    ソリッドスパイラルドリルシリーズ スタンダードノンコートドリル SSD

    ソリッドスパイラルドリルシリーズ スタンダードノンコートドリル SSD

      ストレートロングドリル

      ストレートロングドリル

        VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用

        VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用

          G ロングドリル GLSD

          G ロングドリル GLSD

            AG スターティングドリル AGSTD

            AG スターティングドリル AGSTD

              LS-NC-LDS リーディングドリル ロングシャンク

              LS-NC-LDS リーディングドリル ロングシャンク

                SD ストレートドリル

                SD ストレートドリル

                  KSD コバルトハイスステンレス用ストレートドリル

                  KSD コバルトハイスステンレス用ストレートドリル

                    UG ステンレス用ドリル UGSUS3.1/4.9

                    UG ステンレス用ドリル UGSUS3.1/4.9

                      AG-SUS ドリルレギュラ AGSUSR

                      AG-SUS ドリルレギュラ AGSUSR

                        AG スターティングドリルロングシャンク AGSTDLS

                        AG スターティングドリルロングシャンク AGSTDLS

                          鉄工用ロングドリル LSDP5.0X250

                          鉄工用ロングドリル LSDP5.0X250

                            メーカー 三菱マテリアル WIDIN 斎藤ツヰストドリル製作所 三菱マテリアル 不二越 不二越 オーエスジー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 不二越 不二越 不二越 不二越
                            通常価格 392円 3,348円 695円 4,380円 2,930円 1,339円 2,557円 326円 423円 1,373円 616円 2,159円 3,265円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ アルミ / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            工具材質 ハイス - ハイス - コバルトハイス - - ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス - ハイス
                            シャンクタイプ ストレートシャンク - ストレートシャンク - ストレートシャンク - - ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク - ストレートシャンク
                            先端角(°) 170 118 118 - 125 - - 118 - 135 135 - 118
                            コーティング有無 - - - - - - - - - -

                            EPSS 薄板用プレートパルドリルのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            薄板(1㎜)の銅板穴開け
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/30
                            バリが殆ど無く後処理に時間を必要としない、薄板穴開けには とても良いドリルです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミ板の加工に使っています
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                            普段は樹脂加工が多いのですが、アルミを切削加工するために購入しました。単価が安くドリルの本数も多かったのでこちらの商品を選定しました。以前使っていたものはバリが出てしまいましたが、現状のものはバリも少なく切れなくなる前にドリルを交換して利用しています。切れ味は悪くはなく、特に問題はありません。他社に比べてセットの本数が多いので、10本でしたが5本で良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミの部材加工時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/28
                            過去に類似品各種を試した中で、一番加工精度がよく取捨選択後に生き残った商品です。商品の特長にも謳っているとおりバリの出にくい点を実感しています。従来品と比較しバリ取りの手間が省け作業効率向上に繋がり助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 電気ドリルでも使用できますか?
                            A
                            はい、できます。

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました