(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SBAH 内径加工 オフセットなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBAHR1222
SBAH 内径加工 オフセットなし センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
16,750円
税込単価
18,425円

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SBAHR1222 解除

Loading...

 
カタログを表示

SBAHR1222 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
トラスココード
クランプねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBAHR1222

12
-
NS403W

1個

16,750( 18,425円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ポジ5°(B)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SBAH 内径加工 オフセットなしの型番SBAHR1222のページです。
型番SBAHR1222に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SBAH 内径加工 オフセットなし

SBAH 内径加工 オフセットなし

    SBAH 内径加工 オフセット付き

    SBAH 内径加工 オフセット付き

      極小径ボーリングバイト CKB型(丸シャンクオフセット小)

      極小径ボーリングバイト CKB型(丸シャンクオフセット小)

        カートリッジ-ポジ・チップ用 丸シャンクボーリングバイトR/L141

        カートリッジ-ポジ・チップ用 丸シャンクボーリングバイトR/L141

          超硬シャンクシングルポイントツール

          超硬シャンクシングルポイントツール

            内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー JBTR/L形

            内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー JBTR/L形

              SEC-ボーリングバイト S-ECLN型

              SEC-ボーリングバイト S-ECLN型

                トップクランプ式内径ねじ切りバイト

                トップクランプ式内径ねじ切りバイト

                  特殊ねじ用ホルダー

                  特殊ねじ用ホルダー

                    タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MKR バー ラジアス付溝入れ

                    タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MKR バー ラジアス付溝入れ

                      カートリッジ-ポジ・チップ用 丸シャンクボーリングバイトR/L142

                      カートリッジ-ポジ・チップ用 丸シャンクボーリングバイトR/L142

                        タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MUR バー プロファイリング& 90°端面カット

                        タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MUR バー プロファイリング& 90°端面カット

                          SEC-ボーリングバイト S-PDUN型

                          SEC-ボーリングバイト S-PDUN型

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル サンドビック カーメックス タンガロイ 住友電工ハードメタル カーメックス カーメックス カーメックス サンドビック カーメックス 住友電工ハードメタル
                            通常価格 16,409円 14,196円 16,668円 15,209円 34,486円 4,010円 15,638円 14,138円 12,923円 4,513円 15,209円 4,048円 21,236円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 - - - 内径・通し穴 - 内径・通し穴 / 倣い
                            適合チップ形状 S(四角形) S(四角形) K(55°平行四辺形) T(三角形) - - C(80°ひし形) - - - T(三角形) - D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ5°(B) ポジ5°(B) ポジ5°(B) - - - ネガ0°(N) - - - - - ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 - - - - - - - - - -
                            勝手 - - - - - - - -

                            SBAH 内径加工 オフセットなしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBAHR1022
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            トラスココード クランプねじ

                            16,409円

                            ( 18,050円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10676-3286NS402W

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました