(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PMR406304BR
突き加工用 PMR フライスヨウコウグ

突き加工用 PMR PMR406304BR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,622円
税込単価
50,184円

荒用突き加工エンドミル。【特長】・深くなるほど威力を発揮する、低抵抗刃型の切れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

PMR406304BR の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

突き加工用 PMR 突き加工用PMRイメージ

突き加工用PMRイメージ

 

多機能
突き加工以外にも、横送りや傾斜(切り下げ)加工が可能。

突き加工用 PMR 特長1
 
低抵抗刃形
大胆な凸曲面の切れ刃形状を採用した低抵抗刃形により切れ味と強度を両立。
突き加工用 PMR 低抵抗刃形
高信頼性
超硬シートと三菱独自のチップ飛散防止機構(A.F.I.)の採用により着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。
突き加工用 PMR 高信頼性
高強度本体
カッタ本体は特殊合金鋼を使用しているため、高温強度が高い。
カッタ本体は特殊表面処理を施しているため、耐腐食性が高い。
突き加工用 PMR 高強度本体

 

外形図

突き加工用 PMR 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

突き加工用 PMR 使用例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
突き加工用 PMR 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 上記切削条件は一般的な加工における最適条件ですので、これ以外の条件でもご使用可能です。
  • 横送り加工の場合は、送り速度を20~40%下げてご使用ください。
  • びびりなどが発生する場合は、切削速度および切込み量を20~50%下げてご使用ください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ap)(mm)
キー溝幅 KWW
本体最外径 BD(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
アーバ取付径 DCON(mm)
インロー高さ CBDP(mm)
キー溝深さ L8(mm)
適用インサート
ボルト穴径 DAH(mm)
取付け穴の種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMR406304BR

63
40
4
11
8.4
57
-
2D/3D
22.225
19
5
CPMT1205ZPEN-M2 CPMT1205ZPEN-M3
11
インチ

1個

45,622( 50,184円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

荒用突き加工エンドミル。
【特長】
・深くなるほど威力を発揮する、低抵抗刃型の切れ味と強度。
・「突き」のほか、「横送り」や「傾斜」もこなす。
【用途】
・壁面荒加工。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

PMR406304BRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突き加工用 PMRの型番PMR406304BRのページです。
型番PMR406304BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

突き加工用 PMR

突き加工用 PMR

    BSA クールボアボーリングヘッド

    BSA クールボアボーリングヘッド

      突き加工用 PMF

      突き加工用 PMF

        スーパーTスロットカッタ 本体

        スーパーTスロットカッタ 本体

          コロミル327 溝入れカッター ウェルドンシャンク 327-B

          コロミル327 溝入れカッター ウェルドンシャンク 327-B

            メーカー 三菱マテリアル マンヨーツール 三菱マテリアル ダイジェット サンドビック
            通常価格 39,516円 18,435円 52,808円 36,896円 22,743円
            通常出荷日 3日目~   5日目   4日目   4日目   1日目~  
            取付け方法 柄付きタイプ - 柄付きタイプ - 柄付きタイプ
            仕上げ区分 粗・中粗加工 - 仕上げ加工 - 仕上げ加工

            この商品のバリエーション

            型番
            PMR405003A22R
            PMR405003BR
            PMR406304A22R
            PMR408005A27R
            PMR408005DR
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            刃径 D
            (φ)
            全長 (L)
            (mm)
            刃数
            (枚)
            最大切り込み深さ (Ap)
            (mm)
            キー溝幅 KWW 本体最外径 BD
            (mm)
            トラスココード CADデータ有無
            (2D/3D)
            アーバ取付径 DCON
            (mm)
            インロー高さ CBDP
            (mm)
            キー溝深さ L8
            (mm)
            適用インサート ボルト穴径 DAH
            (mm)
            取付け穴の種類

            39,516円

            ( 43,468円 )
            1個 -

            4日目

            504031110.445675-00872D/3D22206.3CPMT1205ZPEN-M2 CPMT1205ZPEN-M311メトリック

            39,516円

            ( 43,468円 )
            1個 -

            4日目

            50403118.445675-00952D/3D22.225195CPMT1205ZPEN-M2 CPMT1205ZPEN-M311インチ

            45,622円

            ( 50,184円 )
            1個 -

            3日目

            634041110.457675-01092D/3D22206.3CPMT1205ZPEN-M2 CPMT1205ZPEN-M311メトリック

            64,129円

            ( 70,542円 )
            1個 -

            4日目

            805051112.473675-01252D/3D27237CPMT1205ZPEN-M2 CPMT1205ZPEN-M313メトリック

            64,129円

            ( 70,542円 )
            1個 -

            4日目

            806351112.773-2D/3D31.75328CPMT1205ZPEN-M2 CPMT1205ZPEN-M317インチ

            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました