(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CRN4JCD0600
CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J) チョウコウエンドミル

CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J)  CRN4JCD0600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,246円
税込単価
10,171円

CRN-4JC 新開発の「CRNコーティング」の採用により、銅電極加工用として...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

CRN4JCD0600 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高硬度で高密着性

これまでにない、より高硬度で高密着力のCRNコーティングを開発しました。
このため、優れた耐摩耗性を発揮し、シャープエッジを長時間維持することができます。
-CRN(Al,Ti)N超硬
硬さ(HV)2,0002,8001,500
密着力8080-
※密着力:スクラッチテストの臨界荷重

高温で優れた潤滑性

高温でも銅に対する摩擦係数が小さく、耐溶着性に優れています。このため、銅の高速ドライ切削においても優れた潤滑性を発揮し、良好な仕上面精度を長時間維持します。
CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J) 製品特長

高温での摩擦係数(600℃)

性能・試験情報

銅電極加工用エンドミルシリーズの切削性能のご紹介

 

切削事例 1:良好な仕上面

CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J) 性能・試験情報1
CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J) 性能・試験情報2
エンドミルCRN-2MB R3
被削材純銅
回転速度13,000min-1(77m/min)
送り速度3,900mm/min(0.15mm/t)
切削方式ダウンカット、エアブロー

切削事例 2:他社品に比べ、2倍以上の長寿命を達成

CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J) 性能・試験情報3
CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J) 性能・試験情報4

軸方向切込み=1.0mm
径方向切込み=7.5mm

エンドミルCRN-2MRB φ10×R0.5
被削材純銅
回転速度4,500min-1(141m/min)
送り速度900mm/min(0.1mm/t)
切削方式等高線切削、エマルション
 

切削事例 3:高速ドライ切削における切削性能比較

CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J) 性能・試験情報5
CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J) 性能・試験情報6
エンドミルCRN-2MB R3
被削材純銅
回転速度13,000min-1(231m/min)
送り速度2,600mm/min(0.1mm/t)
切削方式ダウンカット、エアブロー

切削事例 4:ウェット加工における切削性能比較

CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J) 性能・試験情報7
CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J) 性能・試験情報8
エンドミルCRN-2XLB R1
被削材純銅
回転速度16,000min-1(MAX101m/min)
送り速度1,600mm/min(0.05mm/t)
切削方式ダウンカット、エマルション

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J) 切削条件表

切削条件時の注意

1)機械や加工物取付けの剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
2)切込みが小さい場合、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。
3)銅タングステンの切削の場合は、回転速度と送り速度を上表の70%を目安としてください。
4)水溶性切削油剤のご使用を推奨します。

 

選定サポート情報

CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J) 選定サポート情報

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRN4JCD0600

メーカー標準品
6
20
6
60
-
661-0994
2D/3D

1個

9,246( 10,171円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CRN-4JC 新開発の「CRNコーティング」の採用により、銅電極加工用として優れた耐溶着性を発揮

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

CRN4JCD0600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J) の型番CRN4JCD0600のページです。
型番CRN4JCD0600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J)

CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J)

    CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M)

    CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M)

      2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロング形 CRN-EDL-4

      2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロング形 CRN-EDL-4

        エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

        エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

          X'sミル4枚刃 4PLXS

          X'sミル4枚刃 4PLXS

            超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

            超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

              GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D

              GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D

                エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH

                エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH

                  GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D

                  GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D

                    エポック パワーミル ロング刃長 EPPL4□□□

                    エポック パワーミル ロング刃長 EPPL4□□□

                      エポックTHパワーミル ロング刃長 EPPL4□□□-TH

                      エポックTHパワーミル ロング刃長 EPPL4□□□-TH

                        GS MILL4枚刃 4GS

                        GS MILL4枚刃 4GS

                          エポックTHパワーミル ショート刃長 EPPS4□□□-TH

                          エポックTHパワーミル ショート刃長 EPPS4□□□-TH

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 7,222円 4,049円 8,435円 6,486円 8,591円 4,873円 3,267円 7,225円 6,609円 14,974円 16,448円 3,317円 6,882円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 アルミ / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J) のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金属加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/23
                            非常に良い商品です。
                            短納期でとても助かりました。
                            今後も利用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CRN4JCD0300
                            CRN4JCD0400
                            CRN4JCD0800
                            CRN4JCD1000
                            CRN4JCD1200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首部勾配
                            (°)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            7,222円

                            ( 7,944円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品31265015661-09602D/3D

                            7,958円

                            ( 8,754円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品41565015661-09782D/3D

                            13,132円

                            ( 14,445円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品825870-661-10012D/3D

                            17,219円

                            ( 18,941円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品10301090-661-10102D/3D

                            22,311円

                            ( 24,542円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品12301290-661-10282D/3D

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました