(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
CRN2XL 銅電極加工用2枚刃CRNロングネックエンドミル
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

CRN2XL 銅電極加工用2枚刃CRNロングネックエンドミル (レビュー)

通常価格(税別)
5,453円 ~ 9,203円  特別価格 
税込価格
5,998円 ~ 10,123円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
CRN-2XL 新開発の「CRNコーティング」を採用したロングネックタイプのエンドミル

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

CRN2XL 銅電極加工用2枚刃CRNロングネックエンドミル のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    NCのエンドミル用に購入
    評価 4.0満足度:4.02018/01/23
    NCで使用しました。
    従来表面上の加工しかできませんでしたが、この商品はロングネックである為に、3mm程度の深さの加工が可能でした。(被削材:ABS樹脂)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CRN2XL 銅電極加工用2枚刃CRNロングネックエンドミル

CRN2XL 銅電極加工用2枚刃CRNロングネックエンドミル

    銅加工用ロングネック 2枚刃 CURIB

    銅加工用ロングネック 2枚刃 CURIB

      Xコーティング 2枚刃 ロングネックエンドミル(深リブ用)NHR-2X

      Xコーティング 2枚刃 ロングネックエンドミル(深リブ用)NHR-2X

        GS MILL ロングネック 2枚刃 GSN2

        GS MILL ロングネック 2枚刃 GSN2

          NHR-2 ロングネックエンドミル(深リブ用)

          NHR-2 ロングネックエンドミル(深リブ用)

            C-CER UTコート 2枚刃(深リブ用)ロングネックス

            C-CER UTコート 2枚刃(深リブ用)ロングネックス

              2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロングネック ショート形 CRN-LN-EDS

              2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロングネック ショート形 CRN-LN-EDS

                2刃 ロングネック ショート形 DLC-LN-EDS

                2刃 ロングネック ショート形 DLC-LN-EDS

                  GS MILL ロングネック 4枚刃 GSN4

                  GS MILL ロングネック 4枚刃 GSN4

                    エポック精密小径エンドミル ロングネック HPSLN2□□□-C

                    エポック精密小径エンドミル ロングネック HPSLN2□□□-C

                      CPRL 樹脂加工用 2枚刃ロングネック・ロングシャンクスクエア

                      CPRL 樹脂加工用 2枚刃ロングネック・ロングシャンクスクエア

                        2刃 ロングネック ショート形 FX-LN-EDS-6

                        2刃 ロングネック ショート形 FX-LN-EDS-6

                          CPR 樹脂加工用 2枚刃ロングネックスクエア

                          CPR 樹脂加工用 2枚刃ロングネックスクエア

                            メーカー 三菱マテリアル 不二越 日進工具 不二越 日進工具 ユニオンツール オーエスジー オーエスジー 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール オーエスジー ユニオンツール
                            通常価格 5,453円 4,080円 4,551円 3,709円 4,053円 2,292円 8,451円 8,315円 4,600円 5,281円 3,786円 8,085円 2,918円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 溝 / 彫込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 - アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) - 標準ネジレ(30~44°) - - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 ノンコート - 非鉄用(CrN) 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。