CRN-2XLB 「CRNコーティング」を採用したロングネックタイプのボールエ...
型番
未確定61件の候補があります。
Loading...
高硬度で高密着性
- | CRN | (Al,Ti)N | 超硬 |
---|---|---|---|
硬さ(HV) | 2,000 | 2,800 | 1,500 |
密着力※ | 80 | 80 | - |
高温で優れた潤滑性
高温での摩擦係数(600℃)
銅電極加工用エンドミルシリーズの切削性能のご紹介
切削事例 1:良好な仕上面
エンドミル | CRN-2MB R3 |
---|---|
被削材 | 純銅 |
回転速度 | 13,000min-1(77m/min) |
送り速度 | 3,900mm/min(0.15mm/t) |
切削方式 | ダウンカット、エアブロー |
切削事例 2:他社品に比べ、2倍以上の長寿命を達成
軸方向切込み=1.0mm
径方向切込み=7.5mm
エンドミル | CRN-2MRB φ10×R0.5 |
---|---|
被削材 | 純銅 |
回転速度 | 4,500min-1(141m/min) |
送り速度 | 900mm/min(0.1mm/t) |
切削方式 | 等高線切削、エマルション |
切削事例 3:高速ドライ切削における切削性能比較
エンドミル | CRN-2MB R3 |
---|---|
被削材 | 純銅 |
回転速度 | 13,000min-1(231m/min) |
送り速度 | 2,600mm/min(0.1mm/t) |
切削方式 | ダウンカット、エアブロー |
切削事例 4:ウェット加工における切削性能比較
エンドミル | CRN-2XLB R1 |
---|---|
被削材 | 純銅 |
回転速度 | 16,000min-1(MAX101m/min) |
送り速度 | 1,600mm/min(0.05mm/t) |
切削方式 | ダウンカット、エマルション |
図1
図2
ワーク勾配角に対する実有効首下長
1)機械や加工物取付けの剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。また、加工精度を重視される場合は、送り速度を下げて使用されることを推奨します。
2)突出し長さ(加工深さ)・取り代・機械によって、かなり条件に差が出る場合がありますので、上表は目安としてください。
3)切込みが小さい場合、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
首部勾配(°) |
首径(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.3
|
0.3
|
0.15
|
1
|
4
|
50
|
15
|
0.27
|
1
|
1.1
|
1.2
|
1.3
| 1個 | 11,007円(
12,108円
) | 3日目 | |
0.3
|
0.3
|
0.15
|
1.5
|
4
|
50
|
15
|
0.27
|
1.5
|
1.6
|
1.7
|
1.9
| 1個 | 10,897円(
11,987円
) | 3日目 | |
0.3
|
0.3
|
0.15
|
2
|
4
|
50
|
15
|
0.27
|
2.1
|
2.2
|
2.3
|
2.5
| 1個 | 10,897円(
11,987円
) | 4日目 | |
0.4
|
0.4
|
0.2
|
1
|
4
|
50
|
15
|
0.36
|
1
|
1
|
1.1
|
1.2
| 1個 | 7,368円(
8,105円
) | 4日目 | |
0.4
|
0.4
|
0.2
|
1.5
|
4
|
50
|
15
|
0.36
|
1.5
|
1.6
|
1.7
|
1.8
| 1個 | 7,442円(
8,186円
) | 4日目 | |
0.4
|
0.4
|
0.2
|
2
|
4
|
50
|
15
|
0.36
|
2
|
2.1
|
2.3
|
2.5
| 1個 | 7,368円(
8,105円
) | 4日目 | |
0.4
|
0.4
|
0.2
|
3
|
4
|
50
|
15
|
0.36
|
3.1
|
3.2
|
3.4
|
3.7
| 1個 | 8,446円(
9,291円
) | 4日目 | |
0.5
|
0.5
|
0.25
|
1.5
|
4
|
50
|
15
|
0.46
|
1.5
|
1.6
|
1.7
|
1.8
| 1個 | 7,368円(
8,105円
) | 4日目 | |
0.5
|
0.5
|
0.25
|
2
|
4
|
50
|
15
|
0.46
|
2
|
2.1
|
2.3
|
2.4
| 1個 | 7,442円(
8,186円
) | 3日目 | |
0.5
|
0.5
|
0.25
|
3
|
4
|
50
|
15
|
0.46
|
3.1
|
3.2
|
3.4
|
3.7
| 1個 | 7,368円(
8,105円
) | 3日目 | |
0.5
|
0.5
|
0.25
|
3
|
6
|
50
|
15
|
0.46
|
3.1
|
3.2
|
3.4
|
3.7
| 1個 | 8,543円(
9,397円
) | 4日目 | |
0.5
|
0.5
|
0.25
|
4
|
4
|
50
|
15
|
0.46
|
4.1
|
4.3
|
4.6
|
4.9
| 1個 | 7,730円(
8,503円
) | 3日目 | |
0.5
|
0.5
|
0.25
|
6
|
4
|
50
|
15
|
0.46
|
6.2
|
6.4
|
6.9
|
7.4
| 1個 | 7,730円(
8,503円
) | 4日目 | |
0.5
|
0.5
|
0.25
|
8
|
4
|
50
|
15
|
0.46
|
8.3
|
8.5
|
9.2
|
9.9
| 1個 | 7,730円(
8,503円
) | 4日目 | |
0.6
|
0.6
|
0.3
|
2
|
4
|
50
|
15
|
0.56
|
2.1
|
2.2
|
2.3
|
2.5
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
0.6
|
0.6
|
0.3
|
4
|
4
|
50
|
15
|
0.56
|
4.2
|
4.3
|
4.6
|
5
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
0.6
|
0.6
|
0.3
|
6
|
4
|
50
|
15
|
0.56
|
6.3
|
6.5
|
6.9
|
7.5
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
0.6
|
0.6
|
0.3
|
8
|
4
|
50
|
15
|
0.56
|
8.3
|
8.6
|
9.2
|
10
| 1個 | 8,212円(
9,033円
) | 4日目 | |
0.6
|
0.6
|
0.3
|
10
|
4
|
50
|
15
|
0.56
|
10.4
|
10.8
|
11.5
|
12.5
| 1個 | 7,929円(
8,722円
) | 4日目 | |
0.8
|
0.8
|
0.4
|
2
|
4
|
50
|
15
|
0.76
|
2.1
|
2.2
|
2.3
|
2.5
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
0.8
|
0.8
|
0.4
|
4
|
4
|
50
|
15
|
0.76
|
4.2
|
4.3
|
4.6
|
5
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
0.8
|
0.8
|
0.4
|
6
|
4
|
50
|
15
|
0.76
|
6.3
|
6.5
|
6.9
|
7.5
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
0.8
|
0.8
|
0.4
|
8
|
4
|
50
|
15
|
0.76
|
8.3
|
8.6
|
9.2
|
10
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
0.8
|
0.8
|
0.4
|
10
|
4
|
50
|
15
|
0.76
|
10.4
|
10.8
|
11.5
|
12.4
| 1個 | 7,929円(
8,722円
) | 4日目 | |
1
|
1
|
0.5
|
3
|
4
|
50
|
15
|
0.94
|
3.2
|
3.3
|
3.6
|
3.9
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
1
|
1
|
0.5
|
4
|
4
|
50
|
15
|
0.94
|
4.2
|
4.4
|
4.8
|
5.2
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 3日目 | |
1
|
1
|
0.5
|
5
|
4
|
50
|
15
|
0.94
|
5.3
|
5.5
|
6
|
6.4
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 3日目 | |
1
|
1
|
0.5
|
5
|
6
|
50
|
15
|
0.94
|
5.3
|
5.5
|
6
|
6.4
| 1個 | 7,318円(
8,050円
) | 4日目 | |
1
|
1
|
0.5
|
6
|
4
|
50
|
15
|
0.94
|
6.3
|
6.6
|
7.1
|
7.7
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
1
|
1
|
0.5
|
6
|
6
|
50
|
15
|
0.94
|
6.3
|
6.6
|
7.1
|
7.7
| 1個 | 7,318円(
8,050円
) | 4日目 | |
1
|
1
|
0.5
|
8
|
4
|
50
|
15
|
0.94
|
8.4
|
8.8
|
9.4
|
10.2
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
1
|
1
|
0.5
|
8
|
6
|
50
|
15
|
0.94
|
8.4
|
8.8
|
9.4
|
10.2
| 1個 | 7,318円(
8,050円
) | 4日目 | |
1
|
1
|
0.5
|
10
|
4
|
50
|
15
|
0.94
|
10.5
|
10.9
|
11.7
|
12.6
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
1
|
1
|
0.5
|
12
|
4
|
50
|
15
|
0.94
|
12.6
|
13.1
|
14
|
15.1
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
1
|
1
|
0.5
|
16
|
4
|
55
|
15
|
0.94
|
16.8
|
17.4
|
18.6
|
20.1
| 1個 | 7,929円(
8,722円
) | 4日目 | |
1
|
1
|
0.5
|
20
|
4
|
55
|
15
|
0.94
|
20.9
|
21.6
|
23.2
|
25.1
| 1個 | 9,571円(
10,528円
) | 4日目 | |
1.5
|
1.5
|
0.75
|
8
|
4
|
50
|
15
|
1.44
|
8.4
|
8.8
|
9.4
|
10.1
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
1.5
|
1.5
|
0.75
|
8
|
6
|
50
|
15
|
1.44
|
8.4
|
8.8
|
9.4
|
10.1
| 1個 | 7,318円(
8,050円
) | 4日目 | |
1.5
|
1.5
|
0.75
|
10
|
4
|
50
|
15
|
1.44
|
10.5
|
10.9
|
11.7
|
12.6
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
1.5
|
1.5
|
0.75
|
10
|
6
|
50
|
15
|
1.44
|
10.5
|
10.9
|
11.7
|
12.6
| 1個 | 7,318円(
8,050円
) | 4日目 | |
1.5
|
1.5
|
0.75
|
16
|
4
|
55
|
15
|
1.44
|
16.8
|
17.3
|
18.6
|
20
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
2
|
2
|
1
|
8
|
4
|
50
|
15
|
1.9
|
8.3
|
8.7
|
9.2
|
9.9
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
2
|
2
|
1
|
10
|
4
|
50
|
15
|
1.9
|
10.4
|
10.8
|
11.5
|
12.4
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
2
|
2
|
1
|
10
|
6
|
50
|
15
|
1.9
|
10.4
|
10.8
|
11.5
|
12.4
| 1個 | 7,318円(
8,050円
) | 3日目 | |
2
|
2
|
1
|
12
|
4
|
50
|
15
|
1.9
|
12.5
|
12.9
|
13.8
|
14.9
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
2
|
2
|
1
|
12
|
6
|
50
|
15
|
1.9
|
12.5
|
12.9
|
13.8
|
14.9
| 1個 | 7,339円(
8,073円
) | 4日目 | |
2
|
2
|
1
|
14
|
6
|
55
|
15
|
1.9
|
14.6
|
15.1
|
16.1
|
17.4
| 1個 | 7,318円(
8,050円
) | 4日目 | |
2
|
2
|
1
|
16
|
4
|
55
|
15
|
1.9
|
16.7
|
17.2
|
18.4
|
19.9
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
2
|
2
|
1
|
20
|
4
|
60
|
15
|
1.9
|
20.8
|
21.5
|
23
|
干渉なし
| 1個 | 7,072円(
7,779円
) | 4日目 | |
2
|
2
|
1
|
25
|
6
|
65
|
15
|
1.9
|
26
|
26.8
|
28.8
|
31
| 1個 | 7,929円(
8,722円
) | 4日目 | |
2
|
2
|
1
|
30
|
6
|
70
|
15
|
1.9
|
31.1
|
32.2
|
34.5
|
37.3
| 1個 | 9,571円(
10,528円
) | 4日目 | |
3
|
3
|
1.5
|
16
|
6
|
60
|
15
|
2.9
|
16.6
|
17.2
|
18.4
|
19.7
| 1個 | 7,339円(
8,073円
) | 3日目 | |
3
|
3
|
1.5
|
25
|
6
|
70
|
15
|
2.9
|
26
|
26.8
|
28.7
|
干渉なし
| 1個 | 7,318円(
8,050円
) | 4日目 | |
3
|
3
|
1.5
|
35
|
6
|
80
|
15
|
2.9
|
36.3
|
37.5
|
40.2
|
干渉なし
| 1個 | 7,318円(
8,050円
) | 4日目 | |
4
|
4
|
2
|
16
|
6
|
70
|
15
|
3.9
|
16.6
|
17.1
|
18.3
|
19.6
| 1個 | 7,701円(
8,471円
) | 3日目 | |
4
|
4
|
2
|
20
|
6
|
70
|
15
|
3.9
|
20.8
|
21.4
|
22.9
|
干渉なし
| 1個 | 7,830円(
8,613円
) | 4日目 | |
4
|
4
|
2
|
30
|
6
|
70
|
15
|
3.9
|
31.1
|
32.1
|
干渉なし
|
干渉なし
| 1個 | 7,830円(
8,613円
) | 3日目 | |
4
|
4
|
2
|
40
|
6
|
90
|
15
|
3.9
|
41.4
|
42.8
|
干渉なし
|
干渉なし
| 1個 | 7,830円(
8,613円
) | 4日目 | |
5
|
5
|
2.5
|
20
|
6
|
70
|
15
|
4.9
|
20.7
|
21.4
|
干渉なし
|
干渉なし
| 1個 | 8,902円(
9,792円
) | 4日目 | |
6
|
6
|
3
|
30
|
6
|
80
|
-
|
5.85
|
干渉なし
|
干渉なし
|
干渉なし
|
干渉なし
| 1個 | 13,735円(
15,109円
) | 3日目 |
Loading...
CRN-2XLB 「CRNコーティング」を採用したロングネックタイプのボールエンドミルです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
評価 4.3
通常価格(税別): 1,620円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能