(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
CRN-2MRB 新開発の「CRNコーティング」を採用したラジアスタイプのエン...
型番
CRN2MRBD0600R050 解除
Loading...
高硬度で高密着性
- | CRN | (Al,Ti)N | 超硬 |
---|---|---|---|
硬さ(HV) | 2,000 | 2,800 | 1,500 |
密着力※ | 80 | 80 | - |
高温で優れた潤滑性
高温での摩擦係数(600℃)
銅電極加工用エンドミルシリーズの切削性能のご紹介
切削事例 1:良好な仕上面
エンドミル | CRN-2MB R3 |
---|---|
被削材 | 純銅 |
回転速度 | 13,000min-1(77m/min) |
送り速度 | 3,900mm/min(0.15mm/t) |
切削方式 | ダウンカット、エアブロー |
切削事例 2:他社品に比べ、2倍以上の長寿命を達成
軸方向切込み=1.0mm
径方向切込み=7.5mm
エンドミル | CRN-2MRB φ10×R0.5 |
---|---|
被削材 | 純銅 |
回転速度 | 4,500min-1(141m/min) |
送り速度 | 900mm/min(0.1mm/t) |
切削方式 | 等高線切削、エマルション |
切削事例 3:高速ドライ切削における切削性能比較
エンドミル | CRN-2MB R3 |
---|---|
被削材 | 純銅 |
回転速度 | 13,000min-1(231m/min) |
送り速度 | 2,600mm/min(0.1mm/t) |
切削方式 | ダウンカット、エアブロー |
切削事例 4:ウェット加工における切削性能比較
エンドミル | CRN-2XLB R1 |
---|---|
被削材 | 純銅 |
回転速度 | 16,000min-1(MAX101m/min) |
送り速度 | 1,600mm/min(0.05mm/t) |
切削方式 | ダウンカット、エマルション |
被削材 | 銅・銅合金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外形 (mm) | コーナ半径 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 切込み量 | |
ap (mm) | ae (mm) | ||||
6 | R0.2,R0.3,R0.5 | 10,000 | 1,400 | 6 | 0.6 |
R1 | 10,000 | 1,700 | 6 | 0.6 | |
8 | R0.3,R0.5 | 8,000 | 1,000 | 8 | 0.8 |
R1 | 8,000 | 1,200 | 8 | 0.8 | |
10 | R0.3,R0.5 | 6,400 | 900 | 10 | 1.0 |
R1 | 6,400 | 1,100 | 10 | 1.0 | |
12 | R0.3,R0.5 | 5,400 | 800 | 12 | 1.0 |
R1 | 5,400 | 1,000 | 12 | 1.0 |
切込み基準
1)機械や加工物取付けの剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。また、加工精度を重視される場合は、送り速度を下げて使用されることをお勧めします。
2)回転速度を下げてご使用される場合は上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
3)突出し長さ(加工深さ)・取り代・機械によって、かなり条件に差が出る場合がありますので、上表は目安としてください。
Loading...
CRN-2MRB 新開発の「CRNコーティング」を採用したラジアスタイプのエンドミル
CRN2MRBD0600R050で型番確定
CRN2MRB 銅電極加工用2枚刃CRNコートラジアスエンドミル(M) の型番CRN2MRBD0600R050のページです。
型番CRN2MRBD0600R050に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CRN2MRBD0600R020 |
CRN2MRBD0800R050 |
CRN2MRBD0800R100 |
CRN2MRBD1000R050 |
CRN2MRBD1000R100 |
CRN2MRBD1200R050 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 標準/追加工区分 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | コーナ・ボール半径 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | CADデータ有無 (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,437円 ( 8,181円 ) | 1個 | - | 4日目 | メーカー標準品 | 6 | 13 | 0.2 | 6 | 50 | 2D/3D | |
10,050円 ( 11,055円 ) | 1個 | - | 4日目 | メーカー標準品 | 8 | 19 | 0.5 | 8 | 60 | 2D/3D | |
10,050円 ( 11,055円 ) | 1個 | - | 4日目 | メーカー標準品 | 8 | 19 | 1 | 8 | 60 | 2D/3D | |
12,462円 ( 13,708円 ) | 1個 | - | 4日目 | メーカー標準品 | 10 | 22 | 0.5 | 10 | 70 | 2D/3D | |
12,485円 ( 13,734円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | メーカー標準品 | 10 | 22 | 1 | 10 | 70 | 2D/3D | |
16,884円 ( 18,572円 ) | 1個 | - | 4日目 | メーカー標準品 | 12 | 26 | 0.5 | 12 | 75 | 2D/3D |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針