(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M)

CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,581円 ~ 17,889円  特別価格 
税込価格
8,339円 ~ 19,678円  特別価格 

CRN-2MB 新開発の「CRNコーティング」の採用により、銅電極加工用として...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高硬度で高密着性

これまでにない、より高硬度で高密着力のCRNコーティングを開発しました。
このため、優れた耐摩耗性を発揮し、シャープエッジを長時間維持することができます。
-CRN(Al,Ti)N超硬
硬さ(HV)2,0002,8001,500
密着力8080-
※密着力:スクラッチテストの臨界荷重

高温で優れた潤滑性

高温でも銅に対する摩擦係数が小さく、耐溶着性に優れています。このため、銅の高速ドライ切削においても優れた潤滑性を発揮し、良好な仕上面精度を長時間維持します。
CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M) 製品特長

高温での摩擦係数(600℃)

性能・試験情報

銅電極加工用エンドミルシリーズの切削性能のご紹介

 

切削事例 1:良好な仕上面

CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M) 性能・試験情報1
CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M) 性能・試験情報2
エンドミルCRN-2MB R3
被削材純銅
回転速度13,000min-1(77m/min)
送り速度3,900mm/min(0.15mm/t)
切削方式ダウンカット、エアブロー

切削事例 2:他社品に比べ、2倍以上の長寿命を達成

CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M) 性能・試験情報3
CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M) 性能・試験情報4

軸方向切込み=1.0mm
径方向切込み=7.5mm

エンドミルCRN-2MRB φ10×R0.5
被削材純銅
回転速度4,500min-1(141m/min)
送り速度900mm/min(0.1mm/t)
切削方式等高線切削、エマルション
 

切削事例 3:高速ドライ切削における切削性能比較

CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M) 性能・試験情報5
CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M) 性能・試験情報6
エンドミルCRN-2MB R3
被削材純銅
回転速度13,000min-1(231m/min)
送り速度2,600mm/min(0.1mm/t)
切削方式ダウンカット、エアブロー

切削事例 4:ウェット加工における切削性能比較

CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M) 性能・試験情報7
CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M) 性能・試験情報8
エンドミルCRN-2XLB R1
被削材純銅
回転速度16,000min-1(MAX101m/min)
送り速度1,600mm/min(0.05mm/t)
切削方式ダウンカット、エマルション

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材銅・銅合金
ボール半径
(mm)
α≦15°α>15°切込み量 ap
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
R0.240,0001,60040,0001,2000.02
R0.340,0003,20040,0001,6000.03
R0.440,0006,40040,0002,4000.05
R0.540,0008,00040,0003,2000.06
R0.7540,0009,60040,0004,0000.09
R140,0009,60039,0004,7000.11
R1.2540,00012,00030,0004,5000.12
R1.540,00012,00027,0004,3000.13
R232,00011,00020,0003,6000.15
R2.525,0009,00016,0002,9000.20
R321,0008,40013,0002,6000.25
R416,0006,40010,0002,0000.30
R513,0005,2008,0001,7000.50
R69,0003,6006,0001,3000.50

切込み基準

CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M) 切込み基準

R:ボール半径
≦上表の切込み参照

切削条件時の注意

CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M) 切削条件時の注意
1)αとは、加工面の傾斜角。
2)機械や加工物取付けの剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
また、加工精度を重視される場合は、送り速度を下げて使用されることを推奨します。
3)回転速度を下げてご使用される場合は上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
4)突出し長さ(加工深さ)・取り代・機械によって、かなり条件に差が出る場合がありますので、上表は目安としてください。

 

選定サポート情報

CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M) 選定サポート情報

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メーカー標準品
0.4
0.8
0.2
4
45
15
2D/3D

1個

9,901( 10,891円 )

4日目

メーカー標準品
0.6
1.2
0.3
4
45
15
2D/3D

1個

8,802( 9,682円 )

4日目

メーカー標準品
0.8
1.6
0.4
4
45
15
2D/3D

1個

8,446( 9,291円 )

4日目

メーカー標準品
1
2.5
0.5
4
45
15
2D/3D

1個

7,581( 8,339円 )

3日目

メーカー標準品
1
2.5
0.5
6
50
15
2D/3D

1個

8,802( 9,682円 )

4日目

メーカー標準品
1.5
4
0.75
4
45
15
2D/3D

1個

7,879( 8,667円 )

4日目

メーカー標準品
2
6
1
6
50
15
2D/3D

1個

7,730( 8,503円 )

3日目

メーカー標準品
3
8
1.5
6
70
15
2D/3D

1個

8,308( 9,139円 )

4日目

メーカー標準品
4
8
2
6
70
15
2D/3D

1個

8,777( 9,655円 )

4日目

メーカー標準品
6
12
3
6
80
-
2D/3D

1個

9,945円

9,646

( 10,611円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
8
14
4
8
90
-
2D/3D

1個

13,197円

12,801

( 14,081円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
10
18
5
10
100
-
2D/3D

1個

17,889( 19,678円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CRN-2MB 新開発の「CRNコーティング」の採用により、銅電極加工用として優れた耐溶着性を発揮

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M)

CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M)

    MS2MB 2枚刃エムスターボールエンドミル(M)

    MS2MB 2枚刃エムスターボールエンドミル(M)

      MSTARシリーズ MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S)

      MSTARシリーズ MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S)

        微小径ボールエンドミル 2枚刃

        微小径ボールエンドミル 2枚刃

          HFB HMコート 4枚刃高能率ボール

          HFB HMコート 4枚刃高能率ボール

            GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

            GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

              UDCB UDCコート 2枚刃ボール

              UDCB UDCコート 2枚刃ボール

                超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

                超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

                  DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCB 2枚刃ボール

                  DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCB 2枚刃ボール

                    DLC2MB 2枚刃DLCコートボールエンドミル(M)

                    DLC2MB 2枚刃DLCコートボールエンドミル(M)

                      GS MILL ハードボールエンドミル GSBH20000SF型

                      GS MILL ハードボールエンドミル GSBH20000SF型

                        CFB 生材~加工用 3枚刃ボール

                        CFB 生材~加工用 3枚刃ボール

                          VF3XB 3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル

                          VF3XB 3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル サイトウ製作所(ATOM・アトム) ユニオンツール 住友電工ハードメタル ユニオンツール THE CUT ユニオンツール 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル ユニオンツール 三菱マテリアル
                            通常価格 7,581円 3,348円 3,377円 5,924円 3,534円 4,084円 17,280円 1,700円 7,840円 10,899円 8,663円 3,053円 6,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目~   3日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / R溝 曲面 / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) - - - 標準ネジレ(30~44°) - ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用

                            CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました