(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CRN2MSD0030S04
CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M) チョウコウエンドミル

CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M)  CRN2MSD0030S04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,415円
税込単価
5,957円

CRN-2MS 新開発の「CRNコーティング」の採用により、銅電極加工用として...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

CRN2MSD0030S04 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高硬度で高密着性

これまでにない、より高硬度で高密着力のCRNコーティングを開発しました。
このため、優れた耐摩耗性を発揮し、シャープエッジを長時間維持することができます。
-CRN(Al,Ti)N超硬
硬さ(HV)2,0002,8001,500
密着力8080-
※密着力:スクラッチテストの臨界荷重

高温で優れた潤滑性

高温でも銅に対する摩擦係数が小さく、耐溶着性に優れています。このため、銅の高速ドライ切削においても優れた潤滑性を発揮し、良好な仕上面精度を長時間維持します。
CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M) 製品特長

高温での摩擦係数(600℃)

性能・試験情報

銅電極加工用エンドミルシリーズの切削性能のご紹介

 

切削事例 1:良好な仕上面

CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M) 性能・試験情報1
CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M) 性能・試験情報2
エンドミルCRN-2MB R3
被削材純銅
回転速度13,000min-1(77m/min)
送り速度3,900mm/min(0.15mm/t)
切削方式ダウンカット、エアブロー

切削事例 2:他社品に比べ、2倍以上の長寿命を達成

CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M) 性能・試験情報3
CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M) 性能・試験情報4

軸方向切込み=1.0mm
径方向切込み=7.5mm

エンドミルCRN-2MRB φ10×R0.5
被削材純銅
回転速度4,500min-1(141m/min)
送り速度900mm/min(0.1mm/t)
切削方式等高線切削、エマルション
 

切削事例 3:高速ドライ切削における切削性能比較

CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M) 性能・試験情報5
CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M) 性能・試験情報6
エンドミルCRN-2MB R3
被削材純銅
回転速度13,000min-1(231m/min)
送り速度2,600mm/min(0.1mm/t)
切削方式ダウンカット、エアブロー

切削事例 4:ウェット加工における切削性能比較

CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M) 性能・試験情報7
CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M) 性能・試験情報8
エンドミルCRN-2XLB R1
被削材純銅
回転速度16,000min-1(MAX101m/min)
送り速度1,600mm/min(0.05mm/t)
切削方式ダウンカット、エマルション

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M) 切削条件表

切削条件時の注意

1)機械や加工物取付けの剛性がない場合やびびりが発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
2)縦送りでご使用される場合は、送り速度を上表の1/3以下としてください。

 

選定サポート情報

CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M) 選定サポート情報

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRN2MSD0030S04

メーカー標準品
0.3
0.6
4
40
15
661-0021
2D/3D

1個

5,415( 5,957円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CRN-2MS 新開発の「CRNコーティング」の採用により、銅電極加工用として優れた耐溶着性を発揮

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

CRN2MSD0030S04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M) の型番CRN2MSD0030S04のページです。
型番CRN2MSD0030S04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M)

CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M)

    VC2SS 2枚刃ミラクルエンドミル(S)

    VC2SS 2枚刃ミラクルエンドミル(S)

      MS4MC 4枚刃エムスターエンドミル(M)

      MS4MC 4枚刃エムスターエンドミル(M)

        MS4JC 4枚刃エムスターエンドミル(J)

        MS4JC 4枚刃エムスターエンドミル(J)

          C2MA/C2MHA アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M)

          C2MA/C2MHA アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M)

            CRN-ES4000 銅電極加工用 4枚刃スクエア

            CRN-ES4000 銅電極加工用 4枚刃スクエア

              MSTARシリーズ MS2SS 2枚刃エムスターエンドミル(S)

              MSTARシリーズ MS2SS 2枚刃エムスターエンドミル(S)

                CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J)

                CRN4JC 銅電極加工用4枚刃CRNコートエンドミル(J)

                  4枚刃 スクエアエンドミル AES-4

                  4枚刃 スクエアエンドミル AES-4

                    VQMHZVOH スマートミラクルエンドミル

                    VQMHZVOH スマートミラクルエンドミル

                      超硬センターVエンドミル(先端R付) KSVRA-2

                      超硬センターVエンドミル(先端R付) KSVRA-2

                        CRN-ES2000 銅電極加工用 2枚刃スクエア

                        CRN-ES2000 銅電極加工用 2枚刃スクエア

                          VCMDSC ミラクルハードエンドミル(M)シャープコーナタイプ

                          VCMDSC ミラクルハードエンドミル(M)シャープコーナタイプ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル ユニオンツール 三菱マテリアル 三菱マテリアル サイトウ製作所(ATOM・アトム) 三菱マテリアル 協和精工 ユニオンツール 三菱マテリアル
                            通常価格 4,049円 5,833円 3,095円 3,870円 4,380円 3,062円 2,090円 7,222円 5,349円 10,391円 8,845円 1,852円 7,631円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 非鉄用(CrN) 鋼用 非鉄用(CrN) ノンコート 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用

                            CRN2MS 銅電極加工用2枚刃CRNコートエンドミル(M) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CRN2MSD0020S04
                            CRN2MSD0040S04
                            CRN2MSD0050S04
                            CRN2MSD0060S04
                            CRN2MSD0070S04
                            CRN2MSD0080S04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首部勾配
                            (°)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            5,415円

                            ( 5,957円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品0.20.444015661-00132D/3D

                            5,415円

                            ( 5,957円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品0.40.844015661-00302D/3D

                            5,085円

                            ( 5,594円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品0.5144015-2D/3D

                            5,085円

                            ( 5,594円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品0.61.244015-2D/3D

                            5,085円

                            ( 5,594円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品0.71.444015-2D/3D

                            4,793円

                            ( 5,272円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品0.81.644015-2D/3D

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました