(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多機能用 OCTACUT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OCTACUT0634AR
多機能用 OCTACUT フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
33,299円
税込単価
36,629円

【特長】・20°ポジティブインサート。・切れ刃数8コーナインサートと丸形インサ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

OCTACUT0634AR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
取付け方法
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ap)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
重量(kg)
加工径 DC(mm)
キー溝幅 KWW
レンチ
アーバ取付径 DCON(mm)
インロー高さ CBDP(mm)
キー溝深さ L8(mm)
コーナー角(°)
適用インサート
適用インサート ブレーカー付きインサート
クランプねじ
取付けボルト座径 DCCB(mm)
ボルト穴径 DAH(mm)
A1(mm)
有効切刃高さ AZ(mm)
寸法 D14(mm)
寸法 L16(mm)
寸法 L5(mm)
寸法 L6(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OCTACUT0634AR

63
アーバー
50
-
4
9
-
0.7
51.4
10.4
-
22
20
6.3
3
OEMX1705ETR1 OEMX1705ESR1 REMX1705SN
OEMX1705EER1-JS OEMX1705ETR1-JS REMX1705EN-JS
-
-
11
3
4
37.6
-
-
-

1個

33,299( 36,629円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・20°ポジティブインサート。
・切れ刃数8コーナインサートと丸形インサートの共用形。
・多彩な加工に対応。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能用 OCTACUTの型番OCTACUT0634ARのページです。
型番OCTACUT0634ARに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多機能用 OCTACUT

多機能用 OCTACUT

    イスカル X ヘリ2000ホルダー

    イスカル X ヘリ2000ホルダー

      多機能用 APX3000

      多機能用 APX3000

        イスカル その他ミーリング/カッターX

        イスカル その他ミーリング/カッターX

          F3042B SL F3000シリーズ ポジティブミル ネオ シェルタイプ

          F3042B SL F3000シリーズ ポジティブミル ネオ シェルタイプ

            フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタボアタイプ

            フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタボアタイプ

              多機能用 APX4000

              多機能用 APX4000

                ミル45 本体

                ミル45 本体

                  メーカー 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル イスカル オーエスジー オーエスジー 三菱マテリアル ダイジェット
                  通常価格 19,631円 32,915円 16,120円 66,148円 60,441円 59,093円 27,805円 39,292円
                  通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目~   4日目  
                  加工用途 平面 / 面取り - 平面 / 側面 / 溝 - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 -
                  被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン -
                  仕上げ区分 粗・中粗加工 - 荒~仕上げ加工 - 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 -
                  適応チップ材種 超硬コート / サーメット / CBN - 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート -
                  CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - 2D/3D - - - 2D/3D -

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  OCTACUT0403ARB
                  OCTACUT0503AR
                  OCTACUT0504ARB
                  OCTACUT0634ARB
                  OCTACUT0805AR
                  OCTACUT0805ARB
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  刃径 D
                  (φ)
                  取付け方法 全長 (L)
                  (mm)
                  シャンク径 (d)
                  (mm)
                  刃数
                  (枚)
                  最大切り込み深さ (Ap)
                  (mm)
                  首下長(ℓ1)
                  (mm)
                  重量
                  (kg)
                  加工径 DC
                  (mm)
                  キー溝幅 KWW レンチ アーバ取付径 DCON
                  (mm)
                  インロー高さ CBDP
                  (mm)
                  キー溝深さ L8
                  (mm)
                  コーナー角
                  (°)
                  適用インサート 適用インサート ブレーカー付きインサート クランプねじ 取付けボルト座径 DCCB
                  (mm)
                  ボルト穴径 DAH
                  (mm)
                  A1
                  (mm)
                  有効切刃高さ AZ
                  (mm)
                  寸法 D14
                  (mm)
                  寸法 L16
                  (mm)
                  寸法 L5
                  (mm)
                  寸法 L6
                  (mm)

                  22,914円

                  ( 25,205円 )
                  1個 -

                  4日目

                  40アーバー40-37-0.431.78.4-16185.63OEMX12T3ETR1 OEMX12T3ESR1OEMX12T3EER1-JS REMX12T3EN-JS---2.5321.2---

                  26,063円

                  ( 28,669円 )
                  1個 -

                  4日目

                  50アーバー50-39-0.538.310.4-22206.33OEMX1705ETR1 OEMX1705ESR1 REMX1705SNOEMX1705EER1-JS OEMX1705ETR1-JS REMX1705EN-JS---3424.5---

                  32,629円

                  ( 35,892円 )
                  1個 -

                  4日目

                  50アーバー50-47-0.541.910.4-22206.33OEMX12T3ETR1 OEMX12T3ESR1OEMX12T3EER1-JS REMX12T3EN-JS--112.5331.4---

                  35,979円

                  ( 39,577円 )
                  1個 -

                  4日目

                  63アーバー50-47-0.754.910.4-22206.33OEMX12T3ETR1 OEMX12T3ESR1OEMX12T3EER1-JS REMX12T3EN-JS--112.5344.5---

                  39,128円

                  ( 43,041円 )
                  1個 -

                  4日目

                  80アーバー50-59-1.268.412.4-2723-3OEMX12T3ETR1 OEMX12T3ESR1OEMX12T3EER1-JS REMX12T3EN-JS--133454.7---

                  39,128円

                  ( 43,041円 )
                  1個 -

                  4日目

                  80アーバー50-57-1.271.912.4-2723-3OEMX12T3ETR1 OEMX12T3ESR1OEMX12T3EER1-JS REMX12T3EN-JS--132.5361.5---

                  カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました