(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BXD4000R10006DB
多機能用 BXD4000 フライスヨウコウグ

多機能用 BXD4000 BXD4000R10006DB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
84,625円
税込単価
93,088円

アルミニウムから難削材まで、さまざまな被削材を高能率切削できる多機能用 BXD...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

BXD4000R10006DB の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低抵抗&高剛性インサート

BXD用インサートは、専用設計により難削材を始めいろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮します。

多機能用 BXD4000 基本仕様関連画像1
 

さまざまな加工形態に対応

高いランピング性能を有し、あらゆる加工形態に対応可能です。

多機能用 BXD4000 基本仕様関連画像2

性能・試験情報

材種の特長:LC15TF

耐摩耗性・耐欠損性に優れる超微粒超硬合金TF15と圧倒的な耐溶着性を発揮する三菱独自の技術によるDLCコーティングの組合せで、アルミニウム合金加工における仕上げ面精度の向上、バリの抑制など安定・高品位加工を実現する材種です。ウエット加工はもちろんドライ加工も可能です。
多機能用 BXD4000 性能試験情報関連画像1
 

材種の特長:ミラクルコーティング VP15TF

耐摩耗性・耐欠損性に優れるTF15と耐酸化性・付着強度に優れるミラクルコーティングの組み合わせで、耐熱合金・ステンレス鋼などあらゆる被削材にて長寿命を発揮します。
多機能用 BXD4000 性能試験情報関連画像2
 

材種の特長:TF15

耐摩耗性・耐欠損性に優れた超微粒超硬合金です。
アルミニウム合金の高能率加工にて安定した切削を約束します。またすくい面の特殊鏡面処理にて耐溶着性も良好です。

 

高速加工対応

特殊ねじの採用と当社独自のインサート飛散防止機構(AFI機構)により、高速加工の対応を実現しました。

多機能用 BXD4000 性能試験情報関連画像3
 

高壁面精度・高品位

高精度なねじれ刃インサートを採用し、独自のインサート形状により高精度で高品位な加工壁面を得ることが可能です。

多機能用 BXD4000 性能試験情報関連画像4

 

外形図

アーバタイプ

多機能用 BXD4000 外形図1

規格は右勝手(R)のみです。

シャンクタイプ

多機能用 BXD4000 外形図2

規格は右勝手(R)のみです。

 

アーバタイプ

形式適用インサートコーナ
Re
型番寸法(mm)
D8
カッタ重量
(kg)
A0.4-3.2BXD4000-040A03RAM80.31
BXD4000-050A04RA110.42
BXD4000-063A05RA110.72
BXD4000R08005CA131.12
BXD4000R10006DA172.02
BXD4000R12507EA562.83
B4-5BXD4000-040A03RBM80.31
BXD4000-050A04RB110.42
BXD4000-063A05RB110.72
BXD4000R08005CB131.12
BXD4000R10006DB172.02
BXD4000R12507EB562.83
 

シャンクタイプ

ホルダ形式適用インサートコーナ
Re
形式型番
A0.4-3.2スタンダードBXD4000R201SA20SA1
BXD4000R252SA25SA1
BXD4000R282SA25SA2
BXD4000R322SA32SA1
BXD4000R352SA32SA2
BXD4000R403SA32SA2
BXD4000R403SA42SA1
ロングBXD4000R252SA25LA1
BXD4000R322SA32LA1
エクストラロングBXD4000R282SA25ELA2
BXD4000R352SA32ELA2
BXD4000R403SA32ELA2
  • 使用レンチ:TKY15W
  • アーバタイプ 最大切込み量ap:15

 

使用方法・使用事例

使用事例

多機能用 BXD4000 使用例1
多機能用 BXD4000 使用例2

ご使用される機械の剛性・ワーク剛性・クランプ剛性によって、本使用事例通りに加工できない場合がありますので、ご注意ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
多機能用 BXD4000 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 機械剛性、突き出し量、ワーククランプの状態により、条件は多少異なりますので、ご注意ください。
  • 切れ刃径φ20シャンクタイプ使用時には、テーブル送りを0.05mm/tooth以下に設定し切削確認を行ってください。
  • ロングシャンクタイプ、エクストラロングシャンクタイプご使用の場合は、テーブル送りを調整ください。
  • ランピング加工時は、テーブル送りを調整ください。(1刃当たりの送り0.05mm/tooth以下を推奨いたします。)

注意・禁止事項

  •  部品は必ずメーカー純正部品をご使用ください。
  •  最大許容回転速度は、遠心力によるインサート飛散・ボディ破損を生じない条件で設定されております。
  •  必ず最大許容回転速度内でご使用ください。
    最大許容回転速度内であっても下表の回転速度を超える場合は、アーバと一体で釣り合いの良さ(JIS B 0905)をG40以上にすることを推奨します。
切刃径(mm)型番φ25φ32φ40φ50φ63φ80φ100φ125
回転速度(min-1BXD400012,0009,5007,6006,0004,8003,8003,0002,400
BXD7000
  •  アーバタイプのクーラント穴使用時は、専用クランプボルトをご使用ください。
  •  インサートの切れ刃は鋭利にできておりますので、素手でさわると怪我をする恐れがあります。必ず手袋などの着用をお願いいたします。
  •  インサート締結時は、必ず規定のトルクで締めていただくようお願いいたします。
    BXD4000 : 4-5N・m (41-51kgf・cm)
    BXD7000 : 7-8N・m (71-82kgf・cm)
 

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。 
  • 推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。 
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。 
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。 
  • インサートや部品の取付けは、付属のレンチやスパナを用いて確実に取り付けてください。 
  • 工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
取付け方法
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
形式
キー溝幅 KWW
詳細形式
本体最外径 BD(mm)
トラスココード
アーバ取付径 DCON(mm)
最大許容回転速度(min-1)
インロー高さ CBDP(mm)
キー溝深さ L8(mm)
コーナー角(°)
適用インサート
取付けボルト座径 DCCB(mm)
ボルト穴径 DAH(mm)
最大ラッピング角度 RPMX(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BXD4000R10006DB

100
アーバー
63
-
6
-
Bタイプ
12.7
-
70
-
31.75
16,000
32
8
0
XDGT1550PD○R-G○○
26
17
3

1個

84,625( 93,088円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミニウムから難削材まで、さまざまな被削材を高能率切削できる多機能用 BXD4000。
【特長】
・BXD用インサートは、専用設計により難削材を始めいろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮。
・高いランピング性能を有し、あらゆる加工形態に対応可能。
・高速加工対応特殊ねじの採用とインサート飛散防止機構により、高速加工の対応を実現。
・高壁面精度、高品位高精度なねじれ刃インサートを採用。
・独自のインサート形状により高精度で高品位な加工壁面を得る事が可能。
・低抵抗形インサート&高剛性ボディ。
・良好な壁面精度。
・クーラント穴の採用で 抜群の切りくず排出。
・高速回転対応。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工。
・ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

BXD4000R10006DBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能用 BXD4000の型番BXD4000R10006DBのページです。
型番BXD4000R10006DBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多機能用 BXD4000

多機能用 BXD4000

    イスカル ヘリIQミル フェースミル ホルダー

    イスカル ヘリIQミル フェースミル ホルダー

      バックドラフト DBD形

      バックドラフト DBD形

        多機能用 AJX

        多機能用 AJX

          6コーナ肩削りカッタ ボアタイプ PSTW

          6コーナ肩削りカッタ ボアタイプ PSTW

            イスカル X ヘリ2000ホルダー

            イスカル X ヘリ2000ホルダー

              三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形

              三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形

                エアロチッパーALX形 ボアタイプフライス

                エアロチッパーALX形 ボアタイプフライス

                  ミル90 本体

                  ミル90 本体

                    イスカル ヘリタング(13mm切刃)

                    イスカル ヘリタング(13mm切刃)

                      多機能用 AXD7000

                      多機能用 AXD7000

                        QMマックス 本体

                        QMマックス 本体

                          ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径インチサイズ

                          ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径インチサイズ

                            メーカー 三菱マテリアル イスカル ダイジェット 三菱マテリアル オーエスジー イスカル タンガロイ ダイジェット ダイジェット イスカル 三菱マテリアル ダイジェット ダイジェット
                            通常価格 30,753円 77,347円 36,088円 21,915円 40,572円 32,915円 53,350円 71,727円 37,182円 61,446円 52,944円 74,876円 74,876円
                            通常出荷日 2日目~   7日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目   4日目   4日目~   3日目~   4日目   4日目  
                            加工用途 平面 / 側面 - 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル 平面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 側面 / 溝 / バーチカル - - 平面 / 側面 / 溝 - -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - -
                            仕上げ区分 荒~仕上げ加工 - - 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 - 仕上げ加工 - - - 仕上げ加工 - -
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし - - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート - - - - - -
                            最大切り込み深さ (Ap)(mm) 15 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BXD4000-050A04RB
                            BXD4000-063A05RA
                            BXD4000-063A05RB
                            BXD4000R12507EA
                            BXD4000R12507EB
                            BXD4000R201SA20SA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            取付け方法 全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            形式 キー溝幅 KWW 詳細形式 本体最外径 BD
                            (mm)
                            トラスココード アーバ取付径 DCON
                            (mm)
                            最大許容回転速度
                            (min-1)
                            インロー高さ CBDP
                            (mm)
                            キー溝深さ L8
                            (mm)
                            コーナー角
                            (°)
                            適用インサート 取付けボルト座径 DCCB
                            (mm)
                            ボルト穴径 DAH
                            (mm)
                            最大ラッピング角度 RPMX
                            (°)

                            62,773円

                            ( 69,050円 )
                            1個 -

                            4日目

                            50アーバー50-4-Bタイプ10.4-41659-03652224,000206.30XDGT1550PD○R-G○○17116

                            71,857円

                            ( 79,043円 )
                            1個 -

                            4日目

                            63アーバー50-5-Aタイプ10.4-50659-03732221,000206.30XDGT1550PD○R-G○○17115

                            71,857円

                            ( 79,043円 )
                            1個 -

                            4日目

                            63アーバー50-5-Bタイプ10.4-50659-03812221,000206.30XDGT1550PD○R-G○○17115

                            93,642円

                            ( 103,006円 )
                            1個 -

                            4日目

                            125アーバー63-7-Aタイプ15.9-80659-043838.114,00040100XDGT1550PD○R-G○○、XDGT1550PD○R-GL○○56-2

                            93,642円

                            ( 103,006円 )
                            1個 -

                            4日目

                            125アーバー63-7-Bタイプ15.9-80-38.114,00040100XDGT1550PD○R-G○○56-2

                            30,753円

                            ( 33,828円 )
                            1個 -

                            4日目

                            20柄付きタイプ11020135Aタイプ-スタンダード-248-8744-15,000---XDGT1550PD○R-G○○、XDGT1550PD○R-GL○○--28

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました