(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AXD7000R08004CA
多機能用 AXD7000 フライスヨウコウグ

多機能用 AXD7000 AXD7000R08004CA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
79,076円
税込単価
86,984円

独自技術により高速・高能率・高精度な加工を実現する多機能用 AXD7000。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

AXD7000R08004CA の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■アルミニウム合金・難削材加工用カッタAXDシリーズのご紹介

  • 耐遠心力構造高剛性ダブルスクリュークランプ機構の採用により、高速回転時の遠心力によるインサートのせり出しを防止し、安定した加工を実現。
  • 高速回転対応高剛性ダブルスクリュークランプ機構と三菱独自のインサート飛散防止機構の採用により、高速加工への対応を実現。
  • 高バランス精度高速回転時の振動抑制のために、全型番、ホルダ単体で回転速度10,000min-1において、バランス精度G6.3。
多機能用 AXD7000 外観1
多機能用 AXD7000 外観2

さまざまな加工形態に対応
高いランピング性能を有し、あらゆる加工形態に対応可能です。

多機能用 AXD7000 さまざまな加工形態に対応
 

耐遠心力構造
高剛性ダブルスクリュークランプ機構の採用により、高速回転時の遠心力によるインサートのせり出しを防止し、安定した加工を実現しました。

  • 遠心力によるインサートのせり出し量
    エアーカット後のインサート変位
多機能用 AXD7000 エアーカット後のインサート変位
<切削条件>
工 具: AXD4000-050A04RA、AXD7000-050A03RA
インサート: XDGX175008PDFR-GL、XDGX227008PDFR-GL
回転速度: 20000min-1( エアーカット)
多機能用 AXD7000 測定位置
高速回転対応
高剛性ダブルスクリュークランプ機構と三菱マテリアル独自のインサート飛散防止機構(ダブルAFI機構)の採用により、高速加工への対応を実現しました。
多機能用 AXD7000 高速回転対応

高バランス精度
高速回転時の振動の抑制のために、全型番、ホルダ単体で回転速度10000min-1において、バランス精度G6.3(釣り合い良さ:ISO1940)となっています。
(ホルダ単体=インサート、クランプねじを装着しない状態)

 

材種の特長

    ●Al-Ti-Cr-N系積層コーティング  MP6100/MP9100
    耐溶着性に優れた摩擦係数と耐欠損・耐熱性に優れたPVDコーティングはまさにTOUGH(タフ)な材種です。
    多機能用 AXD7000 PVDコーティング

    *イメージ図
    積層構造によりクラック進展を阻止することで耐欠損性が向上しました。

    -被削材推奨材種摩擦係数値
    測定温度600℃
    S55CSUS304Ti-6Al-4V
    P炭素鋼・合金鋼MP61000.4--
    Sチタン合金、耐熱合金MP9100--0.3
    従来品0.70.70.7
    • タフ-シグマ テクノロジー
      個々に優れたコーティング・技術の融合化(Σ)により強靭(TOUGH)さを実現。
    多機能用 AXD7000 タフ-シグマ テクノロジー
     
    ●DLCコーティング LC15TF
    超微粒超硬合金TF15と圧倒的な耐溶着性を発揮するDLCコーティングの組合せで、アルミニウム合金加工における仕上げ面精度の向上、インサートすくい面への溶着抑制など高品位・安定加工を実現する材種です。ウエット加工はもちろんドライ加工も可能です。
    多機能用 AXD7000 DLCコーティング
     

    ●TF15
    耐摩耗性・耐欠損性に優れた超微粒超硬合金です。アルミニウム合金の高能率加工にて安定した切削を約束します。
    また、すくい面の特殊鏡面処理にて耐溶着性も良好です。

     

    外形図

    アーバタイプ

    多機能用 AXD7000 外形図1

    規格は右勝手(R)のみです。

    シャンクタイプ

    多機能用 AXD7000 外形図2

    規格は右勝手(R)のみです。

     

    使用方法・使用事例

    使用事例

    • 使用例
    多機能用 AXD7000 使用例1
    多機能用 AXD7000 使用例2

    ご使用される機械の剛性、ワーク剛性、ワーククランプ剛性によって本加工事例の通りに加工できない場合がありますので、ご注意ください。

     

    推奨切削条件

    適用被削材

    • 鋼、非鉄金属、難削材

    選定サポート情報

    GMブレーカ AXD4000
    多機能用 AXD7000 GMブレーカ

    "○○" GMブレーカ識別 : インサート上面

    GL,GLAブレーカ AXD4000/AXD7000
    多機能用 AXD7000 GL,GLAブレーカ

    "○" GLブレーカ識別 : インサート上面

    ・AXDシリーズの使い分け
    機械の出力や切込み量に合わせて使用ホルダを選択ください。

    多機能用 AXD7000 AXDシリーズの使い分け

    注意・禁止事項

    使用上の注意
    インサートの取付け要領

    (1)インサートを取付ける前に、インサート座をエアブローやはけなどで清掃してください。
    (2)インサートをインサート座に確実に押さえながら、付属のレンチを使用してクランプねじを締込んでください。
    (3)クランプねじの締付けは、図1に示す順番で行ってください。
    (4)クランプねじは焼付き防止剤を塗布し、規定締付けトルクで締付けてください。
    規定締付けトルクは以下に示すとおりです。
    AXD7000 3.5N・m(2.58ft・lb)
    AXD4000 1.5N・m(1.11ft・lb)
    (5)クランプねじは安全を確保するために重要な部品です。正規の型番のものをご使用ください。
    表2に示す回転速度を超えてご使用になる場合は、インサート交換と同時に新しいクランプねじと交換することを推奨します。
    多機能用 AXD7000 インサートの取付け要領

    図1

    多機能用 AXD7000 ねじ全長

    (6)インサート座面にすきまがないことを確認の上ご使用ください。

     

    アーバタイプ本体取付け要領
    1)本体をアーバへ取付ける前に、本体取付け穴内部・端面およびアーバ端面を入念に清掃してください。
    (2)本体をアーバにセットし、付属の本体セットボルトで締付けてください。締付けトルクは下表を参照してください。
    (3)AXDに付属の本体セットボルトは、クーラントスルー対応の特殊ボルトです。紛失にご注意ください。

     
    AXD4000
    多機能用 AXD7000 アーバタイプ本体取付け要領1
    AXD7000
    多機能用 AXD7000 アーバタイプ本体取付け要領2
     

    ・表1 最高許容回転速度
    AXD4000

    切れ刃径 DC(mm)φ25φ32φ40φ50φ63φ80φ100φ125
    最高許容回転速度 (min-149,00048,00041,00035,00030,00027,00023,00020,000

    AXD7000

    切れ刃径 DC(mm)φ32φ40φ50φ63φ80φ100φ125
    最高許容回転速度 (min-141,00036,00030,00025,00023,00019,00016,000
    • 最高許容回転速度内でのご使用であっても、表2の回転速度を超えて使用する場合は、アーバや、ミーリングチャックなどと一体でバランス精度(釣合い良さ:ISO1940)をG6.3以上にすることを推奨します。また、インサート交換毎にクランプねじを新品と交換することを推奨します。
      さらに、カッタの破損を想定した、安全対策の施された工作機械をご使用ください。
      注) AXD4000、AXD7000のバランス精度はホルダ単体(インサート、クランプねじを装着しない状態)で10,000min-1においてG6.3となっています。
     

    ・表2 アーバまたは、ミーリングチャックなどとの一体釣合わせを行わない場合の最高許容回転速度
    AXD4000

    切れ刃径 DC(mm)φ25φ32φ40φ50φ63φ80φ100φ125
    最高許容回転速度 (min-112,0009,5007,6006,0004,8003,8003,0002,400

    AXD7000

    切れ刃径 DC(mm)φ32φ40φ50φ63φ80φ100φ125
    最高許容回転速度 (min-19,5007,6006,0004,8003,8003,0002,400
    • 使用回転速度は、工作機械、アーバや、ミーリングチャックなどの最高許容回転速度も考慮してください。
    • アーバタイプでクーラント穴使用時は、専用セットボルトをご使用ください。
    • インサートの切れ刃は鋭利にできていますので、素手でさわるとけがをする恐れがあります。
      必ず手袋などの着用をお願いします。

    型番リスト

    型番
    刃径 D(φ)
    全長 (L)(mm)
    シャンク径 (d)(mm)
    刃数(枚)
    最大切り込み深さ (Ap)(mm)
    首下長(ℓ1)(mm)
    有効長 LU(mm)
    重量(kg)
    キー溝幅 KWW
    本体最外径 BD(mm)
    対応インサートコーナー Re(mm)
    アーバ取付径 DCON(mm)
    最大許容回転速度(min-1)
    インロー高さ CBDP(mm)
    キー溝深さ L8(mm)
    コーナー角(°)
    適用インサート
    形 式
    クランプねじ
    最高回転速度((min-1) n)
    取付けボルト座径 DCCB(mm)
    ボルト穴径 DAH(mm)
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    AXD7000R08004CA

    80
    63
    -
    4
    21
    -
    -
    1.2
    9.5
    63
    0.8~3.2
    25.4
    23,000
    26
    6
    0
    XDGX227008PDFR-GL XDGX227016PDFR-GL XDGX227020PDFR-GL XDGX227030PDFR-GL XDGX227032PDFR-GL
    Aタイプ
    TS4SBL
    23000
    20
    13

    1個

    79,076( 86,984円 )

    4日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    独自技術により高速・高能率・高精度な加工を実現する多機能用 AXD7000。
    【特長】
    ・低抵抗形インサート。
    ・良好な壁面精度。
    ・高速回転対応。
    ・多彩な加工に対応。
    ・高バランス精度。
    【用途】
    ・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工。
    ・ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

    (i)ご注意

    • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

    カタログ

     

    Loading...

    AXD7000R08004CAで型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    多機能用 AXD7000の型番AXD7000R08004CAのページです。
    型番AXD7000R08004CAに関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    多機能用 AXD7000

    多機能用 AXD7000

      AXD4000形正面フライス

      AXD4000形正面フライス

        SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R

        SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R

          多機能用 APX4000

          多機能用 APX4000

            サイドチッパー(ボアタイプフライス) SIC形

            サイドチッパー(ボアタイプフライス) SIC形

              ミル90 本体

              ミル90 本体

                正面削り用 NF10000

                正面削り用 NF10000

                  SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

                  SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

                    エアロチッパーALX形 ボアタイプフライス

                    エアロチッパーALX形 ボアタイプフライス

                      VOX400形正面フライス

                      VOX400形正面フライス

                        SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCXF-RS

                        SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCXF-RS

                          イスカル X ヘリ2000ホルダー

                          イスカル X ヘリ2000ホルダー

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル ダイジェット ダイジェット 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル ダイジェット 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル イスカル
                            通常価格 52,944円 47,588円 34,328円 27,805円 41,379円 37,182円 70,501円 37,768円 75,315円 41,990円 42,401円 32,915円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   3日目   4日目   3日目~   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - 平面 平面 / 溝削り 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 側面 平面 / 溝削り -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / アルミ / チタン 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 - - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 - - -
                            仕上げ区分 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 - - 仕上げ加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 -
                            レンチ TKY15D TKY08D - TIP15W - - - - - TKY15T - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D - 2D/3D - - 2D/3D - - 2D/3D - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AXD7000-063A03RB
                            AXD7000-080A04RA
                            AXD7000-080A04RB
                            AXD7000R08004CB
                            AXD7000R10005DA
                            AXD7000R10005DB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            最大切り込み深さ (Ap)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            有効長 LU
                            (mm)
                            重量
                            (kg)
                            キー溝幅 KWW 本体最外径 BD
                            (mm)
                            対応インサートコーナー Re
                            (mm)
                            アーバ取付径 DCON
                            (mm)
                            最大許容回転速度
                            (min-1)
                            インロー高さ CBDP
                            (mm)
                            キー溝深さ L8
                            (mm)
                            コーナー角
                            (°)
                            適用インサート 形 式 クランプねじ 最高回転速度
                            ((min-1) n)
                            取付けボルト座径 DCCB
                            (mm)
                            ボルト穴径 DAH
                            (mm)

                            69,145円

                            ( 76,060円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6350-320.4--0.510.4504~52225,000206.30XDGX227040PDFR-GL XDGX227050PDFR-GLBタイプTS4SBL250001711

                            79,076円

                            ( 86,984円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8063-421--1.212.4630.8~3.227230002370XDGX227008PDFR-GL XDGX227016PDFR-GL XDGX227020PDFR-GL XDGX227030PDFR-GL XDGX227032PDFR-GLAタイプTS4SBL230002013

                            79,076円

                            ( 86,984円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8063-420.4--1.212.4634.0~5.027230002370XDGX227040PDFR-GL XDGX227050PDFR-GLBタイプTS4SBL230002013

                            79,076円

                            ( 86,984円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8063-420.4--1.29.5634~525.423,0002660XDGX227040PDFR-GL XDGX227050PDFR-GLBタイプTS4SBL230002013

                            88,787円

                            ( 97,666円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10063-521--1.812.7700.8~3.231.7519,0003280XDGX227008PDFR-GL XDGX227016PDFR-GL XDGX227020PDFR-GL XDGX227030PDFR-GL XDGX227032PDFR-GLAタイプTS4SBL190002617

                            88,787円

                            ( 97,666円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10063-520.4--1.812.7704~531.7519,0003280XDGX227040PDFR-GL XDGX227050PDFR-GLBタイプTS4SBL190002617

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました