(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ARX25R102SA10S
多機能用 ARX フライスヨウコウグ

多機能用 ARX ARX25R102SA10S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,296円
税込単価
21,226円

高R精度小径ラジアスエンドミル。【特長】・さまざまな深さのワークにフレキシブル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ARX25R102SA10S の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

多機能用 ARX 鋼シャンク イメージ

鋼シャンク イメージ

多機能用 ARX 超硬シャンク イメージ

超硬シャンク イメージ

多機能用 ARX スクリューインタイプ イメージ

スクリューインタイプ イメージ

使用用途:金型形状部等の荒~中仕上げ加工
サイズ:(シャンクタイプ)ホルダ :φ10-φ25 インサート:R2.5、R3.0、R3.5
          (スクリューインタイプ)ホルダ :φ16-φ25 インサート:R2.5、R3.0

 
多機能用 ARX 特長1
 
多機能用 ARX 特長2

ARXのインサートとホルダに施されたディンプル(マーク)を目安に、
コーナーチェンジ角度を任意に設定可能。
これにより、切れ刃全周を無駄なく使用することができます。

幅広い加工形態に対応
小回りが効く中心刃有りタイプとピッグフィードが大きくとれる中心刃無し(多刃)タイプを規格化。

多機能用 ARX 特長3
多機能用 ARX 特長4

長寿命インサート材種

多機能用 ARX 特長5
汎用性に優れたVP15TFに加えて、高硬度鋼加工に圧倒的な性能を発揮する
MP8010が登場。
あらゆる被削材に対応可能。
多機能用 ARX VP15TFの組織

耐熱・耐摩耗性に優れたミラクルコーティングと強靭な超微粒超硬合金により、
高負荷切削においても欠損なく安定した加工が可能。

多機能用 ARX MP8010の組織

高硬度鋼用ミラクルコーティングと、世界最高レベルの硬度を有する超々微粒超硬合金の二つの新技術を融合。
50HRCを超える高硬度鋼の高能率加工を実現。

性能・試験情報

■切削性能
MP8010により、従来加工できなかった60HRCの高硬度鋼にも対応可能。

多機能用 ARX 切削性能

〈切削条件〉
被削材: SKD11(60HRC)
使用工具: ARX30R203M10A30 + SC16M08S100SW
切削速度: 80m/min
1刃当たりの送り: 0.2mm/tooth
切込み: 0.2mm
切削幅: 10mm
切削油剤: エアブロー
※ 単刃切削

 

外形図

鋼シャンク

多機能用 ARX 外形図1
 

超硬シャンク

多機能用 ARX 外形図2
 

スクリューインタイプ

多機能用 ARX 外形図3

 

使用方法・使用事例

使用方法

ARXの上手な使い方(削り残し量の低減)
平坦部加工の場合

多機能用 ARX 削り残し量の低減1

削り残し量を少なくするためには、ピックフィードを小さくする必要があります。
(加工能率は低下する。)

多機能用 ARX 削り残し量の低減2

ピックフィードを大きくしても、削り残しが生じません。

●隅R加工の場合

多機能用 ARX 削り残し量の低減3

隅Rを少なくするためには、工具径を細くする必要があります。
(工具剛性は低下する。)

多機能用 ARX 削り残し量の低減4

剛性の高いシャンク径でも、隅Rが小さくできます。
(仕上工具の負荷低減による寿命向上、ワークの仕上面品位向上します。)

使用事例

多機能用 ARX 使用例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

肩削り加工・ポケット加工・ランピング加工・倣い加工

多機能用 ARX 推奨切削条件表1

注 ランピング加工時は下記の形態別加工限界をご参照ください。

 

溝削り加工

多機能用 ARX 推奨切削条件表2
 

プランジ加工

多機能用 ARX 推奨切削条件表3
 

ヘリカル穴あけ加工

多機能用 ARX 推奨切削条件表4

注 ヘルカリ穴あけ加工時は下記の形態別加工限界をご参照ください。

 

切削条件時の注意

■形態別加工限界

多機能用 ARX 形態別加工限界
 

* 上記切削条件は目安です。実際の切削状況により、各条件を調整してご使用ください。
* MP8010を使用して50HRC以上の高硬度鋼を加工する際は、以下の点にご注意ください。

     ・突き出しは、できる限り短くしてください。
     ・超硬シャンクのご使用を推奨いたします。
     ・欠損防止のため、特に切込み深さの設定には、十分ご留意ください。
     ・50HRC未満の高硬度鋼を加工する場合の第一推奨材種はVP15TFです。

    適用被削材

    多機能用 ARX 適用被削材
     

    型番リスト

    型番
    刃径 D(φ)
    取付け方法
    全長 (L)(mm)
    シャンク径 (d)(mm)
    刃数(枚)
    最大切り込み深さ (Ap)(mm)
    首下長(ℓ1)(mm)
    加工径 DC(mm)
    本体最外径 BD(mm)
    レンチ
    トラスココード
    適用インサート
    コーナーR(mm)
    クランプねじ
    寸法 H(mm)
    取付ネジサイズ CRKS(mm)
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    ARX25R102SA10S

    10
    柄付きタイプ
    120
    10
    2
    2.5
    20
    5
    -
    TIP06F
    685-4079
    RDMW0517M0E
    2.5
    TPS20
    -
    -

    1個

    19,296( 21,226円 )

    4日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    高R精度小径ラジアスエンドミル。
    【特長】
    ・さまざまな深さのワークにフレキシブルに対応可能なロングストレートシャンク。
    ・幅広い加工形態に対応。
    ・高剛性カッタボディ、クーラント穴標準装備、強固なクランプで安定加工。
    ・深堀り加工対応、高精度無研摩インサート。
    ・高精度無研削形15°ポジティブインサート。
    ・幅広い加工形態に対応。
    ・クーラント穴あり。
    【用途】
    ・金型形状部等の荒~中仕上げ加工。
    ・肩削り、プランジ、ポケット、ランピング、倣い、みぞ削り、ヘリカル穴開け。

    (i)ご注意

    • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

    カタログ

     

    Loading...

    ARX25R102SA10Sで型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    多機能用 ARXの型番ARX25R102SA10Sのページです。
    型番ARX25R102SA10Sに関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    多機能用 ARX

    多機能用 ARX

      超硬シャンクツールホルダー

      超硬シャンクツールホルダー

        ミラーラジアスエンドミル(超硬シャンク) RNM-S-C形

        ミラーラジアスエンドミル(超硬シャンク) RNM-S-C形

          スウィングボール SWB形 ロングシャンクタイプ・コンビネーションタイプ

          スウィングボール SWB形 ロングシャンクタイプ・コンビネーションタイプ

            アルファ高硬度ラジアスミル RH2P形 シャンクタイプ RH2P1□□□S

            アルファ高硬度ラジアスミル RH2P形 シャンクタイプ RH2P1□□□S

              スウィングボール SWB形 G-Bodyシリーズ

              スウィングボール SWB形 G-Bodyシリーズ

                スーパーエンドチッパーSEC形 ロング・エクストラロング・MTシャンク・ウェルドンシャンク形

                スーパーエンドチッパーSEC形 ロング・エクストラロング・MTシャンク・ウェルドンシャンク形

                  Dスレッドホルダー(16サイズ用)

                  Dスレッドホルダー(16サイズ用)

                    Dスレッドホルダー(11サイズ用)

                    Dスレッドホルダー(11サイズ用)

                      アルファスーパーエクセレントミニASM形

                      アルファスーパーエクセレントミニASM形

                        AXD4000形正面エンドミル

                        AXD4000形正面エンドミル

                          ミラーボールCボディ BNM-T-C形

                          ミラーボールCボディ BNM-T-C形

                            バーチカルミルスレッド用 スチール製ツールホルダー

                            バーチカルミルスレッド用 スチール製ツールホルダー

                              メーカー 三菱マテリアル カーメックス ダイジェット ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット ダイジェット カーメックス カーメックス MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル ダイジェット カーメックス
                              通常価格 19,296円 28,702円 29,047円 62,549円 15,145円 57,343円 32,889円 46,119円 42,339円 15,145円 30,709円 31,275円 16,279円
                              通常出荷日 3日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目  
                              加工用途 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 側面 / 溝 平面 / 側面 側面 / 溝 - - - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 -
                              被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 - - - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 -
                              仕上げ区分 粗・中粗加工 - - - 荒~仕上げ加工 - - - - 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 - -
                              適応チップ材種 超硬コート - - - 超硬コート - - - - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし - -
                              クーラント穴 - - - - - - - - - - - -

                              この商品のバリエーション

                              型番
                              ARX25R102SA10LW
                              ARX25R122SA10LW
                              ARX25R122SA10S
                              ARX25R163M08A30
                              ARX25R163SA16S
                              ARX25R173M08A30
                              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                              出荷日
                              刃径 D
                              (φ)
                              取付け方法 全長 (L)
                              (mm)
                              シャンク径 (d)
                              (mm)
                              刃数
                              (枚)
                              最大切り込み深さ (Ap)
                              (mm)
                              首下長(ℓ1)
                              (mm)
                              加工径 DC
                              (mm)
                              本体最外径 BD
                              (mm)
                              レンチ トラスココード 適用インサート コーナーR
                              (mm)
                              クランプねじ 寸法 H
                              (mm)
                              取付ネジサイズ CRKS
                              (mm)

                              44,470円

                              ( 48,917円 )
                              1個 -

                              3日目

                              10柄付きタイプ1501022.5405-TIP06F655-9280RDMW0517M0E2.5TPS20--

                              45,351円

                              ( 49,886円 )
                              1個 -

                              4日目

                              12柄付きタイプ1501022.5407-TIP06F655-9298RDMW0517M0E2.5TPS20--

                              19,696円

                              ( 21,666円 )
                              1個 -

                              4日目

                              12柄付きタイプ1201022.5207-TIP06F685-4087RDMW0517M0E2.5TPS20--

                              27,738円

                              ( 30,512円 )
                              1個 -

                              4日目

                              16ねじ込み式488.532.530-14.7TIP06F-RDMW0517M0E2.5TPS2010M8

                              27,416円

                              ( 30,158円 )
                              1個 -

                              4日目

                              16柄付きタイプ1801632.52011-TIP06F685-4095RDMW0517M0E2.5TPS20--

                              28,073円

                              ( 30,880円 )
                              1個 -

                              4日目

                              17ねじ込み式488.532.530-14.5TIP06F-RDMW0517M0E2.5TPS2010M8

                              カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              ツール用品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました