(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AQXR162SN16L
多機能用 AQX フライスヨウコウグ

多機能用 AQX AQXR162SN16L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,085円
税込単価
18,794円

中心底刃付きだからドリリング加工からエンドミル加工まで1本の工具で行える多機能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

AQXR162SN16L の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

多機能用 AQX 製品特長関連画像1
 
耐熱性本体&特殊表面処理
特殊合金鋼を採用したAQX形の本体は、高温強度が高く、また特殊表面処理により耐腐食性・耐擦過性が向上している。
使用インサートは1種類
1種類のインサートで構成されているため、インサート管理が容易。取り付け位置を入れ替えることにより、インサートは2回使用できる。
多機能用 AQX 製品特長関連画像2
多機能用 AQX 製品特長関連画像3
 
切れ刃先端部が2枚刃
工具先端部が2枚刃構造になっているため、切れ刃強度が高く長寿命。
中心底刃付き
AQX形エンドミルは中心底刃付き。下穴なしでドリリング加工からエンドミル加工まで、1本の工具で対応できる。
多機能用 AQX 製品特長関連画像4
多機能用 AQX 製品特長関連画像5
 
本体クーラント穴
本体にクーラント穴を設けることにより、放熱性・切りくず排出性を飛躍的に向上。
また、クーラント穴なし仕様も規格化しているため、用途に応じて選択が可能。
短刃長形を規格化
工具先端にのみインサートを配置した短刃長形を規格化。軸方向切込み量が小さい場合には経済的。
多機能用 AQX 製品特長関連画像6
多機能用 AQX 製品特長関連画像7
 

オフセット形を規格化
オフセット形は、首下長さに関係なく深い壁面加工が可能。

多機能用 AQX 製品特長関連画像8

 

外形図

スクリューインタイプ

単位:mm

多機能用 AQX:関連画像
 

標準刃長形

単位:mm

多機能用 AQX:関連画像

 

推奨切削条件

適用被削材

多機能用 AQX 適用被削材
  • ステンレス鋼
  • 鋳鉄
  • 非鉄金属
  • 耐熱合金
  • 高硬度鋼

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
取付け方法
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
最大切り込み深さ (Ap)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
基準長 LF(mm)
詳細タイプ
クーラント穴
本体最外径 BD(mm)
レンチ
シャンク
トラスココード
適用インサート
クランプねじ
L11(mm)
寸法 H(mm)
取付ネジサイズ CRKS(mm)
カッタ質量(kg)
A3(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AQXR162SN16L

16
柄付きタイプ
175
16
7.4
50
-
短刃長形
-
①TKY06F
ロングシャンク
657-1115
QOMT0830R-M2 QOGT0830R-G1
TS2A
-
-
-
-
4.5

1個

17,085( 18,794円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中心底刃付きだからドリリング加工からエンドミル加工まで1本の工具で行える多機能用 AQX。
【特長】
・耐熱性本体、特殊表面処理特殊合金鋼を採用。
・高温強度が高く、また特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。
・使用インサートは1種類1種類のインサートで構成されているため、インサート管理が容易。
・取付け位置を入れ替えることによりインサートは2回使用可能。
・切刃先端部が2枚刃工具先端部が2枚刃構造になっているため、切れ刃強度が高く長寿命。
【用途】
・ドリリング、エンドミル加工に使用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

AQXR162SN16Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能用 AQXの型番AQXR162SN16Lのページです。
型番AQXR162SN16Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多機能用 AQX

多機能用 AQX

    ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ)

    ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ)

      SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z

      SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z

        SEC-ウェーブミルヘッド WEX2000M型

        SEC-ウェーブミルヘッド WEX2000M型

          直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形

          直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形

            直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA10-M形

            直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA10-M形

              仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形

              仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形

                アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R

                アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R

                  直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形

                  直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形

                    ミーリング用ホルダ 高能率

                    ミーリング用ホルダ 高能率

                      SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ)

                      SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ)

                        PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ

                        PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ

                          MEW型 ヘッド

                          MEW型 ヘッド

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 京セラ 三菱マテリアル オーエスジー 京セラ
                            通常価格 15,210円 31,021円 21,271円 17,960円 24,020円 28,990円 24,680円 25,985円 20,590円 33,817円 15,745円 23,629円 20,900円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   4日目   3日目~   1日目   2日目~  
                            加工用途 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル - 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 - - - ステンレス鋼 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - - - 粗・中粗加工 - - - 荒~仕上げ加工 -
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし - - - - - 超硬コート - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D - - - - - - - - 2D/3D - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AQXR162M08A30
                            AQXR162SA16L
                            AQXR162SA16S
                            AQXR162SN16S
                            AQXR164SA16L
                            AQXR164SA16S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            取付け方法 全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            最大切り込み深さ (Ap)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            基準長 LF
                            (mm)
                            詳細タイプ クーラント穴 本体最外径 BD
                            (mm)
                            レンチ シャンク トラスココード 適用インサート クランプねじ L11
                            (mm)
                            寸法 H
                            (mm)
                            取付ネジサイズ CRKS
                            (mm)
                            カッタ質量
                            (kg)
                            A3
                            (mm)

                            20,301円

                            ( 22,331円 )
                            1個 -

                            4日目

                            16ねじ込み式488.57.43030スクリューインタイプ14.7①TKY06F--QO○T0830R-○○TS2A610M80.14.5

                            23,048円

                            ( 25,353円 )
                            1個 -

                            4日目

                            16柄付きタイプ175167.450-短刃長形-①TKY06Fロングシャンク656-8416QOMT0830R-M2 QOGT0830R-G1TS2A----4.5

                            19,722円

                            ( 21,694円 )
                            1個 -

                            3日目

                            16柄付きタイプ120167.430-短刃長形-①TKY06Fスタンダード657-1107QOMT0830R-M2 QOGT0830R-G1TS2A----4.5

                            15,210円

                            ( 16,731円 )
                            1個 -

                            4日目

                            16柄付きタイプ120167.430-短刃長形-①TKY06Fスタンダード657-1123QOMT0830R-M2 QOGT0830R-G1TS2A----4.5

                            29,882円

                            ( 32,870円 )
                            1個 -

                            4日目

                            16柄付きタイプ1751617.650-標準刃長形-①TKY06Fロングシャンク657-1131QOMT0830R-M2 QOGT0830R-G1TS2A----4.5

                            27,068円

                            ( 29,775円 )
                            1個 -

                            3日目

                            16柄付きタイプ1201617.630-標準刃長形-①TKY06Fスタンダード657-1140QOMT0830R-M2 QOGT0830R-G1TS2A----4.5

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました