さまざまな加工形態に対応する多機能用ショルダカッタ APX4000。【特長】・...
型番
APX4000R10008DA 解除
Loading...
シャンクタイプ
アーバタイプ
スクリューインタイプ
深彫り加工に対応するため、APX3000/4000にエクストラロングシャンクタイプを追加。
シャンクタイプ
アーバタイプ
スクリューインタイプ
シャンク | 型番 | 図 |
---|---|---|
スタンダード | APX4000R252SA25SA | 1 |
APX4000R322SA32SA | 1 | |
APX4000R323SA32SA | 1 | |
APX4000R403SA32SA | 2 | |
APX4000R404SA32SA | 2 | |
APX4000R504SA32SA | 2 | |
APX4000R505SA32SA | 2 | |
APX4000R634SA32SA | 2 | |
APX4000R636SA32SA | 2 | |
ロングシャンク | APX4000R252SA25LA | 1 |
APX4000R282SA25LA | 2 | |
APX4000R322SA32LA | 1 | |
APX4000R323SA32LA | 1 | |
APX4000R352SA32LA | 2 | |
APX4000R353SA32LA | 2 | |
APX4000R402SA32LA | 2 | |
APX4000R403SA32LA | 2 | |
APX4000R404SA32LA | 2 | |
エクストラロングシャンク | APX4000R252SA25ELA | 1 |
APX4000R282SA25ELA | 2 | |
APX4000R322SA32ELA | 1 | |
APX4000R323SA32ELA | 1 | |
APX4000R352SA32ELA | 2 | |
APX4000R353SA32ELA | 2 | |
APX4000R402SA32ELA | 2 | |
APX4000R403SA32ELA | 2 | |
APX4000R404SA32ELA | 2 |
タイプ | 型番 | 図 |
---|---|---|
アーバタイプ | APX4000-040A04RA | 1 |
APX4000-050A05RA | 1 | |
APX4000-063A06RA | 1 | |
APX4000R08007CA | 1 | |
APX4000R10008DA | 1 | |
APX4000R12509EA | 2 | |
APX4000R16010FA | 2 | |
ミリサイズアーバ用 | APX4000-040A04RA | 1 |
APX4000-050A05RA | 1 | |
APX4000-063A06RA | 1 | |
APX4000-080A07RA | 1 | |
APX4000-100A08RA | 1 | |
APX4000-125A09RA | 2 | |
APX4000-160A10RA | 2 | |
スクリューインタイプ | APX4000R252M12A35 | - |
APX4000R282M12A35 | - | |
APX4000R322M16A40 | - | |
APX4000R323M16A40 | - | |
APX4000R352M16A40 | - | |
APX4000R353M16A40 | - | |
APX4000R403M16A40 | - | |
APX4000R404M16A40 | - |
切削速度
切込み量と送り量
ランピング加工、ヘリカル加工条件
加工条件は下表をご参照ください。1刃当たりの送り量、切削速度は、溝加工の条件に準じます。
注1 本切削条件は、スタンダードシャンクタイプ、アーバタイプにおける目安です。機械剛性および被削材剛性の高い場合での、びびり振動の発生しない条件設定であり、加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件も変化させてください。
注2 特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切込み量などの加工条件を下げてご使用ください。
注3 刃数違いのタイプがある場合は、刃数の少ないタイプがびびり振動防止に適しています。(例:φ40の4枚刃→φ40の3枚刃 φ32の3枚刃→φ32の2枚刃)
注4 強断続加工や不安定加工においては、Hブレーカインサートを推奨します。
ランピング加工、ヘリカル加工条件
注1 上表のランピング角度で延性の高い材料を加工する場合は、切りくずが伸びる可能性があります。この場合は、ランピング角度もしくは1刃当たりの送り量を下げてください。
*1 最大ランピング角度で、最大切込み量15mmに達するまでの距離 L(=15/tan α)を示しています。
*2 止まり穴、平底の最大加工径は、コーナR=0.8mmの場合です。それ以外の場合は下式で求めてください。
{(刃径 DC)-(コーナR)-0.2}×2
・鋼
・ステンレス鋼
・鋳鉄
・難削材
・高硬度鋼
型番 |
刃径 D(φ) |
取付け方法 |
全長 (L)(mm) |
シャンク径 (d)(mm) |
刃数(枚) |
首下長(ℓ1)(mm) |
基準長 LF(mm) |
キー溝幅 KWW |
クーラント穴 |
本体最外径 BD(mm) |
トラスココード |
アーバ取付径 DCON(mm) |
最大許容回転速度(min-1) |
インロー高さ CBDP(mm) |
キー溝深さ L8(mm) |
クランプねじ |
取付けボルト座径 DCCB(mm) |
L11(mm) |
寸法 H(mm) |
取付ネジサイズ CRKS(mm) |
カッタ質量(kg) |
シ ャ ン ク |
ボルト穴径 DAH(mm) |
最大ラッピング角度 RPMX(°) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
APX4000R10008DA |
100
|
アーバー
|
63
|
-
|
8
|
-
|
-
|
12.7
|
-
|
80
|
-
|
31.75
|
8100
|
32
|
8
|
TPS43
|
26
|
-
|
-
|
-
|
2.1
|
-
|
17
|
1.5
| 1個 | 67,789円(
74,568円
) | 4日目 |
Loading...
さまざまな加工形態に対応する多機能用ショルダカッタ APX4000。
【特長】
・高剛性カッタボディ:ボディのバックメタル量が大きく、高剛性。
・カッタボディは、高温強度に優れた特殊合金鋼を採用。
・特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。
・カッタボディにクーラント穴を設置、放熱性・切りくず排出性が飛躍的に向上。
・15°ポジティブ低抵抗形インサート。
・高精度で高品質な壁面加工が可能。
・クーラント穴あり。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。
APX4000R10008DAで型番確定
多機能用 APX4000の型番APX4000R10008DAのページです。
型番APX4000R10008DAに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
APX4000-080A07RA |
APX4000-100A08RA |
APX4000-125A09RA |
APX4000R12509EA |
APX4000R16010FA |
APX4000R252M12A35 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 取付け方法 | 全長 (L) (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 刃数 (枚) | 首下長(ℓ1) (mm) | 基準長 LF (mm) | キー溝幅 KWW | クーラント穴 | 本体最外径 BD (mm) | トラスココード | アーバ取付径 DCON (mm) | 最大許容回転速度 (min-1) | インロー高さ CBDP (mm) | キー溝深さ L8 (mm) | クランプねじ | 取付けボルト座径 DCCB (mm) | L11 (mm) | 寸法 H (mm) | 取付ネジサイズ CRKS (mm) | カッタ質量 (kg) | シ ャ ン ク | ボルト穴径 DAH (mm) | 最大ラッピング角度 RPMX (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,062円 ( 66,068円 ) | 1個 | - | 4日目 | 80 | アーバー | 50 | - | 7 | - | - | 12.4 | - | 60 | - | 27 | 9300 | 23 | 7 | TPS43 | 20 | - | - | - | 1.2 | - | 13 | 2 | |
67,789円 ( 74,568円 ) | 1個 | - | 4日目 | 100 | アーバー | 50 | - | 8 | - | - | 14.4 | - | 70 | - | 32 | 8100 | 26 | 8 | TPS43 | 27 | - | - | - | 2.1 | - | 17 | 1.5 | |
77,688円 ( 85,457円 ) | 1個 | - | 4日目 | 125 | アーバー | 63 | - | 9 | - | - | 16.4 | - | 90 | - | 40 | 7100 | 40 | 9 | TPS43 | 56 | - | - | - | 3.3 | - | - | 1 | |
77,688円 ( 85,457円 ) | 1個 | - | 4日目 | 125 | アーバー | 63 | - | 9 | - | - | 15.9 | - | 100 | - | 38.1 | 7100 | 40 | 10 | TPS43 | 56 | - | - | - | 3.3 | - | - | 1 | |
88,093円 ( 96,902円 ) | 1個 | - | 4日目 | 160 | アーバー | 63 | - | 10 | - | - | 19.1 | - | 100 | - | 50.8 | 6100 | 40 | 11 | TPS43 | 72 | - | - | - | 4.8 | - | - | 1 | |
27,805円 ( 30,586円 ) | 1個 | - | 4日目 | 25 | ねじ込み式 | 57 | 12.5 | 2 | - | 35 | - | 有 | 23.5 | - | - | - | - | - | TPS4 | - | 6 | 19 | M12 | 0.2 | - | - | - |