(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
多機能用 APX3000

多機能用 APX3000 (レビュー)

通常価格(税別)
16,120円 ~ 72,535円
税込価格
17,732円 ~ 79,789円
通常出荷日
1日目~
高強度、低抵抗、精鋭切削を備えた多機能用 APX3000。
【特長】
・11°ポジティブ低抵抗形インサート。
・高精度で高品質な壁面加工が可能。
・クーラント穴あり(シャンクタイプ/スクリュ-インタイプ)。
・高剛性カッタボディのバックメタル量が大きく、高剛性。
・カッタボディは、高温強度に優れた特殊合金鋼を採用し、特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。
・カッタボディにクーラント穴を設置することで、放熱性、切りくず排出性が飛躍的に向上。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工。
・ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

多機能用 APX3000のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フライス加工
    評価 4.0満足度:4.02021/03/19
    SUS304への加工で使用しました。さすが有名メーカー品だけあって、安定した切削性能だと思います

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    銅や鉄材に対して使用
    評価 5.0満足度:5.02019/05/14
    銅や鉄材(S45c、SS材)に対して加工を行う際に使っています。以前に利用した実績や納期、価格面を加味した上で選定し購入しました。特に不備なく加工が行えていますので問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミ、鉄、ステンレス加工
    評価 4.0満足度:4.02019/05/07
    本当に多機能で使いやすいカッターでした。
    会社ではアルミ加工専門の職場でBXDを使っているのですが、
    角が黒くなるので、APXなら黒くならないと移行を提案しましたが、
    なぜか採用されませんでした(笑)
    後継機のVPXはさらに使い勝手がいいらしいので使ってみたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多機能用 APX3000

多機能用 APX3000

    APX4000長刃形エンドミル(シェルタイプ)

    APX4000長刃形エンドミル(シェルタイプ)

      多機能用 APX4000

      多機能用 APX4000

        アルファボールエンドミルBCF形

        アルファボールエンドミルBCF形

          重切削用カッタ MSR型

          重切削用カッタ MSR型

            サイドカッター、フライスカッター、正面フライスカッター

            サイドカッター、フライスカッター、正面フライスカッター

              コロミル490 ウェルドンシャンク

              コロミル490 ウェルドンシャンク

                AXD4000形正面エンドミル

                AXD4000形正面エンドミル

                  多機能用 BXD4000

                  多機能用 BXD4000

                    コロミル490カッター

                    コロミル490カッター

                      ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA

                      ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA

                        多機能用 AJX

                        多機能用 AJX

                          サイドチッパー(シャンクタイプフライス) SIC形 ミディアムタイプ

                          サイドチッパー(シャンクタイプフライス) SIC形 ミディアムタイプ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ サンドビック サンドビック 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック タンガロイ 三菱マテリアル ダイジェット
                            通常価格 16,120円 129,711円 27,805円 28,301円 92,260円 72,000円 46,514円 30,709円 30,753円 51,771円 18,840円 21,915円 24,119円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   3日目~   1日目~   3日目~   1日目   1日目~   3日目~   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 側面 / 溝
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン -
                            仕上げ区分 荒~仕上げ加工 - 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 - 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 - 仕上げ加工 粗・中粗加工 -
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート 超硬コート -
                            最大切り込み深さ (Ap)(mm) 10 - 15 - - 2 - - 15 - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。