(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AJX09R05005B
多機能用 AJX フライスヨウコウグ

多機能用 AJX AJX09R05005B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
57,486円
税込単価
63,235円

高送り加工用ラジアスカッタ多機能用 AJX。【特長】・13°、15°ポジティブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

AJX09R05005B の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アーバタイプ イメージ

アーバタイプ

シャンクタイプ イメージ

シャンクタイプ

スクリューインタイプ イメージ

スクリューインタイプ

驚異的な高送り加工が可能
AJXは、切込み角α・βをなす2段直線切れ刃+副切れ刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工を可能にしている。

多機能用 AJX 製品特長関連画像1
 

信頼性抜群なカッタボディ

多機能用 AJX 製品特長関連画像2
 

三角形だからできる。多機能工具としての安心設計

多機能用 AJX 製品特長関連画像3
 
深彫り加工でもびびり振動無し
AJXの切れ刃形状は、深彫り加工を行っても加工に使用する部位が変化しない。
このため、工具突出し量の大きい加工においても、安定した加工が可能。
多機能用 AJX 製品特長関連画像4
切りくずトラブルを防止
外周刃・内周刃を独自の凹形状にすることにより、壁面・底面とのクリアランスを確保し、切りくずによるトラブルを未然に防ぐ。
また、内周刃が凹形状のため、突込み加工やランピング加工において、従来品と比較して安定した加工が可能になった。
多機能用 AJX 製品特長関連画像5
被削材との干渉を防止
AJXのシャンクには、シャンク径に対し、切れ刃径が若干大きなオフセットタイプを規格化。
オフセット量は、高送り加工特有の大きな切りくずを考慮し、大きく設定している。
首下長さに関係なく、深い彫り込み加工が可能。
多機能用 AJX 製品特長関連画像6
HSK63完全対応、ショートシャンク
最大切削径DCX=φ16mm、φ17mmには、スタンダードシャンク(S)よりも短いショートシャンク(SS)を規格化。
HSK63ホルダは把握部の穴深さが浅いですが、ショートシャンクを使用することにより、突出し長さを最小限にして使用することが可能となる。

最小限の突出し長さでの使用により、高速マシニングセンタでも安定した高能率加工を実現。
多機能用 AJX 製品特長関連画像7

性能・試験情報

チタン合金加工における耐欠損性比較

従来品Bに対して3倍以上の長寿命を達成しました。

多機能用 AJX チタン合金加工における耐欠損性比較-MP9140

MP9140

多機能用 AJX チタン合金加工における耐欠損性比較-従来品A

従来品A

多機能用 AJX チタン合金加工における耐欠損性比較-従来品B

従来品B

多機能用 AJX チタン合金加工における耐欠損性比較

<切削条件>
被削材 : Ti-6Al-4V
使用工具 : AJX06R162AM0830
インサート : JOMT06T216ZZER-JL
切削速度 : vc=60m/min
送り量 : fz=0.5mm/t.
切込み量 : ap=0.5mm、ae=8mm, 16mm
加工形態 : 湿式切削

一般鋼の切削
優れた耐熱亀裂性、耐溶着性を発揮

多機能用 AJX 優れた耐熱亀裂性、耐溶着性を発揮-MP6120

MP6120

多機能用 AJX 優れた耐熱亀裂性、耐溶着性を発揮-従来品 A

従来品 A

多機能用 AJX 優れた耐熱亀裂性、耐溶着性を発揮-従来品 B

従来品 B

切削長140m

多機能用 AJX 優れた耐熱亀裂性、耐溶着性を発揮

<切削条件>
使用工具 : AJX14-063A04R
インサート : JDMT140520ZDSR-JM
切削速度 : vc=200m/min
送り量 : fz=1.5mm/t.
切込み量 : ap=1.0mm、ae=50mm
加工形態 : 乾式切削

低速から中速切削領域で長寿命を実現します。

切削速度200m/minを超える高速領域ではCVDコーティングFH7020を推奨します。

多機能用 AJX 低速から中速切削領域で長寿命を実現します。-MP6120 (96 m)

MP6120 (96 m)

多機能用 AJX 低速から中速切削領域で長寿命を実現します。-従来品A (59 m)

従来品A (59 m)

多機能用 AJX 低速から中速切削領域で長寿命を実現します。-従来品B (96 m)

従来品B (96 m)

多機能用 AJX 低速から中速切削領域で長寿命を実現します。

〈切削条件〉
被削材: SCM440
使用工具: AJX14-063A04R
インサート: JDMW140520ZDSR-FT
切削速度: vc=200m/min
送り量: fz=1.5mm/t.
切込み量: ap=1.0mm、ae=50mm
加工形態: 乾式切削

外形図

アーバタイプ
アーバタイプ超々多刃
多機能用 AJX アーバタイプ外形図

規格は右勝手(R)のみです。

多機能用 AJX アーバタイプ超々多刃外形図

規格は右勝手(R)のみです。

シャンクタイプ

多機能用 AJX シャンクタイプ

規格は右勝手(R)のみです。

スクリューインタイプ

多機能用 AJX スクリューインタイプ

規格は右勝手(R)のみです。

使用方法・使用事例

使用方法

スクリューインヘッド取付け要領

多機能用 AJX スクリューインヘッド取付け要領

(1)スクリューイン工具をご使用の際、ヘッドを取付ける前に、ヘッド・アーバの取付け部をエアブローやはけなどで清掃してください。
(2)ヘッドを取付けの際、ヘッド端面とアーバ端面を完全に密着させて、すきまがないように下表の締付けトルクにてクランプしてください。

ねじサイズ締付けトルク規定値
(N・m)
スパナサイズ
M82310
M104614
M128019
M169024
  • 工具は切削時高温になっています。使用後、すぐに手で触れた場合、火傷などの可能性があるのでご注意ください。
  • けがをする危険性がありますので、切れ刃は素手で直接触れないようにご注意ください。

使用事例

多機能用 AJX 使用事例関連画像1
多機能用 AJX 使用事例関連画像2

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

切削速度

多機能用 AJX 推奨切削条件表6
 

切込み量と送り量

多機能用 AJX 推奨切削条件表1
多機能用 AJX 推奨切削条件表2
多機能用 AJX 推奨切削条件表3
JLブレーカ使用時のapは1.2mmです。
 
多機能用 AJX 切込み量と送り量-1
多機能用 AJX 切込み量と送り量-2
形態別加工限界
多機能用 AJX 推奨切削条件表4
  • ランピング、ヘリカル加工時は送り速度を落として加工してください。(算出送り速度の60%以下に)
  • ドリリング加工時は、軸方向送り速度を0.2mm/rev 以下にして加工してください。
  • ドリリング加工時には、連続した長い切りくずが飛び散る場合がありますので、安全には十分ご注意ください。
単位:mm
多機能用 AJX 推奨切削条件表5

DCX:最大切削径
DC:切削径
DH:得たい穴径
APMX:最大切込み量
RMPX:最大ランピング角
AZ:最大ドリリング深さ

加工プログラム上の注意

多機能用 AJX 加工プログラム上の注意
AJXをご使用の際は、ラジアスカッタとしてCAMプログラムを作成してください。
その時の近似ラジアスRE、および削り残し量Kは下記の通りです。
インサートサイズブレーカ近似 RE削り残し量 K
06FT / JM2.00.33
JL2.50.32
08FT / JM2.50.46
JL2.00.40
09FT / JM3.00.47
JL3.00.46
12FT / JM / ST3.00.63
JL3.00.53
14FT / JM / ST3.00.64
JL3.00.55

注1) 削り残し量Kは、加工条件などにより若干変化する恐れがあります。

切削条件時の注意

(1)工具突出し量 L

多機能用 AJX (1)工具突出し量 L

(2)主軸回転速度
     n(min-1)=(推奨切削速度×1000)÷(DCX×3.14)

(3)テーブル送り速度
     vf(mm/min)= n ×1刃当たりの送り量fz×刃数
(4)径方向の切込み量aeは、最大切削径DCXの60%以上を推奨します。
(5)上記切削条件表はBT50の工作機械を使用した場合の目安です。BT40やHSK63の機械をご使用の場合は、最大切削径DCXφ35以下の選定を推奨します。
     その場合も、軸方向切込み量、テーブル送り速度を下げてご使用ください。
(6)穴あき材など、断続切削部の多い加工の場合は、刃先強化形インサート「STブレーカ」のご使用をお薦めします。
     また、STブレーカがない06/08/09サイズに関しては、被削材に関係なくインサート材種VP30RTが第一推奨となります。
(7)工具突出し量が大きく、不安定切削になる場合は、標準刃数形本体を推奨します。
(8)切削動力を下げたい場合、突出し量を大きくしたい場合は、切れ味重視形インサート「JMブレーカ」をご使用ください。
(9)AJXの切削では、大きく重い切りくずが発生します。切りくず噛みによるトラブルを防止するためにも、エアブローなどで確実に除去しながらご使用ください。
(10)JLブレーカの切込み量apはインサートサイズによって異なります。
      06サイズは0.6mm、08サイズは0.9mm、09/12/14サイズは1.2mmまでとなります。

適用被削材

多機能用 AJX 適用被削材

選定サポート情報

刃数別テーブル送り比較表

<切削条件> 被削材:SCM440, インサート材種:FH7020, 切削速度:150 m/min , 突出し量は推奨条件表の最大値で算出 下二桁切捨て

多機能用 AJX 刃数別テーブル送り比較表

対応部品

多機能用 AJX 対応部品-1

* 締付けトルク(N・m) : TS25=1.0, TS33=1.5, TS351=2.5, TS43=3.5, TS54=7.5, AJS3010T10=2.5, AJS4012T15=3.5, AJS5014T25=7.5

多機能用 AJX 対応部品-2

* 締付けトルク(N・m) : TS25=1.0, TS33=1.5, TS351=2.5, TS407=3.5, TS43=3.5, TS54=7.5, AJS3010T10=2.5, AJS4012T15=3.5, AJS5014T25=7.5

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
取付け方法
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ap)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
加工径 DC(mm)
基準長 LF(mm)
キー溝幅 KWW
詳細タイプ
本体最外径 BD(mm)
レンチ
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
アーバ取付径 DCON(mm)
インロー高さ CBDP(mm)
キー溝深さ L8(mm)
適用インサート
形 式
クランプねじ
取付けボルト座径 DCCB(mm)
寸法 H(mm)
取付ネジサイズ CRKS(mm)
カッタ質量(kg)
ボルト穴径 DAH(mm)
クランプ駒
駒用ねじ
スプリング
本体セットボルト
工具干渉角 B2(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AJX09R05005B

50
アーバー
50
-
5
1.2
-
40
-
8.4
アーバタイプ
47
TKY10D
-
1
2D/3D
22.225
19
5
JDMW09T320ZDSR-FT、JDMT09T320ZDSR-JM
超多刃形
TS351
17
-
-
0.5
11
AMS3
AJS3010T10
ASS2
HSC10030H
-

1個

57,486( 63,235円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高送り加工用ラジアスカッタ多機能用 AJX。
【特長】
・13°、15°ポジティブインサート
・ダブルクランプ機構で高剛性
・クーラント穴あり
・インサートは特殊形状の3コーナタイプ
・信頼性抜群なカッタボディ、クーラント穴標準装備、高耐久性、強固なインサートクランプ
・多機能加工に対応
・幅広い加工をカバーするインサート材種
・豊富なインサートバリエーション
・「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送りにより、従来工具では考えられない高送り加工を実現
・インサートをダウンサイジングすることにより、刃数を増やして加工効率アップを実現。アーバ取り付けタイプ超々多刃、シャンクタイプとスクリューインタイプは超多刃をラインアップ追加
・アーバ取り付け径63ミリ、66ミリを追加することにより、高い剛性を確保し、高能率加工を実現
【用途】
・高送り切削に最適な正面フライス

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

Loading...

AJX09R05005Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能用 AJXの型番AJX09R05005Bのページです。
型番AJX09R05005Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多機能用 AJX

多機能用 AJX

    超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

    超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

      イスカル ヘリIQミル フェースミル ホルダー

      イスカル ヘリIQミル フェースミル ホルダー

        6コーナ肩削りカッタ ボアタイプ PSTW

        6コーナ肩削りカッタ ボアタイプ PSTW

          スーパーダイメイト 本体

          スーパーダイメイト 本体

            PHC BORE フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタボアタイプ

            PHC BORE フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタボアタイプ

              三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形

              三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形

                ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15

                ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15

                  ダイジェット ヘプタミル 本体

                  ダイジェット ヘプタミル 本体

                    メーカー 三菱マテリアル タンガロイ イスカル オーエスジー ダイジェット オーエスジー タンガロイ タンガロイ ダイジェット
                    通常価格 21,915円 42,780円 77,347円 40,572円 43,089円 44,438円 53,350円 35,770円 44,352円
                    通常出荷日 2日目~   1日目   7日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                    加工用途 平面 / 溝 平面 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル - 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル -
                    被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン -
                    仕上げ区分 粗・中粗加工 - - 荒~仕上げ加工 - 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 -
                    適応チップ材種 超硬コート 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし -
                    クーラント穴 - - - - - - - -

                    多機能用 AJXのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                    粗加工に使用
                    評価 5.0満足度:5.02016/05/30
                    思っていたより低負荷で高速粗加工ができる。
                    少しずつ掘り下げるように使用するので、加工ミスの早期発見にも役立つ。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    金型 荒加工
                    評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                    高速送りが出来るので加工時間短縮になり重宝しています
                    削り音は大きいが、その割に負荷は あんまりかかっていないようです

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    AJX06R162SA16EL
                    AJX06R162SA16L
                    AJX06R162SA16S
                    AJX09R252AM1235
                    AJX09R252SA25EL
                    AJX09R252SA25L
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    刃径 D
                    (φ)
                    取付け方法 全長 (L)
                    (mm)
                    シャンク径 (d)
                    (mm)
                    刃数
                    (枚)
                    最大切り込み深さ (Ap)
                    (mm)
                    首下長(ℓ1)
                    (mm)
                    加工径 DC
                    (mm)
                    基準長 LF
                    (mm)
                    キー溝幅 KWW 詳細タイプ 本体最外径 BD
                    (mm)
                    レンチ トラスココード CADデータ有無
                    (2D/3D)
                    アーバ取付径 DCON
                    (mm)
                    インロー高さ CBDP
                    (mm)
                    キー溝深さ L8
                    (mm)
                    適用インサート 形 式 クランプねじ 取付けボルト座径 DCCB
                    (mm)
                    寸法 H
                    (mm)
                    取付ネジサイズ CRKS
                    (mm)
                    カッタ質量
                    (kg)
                    ボルト穴径 DAH
                    (mm)
                    クランプ駒 駒用ねじ スプリング 本体セットボルト 工具干渉角 B2
                    (°)

                    30,709円

                    ( 33,780円 )
                    1個 -

                    3日目

                    16柄付きタイプ20016211008.9--シャンクタイプ-TKY08F656-805012D/3D---JOMW06T215ZZSR-FT、JOMT06T215ZZSR-JMエクストラロングシャンクTS25---------0.63

                    28,006円

                    ( 30,807円 )
                    1個 -

                    3日目

                    16柄付きタイプ1501621708.9--シャンクタイプ-TKY08F656-806812D/3D---JOMW06T215ZZSR-FT、JOMT06T215ZZSR-JMロングシャンクTS25---------0.93

                    25,192円

                    ( 27,711円 )
                    1個 -

                    4日目

                    16柄付きタイプ1101621308.9--シャンクタイプ-TKY08F656-807612D/3D---JOMW06T215ZZSR-FT、JOMT06T215ZZSR-JMスタンダードシャンクTS25---------2.25

                    30,753円

                    ( 33,828円 )
                    1個 -

                    4日目

                    25ねじ込み式57-22-14.935-スクリューインタイプ21TKY10D-22D/3D---JDMW09T320ZDSR-FT、JDMT09T320ZDSR-JM標準形TS351-19M120.2-AMS3AJS3010T10ASS2--

                    38,257円

                    ( 42,083円 )
                    1個 -

                    4日目

                    25柄付きタイプ300252218014.9--シャンクタイプ-TKY10D657-062322D/3D---JDMW09T320ZDSR-FT、JDMT09T320ZDSR-JMエクストラロングシャンクTS351-----AMS3AJS3010T10ASS2-0.37

                    33,567円

                    ( 36,924円 )
                    1個 -

                    2日目

                    25柄付きタイプ200252212014.9--シャンクタイプ-TKY10D657-063122D/3D---JDMW09T320ZDSR-FT、JDMT09T320ZDSR-JMロングシャンクTS351-----AMS3AJS3010T10ASS2-0.53

                    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました