(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

正面削り用 FF3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FF3000R0502E
正面削り用 FF3000 フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
98,498円
税込単価
108,348円

【特長】・汎用高送り・仕上げ用。・11°ポジティブインサート。・1000-30...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面
  • 取付け方法:
    アーバー
  • 仕上げ区分:
    仕上げ加工
  • 全長 (L)(mm):
    75
  • 刃数(枚):
    2
  • 最大切り込み深さ (Ap)(mm):
    0.3
  • 加工用途詳細:
    正面削り(汎用高送り/仕上げ切削)
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D
  • 適用インサート:
    SPCA53Z SPCG53Z

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

FF3000R0502E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
重量(kg)
キー溝幅 KWW
トラスココード
アーバ取付径 DCON(mm)
取付けボルト座径 DCCB(mm)
取付穴深さ CBDP(mm)
L8(mm)
最大加工径 DCX(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FF3000R0502E

125
5.8
15.9
-
38.1
60
38
10
140.4

1個

98,498( 108,348円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用高送り・仕上げ用。
・11°ポジティブインサート。
・1000-3000mm/minの高送り可能。
・鋼の仕上げ加工用。
・切れ刃振れ出し機構付き。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

正面削り用 FF3000の型番FF3000R0502Eのページです。
型番FF3000R0502Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

正面削り用 FF3000

正面削り用 FF3000

    正面削り用 NF10000

    正面削り用 NF10000

      アルファポリッシュミルV タイプ ASPV形(モジュラー)

      アルファポリッシュミルV タイプ ASPV形(モジュラー)

        スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

        スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

          PDK フェースミル(ワイパー刃 刃先調整機構付き)

          PDK フェースミル(ワイパー刃 刃先調整機構付き)

            AXD4000形正面エンドミル

            AXD4000形正面エンドミル

              アルファポリッシュミルV タイプ ASPV形(ストレートシャンク)

              アルファポリッシュミルV タイプ ASPV形(ストレートシャンク)

                TLS11形 TUNGREC

                TLS11形 TUNGREC

                  バーチカルZ

                  バーチカルZ

                    アルファボールエンドミル(重切削用)BCU形

                    アルファボールエンドミル(重切削用)BCU形

                      コロミル490カッター

                      コロミル490カッター

                        コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 R590-C

                        コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 R590-C

                          コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

                          コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル 京セラ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 98,498円 70,501円 25,109円 156,546円 111,650円 30,709円 25,109円 150,400円 47,411円 55,076円 51,771円 88,229円 115,429円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   1日目~   1日目   4日目   3日目~   3日目   1日目   4日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            加工用途 平面 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - - 平面 / 側面 / 溝 - -
                            取付け方法 アーバー アーバー ねじ込み式 アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ - - 柄付きタイプ 柄付きタイプ ねじ込み式 ねじ込み式
                            仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 - - 仕上げ加工 - 仕上げ加工 仕上げ加工
                            全長 (L)(mm) 75 - - 63 - - - - - - - - -
                            刃数(枚) 2 - - - - - - 20 - - - - -

                            正面削り用 FF3000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FF3000R0602F
                            FF3000R0802K
                            FF3000R1002K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            重量
                            (kg)
                            キー溝幅 KWW トラスココード アーバ取付径 DCON
                            (mm)
                            取付けボルト座径 DCCB
                            (mm)
                            取付穴深さ CBDP
                            (mm)
                            L8
                            (mm)
                            最大加工径 DCX
                            (mm)

                            107,515円

                            ( 118,267円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1609.019.1663-442750.8803811175.4

                            136,648円

                            ( 150,313円 )
                            1個 -

                            4日目

                            20012.625.4-47.6251344514215.4

                            158,903円

                            ( 174,793円 )
                            1個 -

                            4日目

                            25019.525.4663-444347.6251824514265.4

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました