(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

正面削り用 AOX445

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AOX445R10008D
正面削り用 AOX445 フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
112,370円
税込単価
123,607円

ソリッドCBN8角形両面インサート。16コーナ使用で経済的(切込み3mmの場合...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面
  • 仕上げ区分:
    仕上げ加工
  • 最大切り込み深さ (Ap)(mm):
    8
  • 勝手:
    R
  • 加工用途詳細:
    正面削り(鋼鉄高能率切削)
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適用インサート:
    SL-ONEN120404ASN
  • 形 式:
    標準形
  • 外刃切り込み寸法 A1(mm):
    3
  • 詳細仕上げ区分:
    荒~仕上げまで

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

AOX445R10008D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
重量(kg)
キー溝幅 KWW
本体最外径 BD(mm)
アーバ取付径 DCON(mm)
最大許容回転速度(min-1)
インロー高さ CBDP(mm)
キー溝深さ L8(mm)
コーナー角(°)
取付けボルト座径 DCCB(mm)
ボルト穴径 DAH(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AOX445R10008D

100
50
-
8
-
1.8
12.7
70
31.75
9,300
32
8
45
45
-

1個

112,370( 123,607円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソリッドCBN8角形両面インサート。16コーナ使用で経済的(切込み3mmの場合)。荒~仕上げまで高能率加工可能。操作性に優れ洗浄等が容易

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

正面削り用 AOX445の型番AOX445R10008Dのページです。
型番AOX445R10008Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

正面削り用 AOX445

正面削り用 AOX445

    VOX400形正面フライス

    VOX400形正面フライス

      SEC-スミパワーミル PWC4000型

      SEC-スミパワーミル PWC4000型

        SEC-スミパワーミルPWC型用 PWCF-R

        SEC-スミパワーミルPWC型用 PWCF-R

          サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

          サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

            正面削り用 NF10000

            正面削り用 NF10000

              SEC-DNX型用 DNX-R

              SEC-DNX型用 DNX-R

                SEC-スミデュアルミル DGCM 13000R(S)型

                SEC-スミデュアルミル DGCM 13000R(S)型

                  転削加工用工具(ISOインサート) TGP4200R-A

                  転削加工用工具(ISOインサート) TGP4200R-A

                    SEC-スミパワーミルPWS型用 PWS-R

                    SEC-スミパワーミルPWS型用 PWS-R

                      ASX400形正面フライス(アーバタイプ)

                      ASX400形正面フライス(アーバタイプ)

                        SEC-エースミル DPGF4000型

                        SEC-エースミル DPGF4000型

                          SEC-エースミル DPG4000型

                          SEC-エースミル DPG4000型

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 66,095円 41,990円 84,240円 101,088円 71,800円 70,501円 60,583円 42,401円 64,490円 67,814円 28,944円 70,902円 54,616円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目~  
                            加工用途 平面 平面 / 側面 平面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り / 面取り 平面 / 面取り 平面 平面 平面 / 溝削り 平面 平面 / 側面 / 溝削り 平面 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り
                            仕上げ区分 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工
                            最大切り込み深さ (Ap)(mm) 8 10 15 15 6 PCD/4.0、CBN/1.0 8 6(SNMT/SNETチップ)/3(ONMT/ONETチップ) 6 16 10 9.5 9.5
                            勝手 R 右勝手 - - - - - - - - R - -
                            加工用途詳細 正面削り(鋼鉄高能率切削) - - - - 正面削り(アルミニウム合金・鋼鉄/高送り・仕上げ) - - - - - - -

                            正面削り用 AOX445のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AOX445-063A04R
                            AOX445R08006C
                            AOX445R12510E
                            AOX445R16012F
                            AOX445R503S32
                            AOX445R634S32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            重量
                            (kg)
                            キー溝幅 KWW 本体最外径 BD
                            (mm)
                            アーバ取付径 DCON
                            (mm)
                            最大許容回転速度
                            (min-1)
                            インロー高さ CBDP
                            (mm)
                            キー溝深さ L8
                            (mm)
                            コーナー角
                            (°)
                            取付けボルト座径 DCCB
                            (mm)
                            ボルト穴径 DAH
                            (mm)

                            71,857円

                            ( 79,043円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6340-4-0.610.4502212,000206.345-11

                            92,948円

                            ( 102,243円 )
                            1個 -

                            4日目

                            8050-6-1.29.56025.411,0002664538-

                            140,116円

                            ( 154,128円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12563-10-315.98038.18,30035104560-

                            172,382円

                            ( 189,620円 )
                            1個 -

                            4日目

                            16063-12-4.919.110050.87,20038114580-

                            66,095円

                            ( 72,705円 )
                            1個 -

                            4日目

                            50125323401.1---13,000-----

                            76,995円

                            ( 84,695円 )
                            1個 -

                            4日目

                            63125324401.4---12,000-----

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました