(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

深切込み用 APX4000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:APX4KR4012SA42S056A
深切込み用 APX4000 フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
108,902円
税込単価
119,792円

【特長】・15°ポジティブ低抵抗形インサート。・高精度で高品質な壁面加工が可能...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    側面 / 溝
  • 仕上げ区分:
    仕上げ加工
  • 詳細タイプ:
    シャンクタイプ
  • レンチ:
    TIP15W
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適用インサート:
    AOMT1848○○PEER-○
  • クランプねじ:
    TPS43
  • 詳細仕上げ区分:
    荒~仕上げまで

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

APX4KR4012SA42S056A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ap)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
トラスココード
有効刃列(列)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APX4KR4012SA42S056A

40
160
42
12
56
80
656-8386
3

1個

108,902( 119,792円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・15°ポジティブ低抵抗形インサート。
・高精度で高品質な壁面加工が可能。
・クーラント穴あり。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深切込み用 APX4000の型番APX4KR4012SA42S056Aのページです。
型番APX4KR4012SA42S056Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

深切込み用 APX4000

深切込み用 APX4000

    SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-R

    SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-R

      ASX400形正面フライス(アーバタイプ)

      ASX400形正面フライス(アーバタイプ)

        PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ

        PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ

          多機能用 APX4000

          多機能用 APX4000

            APX4000長刃形エンドミル(シェルタイプ)

            APX4000長刃形エンドミル(シェルタイプ)

              コロミル365カッター

              コロミル365カッター

                SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-E

                SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-E

                  SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-E

                  SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-E

                    SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R

                    SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R

                      コロミル345カッター

                      コロミル345カッター

                        MEC型 エンドミル

                        MEC型 エンドミル

                          FA/FV ハイボアファイン

                          FA/FV ハイボアファイン

                            メーカー 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル オーエスジー 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 京セラ 三菱マテリアル
                            通常価格 94,336円 24,746円 28,944円 23,629円 27,805円 129,711円 65,200円 42,401円 30,420円 34,328円 60,700円 16,080円 57,214円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   3日目~   1日目   3日目~   3日目~   1日目~   1日目   3日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝削り 平面 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 平面 / 側面 / 溝 -
                            仕上げ区分 仕上げ加工 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 荒~仕上げ加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 - -
                            詳細タイプ シャンクタイプ - - - - - - - - - - - -
                            レンチ TIP15W - - - TIP15W TIP15W - - - - - - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - - 2D/3D 2D/3D - - - - - - -

                            深切込み用 APX4000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APX4KR4008SA42S056A
                            APX4KR5012WA508S056A
                            APX4KR5018WA508M084A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            最大切り込み深さ (Ap)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            トラスココード 有効刃列
                            (列)

                            94,336円

                            ( 103,770円 )
                            1個 -

                            4日目

                            401604285680656-83782

                            118,613円

                            ( 130,474円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5016050.8125680656-83943

                            135,954円

                            ( 149,549円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5019050.81884110656-84083

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました