(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
3KD 三角ドリル(6.5型)
  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引

3KD 三角ドリル(6.5型) (レビュー)

通常価格(税別)
1,940円  特別価格 
税込価格
2,134円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
電気ドリル用回り止め付きドリルです。(6.5型)
【特長】
・シャンクに回り止めが付き、電気ドリルでの加工に最適です。
・細いシャンクで、大きな穴あけが可能です。
・シャンク径が3種類に統一され電気ドリル作業に最適です。
【用途】
・電気ドリルで鉄工、アルミ、合成樹脂などの加工に最適です。

3KD 三角ドリル(6.5型)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    在庫用
    評価 5.0満足度:5.02022/01/18
    電動ドリルの在庫用に購入しています。
    使い勝手は良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3KD 三角ドリル(6.5型)

3KD 三角ドリル(6.5型)

    B6KD ブリスターパック六角軸ドリル

    B6KD ブリスターパック六角軸ドリル

      ソリッドスパイラルドリルシリーズ スタンダードノンコートドリル SSD

      ソリッドスパイラルドリルシリーズ スタンダードノンコートドリル SSD

        鉄工用ドリル SDP10/11/12

        鉄工用ドリル SDP10/11/12

          G ロングドリル長溝タイプ GNLSD

          G ロングドリル長溝タイプ GNLSD

            SD ストレートドリル

            SD ストレートドリル

              EPSS 薄板用プレートパルドリル

              EPSS 薄板用プレートパルドリル

                ストレートシャンクロングドリル LSD

                ストレートシャンクロングドリル LSD

                  軸付マイクロドリル

                  軸付マイクロドリル

                    ストレートシャンクドリル ロング GT100 535

                    ストレートシャンクドリル ロング GT100 535

                      メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル WIDIN 不二越 不二越 三菱マテリアル 三菱マテリアル 不二越 SK-11 グーリング
                      通常価格 1,940円 1,172円 3,752円 3,942円 2,085円 326円 392円 1,112円 1,358円 2,830円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      シャンク径・MT No 6.5 - - - - - - - - -
                      被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ アルミ / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                      工具材質 ハイス ハイス - ハイス コバルトハイス ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス
                      シャンクタイプ エンドミルシャンク 六角軸 - ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク - ストレートシャンク
                      コーティング・表面処理 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート - ノンコート - -

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。