(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

座ぐり用 CBMP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CBMPR292S32
座ぐり用 CBMP フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
24,790円
税込単価
27,269円

【特長】・座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。・M8~M30の6角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

CBMPR292S32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
有効長 LU(mm)
トラスココード
対応ボルトの呼び
最小加工径 DMIN(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBMPR292S32

29
138
58
43.5
659-4247
M18
11.5

1個

24,790( 27,269円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。
・M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。
・86°菱形11°ポジティブインサート。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

座ぐり用 CBMPの型番CBMPR292S32のページです。
型番CBMPR292S32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

座ぐり用 CBMP

座ぐり用 CBMP

    T溝用 TSMP

    T溝用 TSMP

      ファインボーリング用ホルダ

      ファインボーリング用ホルダ

        ミラーボール BNM形

        ミラーボール BNM形

          コロミル490 ウェルドンシャンク

          コロミル490 ウェルドンシャンク

            MECX型 エンドミル

            MECX型 エンドミル

              バーチカルミルスレッド用 スチール製ツールホルダー

              バーチカルミルスレッド用 スチール製ツールホルダー

                面取り用 CESP

                面取り用 CESP

                  面取り用 CGSP

                  面取り用 CGSP

                    アルファボールプレシジョンF ABPF形

                    アルファボールプレシジョンF ABPF形

                      コロターンSL

                      コロターンSL

                        メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック ダイジェット サンドビック 京セラ カーメックス 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック
                        通常価格 24,790円 24,895円 22,509円 10,789円 46,514円 16,080円 16,279円 13,802円 13,937円 10,795円 173,714円
                        通常出荷日 4日目   4日目   7日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~  
                        加工用途 突っ込み(Z送り) / バーチカル 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 面取り 平面 / 面取り - -
                        被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 - - - 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ -
                        取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ - - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ -
                        仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - - - - - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 -
                        シャンク径 (d)(mm) 32 - - - - - - - - - -

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        CBMPR262S32
                        CBMPR322S32
                        CBMPR352S32
                        CBMPR392S32
                        CBMPR432S32
                        CBMPR482S32
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        刃径 D
                        (φ)
                        全長 (L)
                        (mm)
                        首下長(ℓ1)
                        (mm)
                        有効長 LU
                        (mm)
                        トラスココード 対応ボルトの呼び 最小加工径 DMIN
                        (mm)

                        24,790円

                        ( 27,269円 )
                        1個 -

                        4日目

                        261325239659-4239M168.5

                        24,790円

                        ( 27,269円 )
                        1個 -

                        4日目

                        321446459659-4255M2014.5

                        24,790円

                        ( 27,269円 )
                        1個 -

                        4日目

                        351507070659-4263M2217.5

                        28,496円

                        ( 31,346円 )
                        1個 -

                        4日目

                        391587878659-4271M2421.5

                        28,496円

                        ( 31,346円 )
                        1個 -

                        4日目

                        431668686659-4280M2725.5

                        28,496円

                        ( 31,346円 )
                        1個 -

                        4日目

                        481769696659-4298M3030.5

                        カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました