(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASX400R08004C
ASX400形正面フライス(アーバタイプ) フライスヨウコウグ

ASX400形正面フライス(アーバタイプ) ASX400R08004C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,654円
税込単価
41,419円

【特長】・高精度無研削形インサート・4コーナ使用で経済的・曲面切れ刃と高精度本...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ASX400R08004C の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高精度
曲面切刃と高精度本体・インサートの採用により、高品位な底面の仕上げはもちろん、良好な壁面精度が得られます。
低抵抗
インサートは3次元曲面切刃と大きなすくい角の採用で、抜群の切れ味を示します。
ASX400形正面フライス(アーバタイプ) 商品特長_関連画像1
ASX400形正面フライス(アーバタイプ) 商品特長_関連画像2
-切削抵抗耐欠損性切削熱
ASX400小さい低い低い
三角ネガティブインサートタイプ大きい高い高い
ASXはポジティブインサートタイプのカッタでも切削抵抗が低く、耐欠損性にも優れたバランスのとれたカッターです。
切削抵抗(切削動力)が低いことで、ワークが薄い場合や切削熱を上げたくない場合、仕上切削等に適しています。
ASX400形正面フライス(アーバタイプ) 商品特長_関連画像3
高信頼性
クランプねじには高締結力のトルクスプラス®を採用。超硬シート、三菱独自のインサート飛散防止機構(A.F.I.)の採用とあわせ、着座剛性が高く、安定した切削が可能です。
使い易さ
誰でも簡単に、かつ高精度にインサートクランプができるスクリューオン方式を採用。
コーナチェンジはねじを完全に抜かなくても行えます。
ASX400形正面フライス(アーバタイプ) 商品特長_関連画像4
ASX400形正面フライス(アーバタイプ) 商品特長_関連画像5

性能・試験情報

合金鋼の切削

ASX400形正面フライス(アーバタイプ) 合金鋼の切削
 

一般鋼の切削

ASX400形正面フライス(アーバタイプ) 一般鋼の切削
 

焼入れ鋼の切削

ASX400形正面フライス(アーバタイプ) 焼入れ鋼の切削
 

アルミニウム合金の切削

ASX400形正面フライス(アーバタイプ) アルミニウム合金の切削
 

ステンレス鋼の切削

PVD積層コーティングによる効果で耐欠損性が大幅に向上。

ASX400形正面フライス(アーバタイプ) ステンレス鋼の切削
 

耐熱合金の切削

ASX400形正面フライス(アーバタイプ) 耐熱合金の切削

 

外形図

ASX400形正面フライス(アーバタイプ) 外形図01
ASX400形正面フライス(アーバタイプ) 外形図02
ASX400形正面フライス(アーバタイプ) 外形図03
 

ミリサイズアーバ用

ASX400形正面フライス(アーバタイプ) 外形図04_ミリサイズアーバ用
ASX400形正面フライス(アーバタイプ) 外形図05_ミリサイズアーバ用

 

使用方法・使用事例

使用事例

ASX400形正面フライス(アーバタイプ) 使用例01
ASX400形正面フライス(アーバタイプ) 使用例02

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
重量(kg)
形式
キー溝幅 KWW
CADデータ有無(2D/3D)
インロー高さ CBDP(mm)
キー溝深さ L8(mm)
取付けボルト座径 DCCB(mm)
ボルト穴径 DAH(mm)
フランジ径 DCSFMS(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASX400R08004C

80
50
4
1
標準形
9.5
2
2D/3D
26
6
38
-
60

1個

37,654( 41,419円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度無研削形インサート
・4コーナ使用で経済的
・曲面切れ刃と高精度本体により良好な壁面精度
・スクリューオン式クランプ

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

ASX400R08004Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASX400形正面フライス(アーバタイプ)の型番ASX400R08004Cのページです。
型番ASX400R08004Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASX400形正面フライス(アーバタイプ)

ASX400形正面フライス(アーバタイプ)

    深切込み用 APX4000

    深切込み用 APX4000

      正面削り用 ASX445

      正面削り用 ASX445

        平面加工用カッタ DoOcto TAN07形

        平面加工用カッタ DoOcto TAN07形

          SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-R

          SEC-ウェーブミルWFX型用 WFX-R

            アルファボールエンドミルBCF形

            アルファボールエンドミルBCF形

              アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ)

              アルファラジアスプレシジョンARPF(モジュラーミルタイプ)

                PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ

                PHC フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタねじ込みタイプ

                  コロミル590カッター

                  コロミル590カッター

                    メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー サンドビック
                    通常価格 28,944円 94,336円 35,096円 62,130円 24,746円 28,301円 13,076円 23,629円 91,800円
                    通常出荷日 3日目~   3日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目~  
                    加工用途 平面 側面 / 溝 平面 / 面取り 平面 平面 / 側面 / 溝削り - 平面 / 側面 / その他 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 側面
                    被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                    取付け方法 アーバー - 柄付きタイプ アーバー アーバー 柄付きタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 アーバー
                    仕上げ区分 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工
                    適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート 超硬コート

                    ASX400形正面フライス(アーバタイプ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    ASX400-063A04R
                    ASX400-063A05R
                    ASX400-063A06R
                    ASX400R08006C
                    ASX400R10005D
                    ASX400R10007D
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    刃径 D
                    (φ)
                    全長 (L)
                    (mm)
                    刃数
                    (枚)
                    重量
                    (kg)
                    形式 キー溝幅 KWW CADデータ有無
                    (2D/3D)
                    インロー高さ CBDP
                    (mm)
                    キー溝深さ L8
                    (mm)
                    取付けボルト座径 DCCB
                    (mm)
                    ボルト穴径 DAH
                    (mm)
                    フランジ径 DCSFMS
                    (mm)

                    33,902円

                    ( 37,292円 )
                    1個 -

                    4日目

                    634040.5標準形10.412D/3D206.3171150

                    41,339円

                    ( 45,473円 )
                    1個 -

                    4日目

                    634050.5多刃形10.412D/3D206.3171150

                    49,351円

                    ( 54,286円 )
                    1個 -

                    3日目

                    634060.5超多刃形10.412D/3D206.3171150

                    52,198円

                    ( 57,418円 )
                    1個 -

                    3日目

                    805061多刃形9.522D/3D26638-60

                    47,182円

                    ( 51,900円 )
                    1個 -

                    4日目

                    1005051.5標準形12.722D/3D32845-70

                    61,553円

                    ( 67,708円 )
                    1個 -

                    4日目

                    1005071.5多刃形12.722D/3D32845-70

                    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました