(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CTCH・CTDH・CTEH 外径突切り加工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CTCHR1010-200
CTCH・CTDH・CTEH 外径突切り加工 センバンヨウホルダ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,989円 9,689円
税込単価
10,988円 10,658円

【特長】・外形加工用です。・くし刃型自動盤に搭載可能。・切れ味よく、切りくず処...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

CTCHR1010-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

CTCHR1010-200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
頭部(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTCHR1010-200

2.2、2.5
11
10
10
120
-
10
CTCT2○○○
NS501W
HKY25RS
2.2

1個

9,989円

9,689

( 10,658円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外形加工用です。
・くし刃型自動盤に搭載可能。
・切れ味よく、切りくず処理良好。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CTCH・CTDH・CTEH 外径突切り加工の型番CTCHR1010-200のページです。
型番CTCHR1010-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CTCH・CTDH・CTEH 外径突切り加工

CTCH・CTDH・CTEH 外径突切り加工

    CTAH/CTAH-S スモールツールバイト(外径突切り)

    CTAH/CTAH-S スモールツールバイト(外径突切り)

      ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)

      ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)

        GTAH/GTBH/GTCH 外径溝入れ加工

        GTAH/GTBH/GTCH 外径溝入れ加工

          My-Tシリーズ 縦型シャンク CGWSR/L

          My-Tシリーズ 縦型シャンク CGWSR/L

            セルフグリップ(Fカット)突切加工用一体型ホルダー汎用、NC旋盤用(ジェットカット)、自動盤用

            セルフグリップ(Fカット)突切加工用一体型ホルダー汎用、NC旋盤用(ジェットカット)、自動盤用

              GYモジュラーホルダ(外径90°L形ホルダ)

              GYモジュラーホルダ(外径90°L形ホルダ)

                自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S

                自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S

                  スミボロン溝入れバイト BNGG型

                  スミボロン溝入れバイト BNGG型

                    T-Max Q-カット 突切り・溝入れ用シャンクバイト

                    T-Max Q-カット 突切り・溝入れ用シャンクバイト

                      GYモジュラーホルダ(外径00°ストレートホルダ)

                      GYモジュラーホルダ(外径00°ストレートホルダ)

                        コロカット MB 外径加工用シャンクバイト MB-R/L

                        コロカット MB 外径加工用シャンクバイト MB-R/L

                          ハイコート パラチップ(突切り・溝入れ用)ホルダ

                          ハイコート パラチップ(突切り・溝入れ用)ホルダ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル タンガロイ イスカル 三菱マテリアル タンガロイ 住友電工ハードメタル サンドビック 三菱マテリアル サンドビック カムス(旧高周波精密)
                            通常価格 9,989円 10,560円 11,274円 10,519円 11,830円 14,783円 10,740円 10,950円 25,202円 20,100円 10,921円 13,933円 37,530円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目~   3日目~   1日目   3日目   2日目~   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            加工用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 端面溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ -
                            ホルダ角度(°) 0 0 - 0 0 - 90 0 0 - 0 - -
                            タイプ 一体型 一体型 - 一体型 モジュラー型(ブレード) - モジュラー型(ブレード) 一体型 一体型 - - - -
                            クランプ方式 クランプオン(C) スクリューオン(S) - スクリューオン(S) - - クランプオン(C) - - - - - -
                            シャンク材質 - - - - - - - -

                            CTCH・CTDH・CTEH 外径突切り加工のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CTCHR1212-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合刃幅
                            (mm)
                            最大溝深さ
                            (mm)
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            頭部
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)
                            適合チップ クランプねじ レンチ 締付けトルク
                            (N・m)

                            9,989円

                            ( 10,988円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2.2、2.5111212120-12CTCT2○○○NS501WHKY25RS2.2

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました