(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱 外径前挽き加工 オフセット無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCACL1212M09-SM
三菱 外径前挽き加工 オフセット無 センバンヨウホルダ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,313円
税込単価
8,044円

【仕様】・加工用途:外径・適合チップ形状:V(35°ひし形)/D(55°ひし形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

SCACL1212M09-SM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ形状
適合チップ逃げ角
適合チップ切れ刃長
勝手
切込み角
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCACL1212M09-SM

C(80°ひし形)
ポジ7°(C)
09
A:90°(オフセットなし)
12
12
150
CC○W09T3○○、CC○T09T3○○、CC○H09T3○○、CC○B09T3○○
TS43
TKY15R
3.5
12

1個

7,313( 8,044円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径・適合チップ形状:V(35°ひし形)/D(55°ひし形)/C(80°ひし形)/V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)/ポジ11°(P)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱 外径前挽き加工 オフセット無の型番SCACL1212M09-SMのページです。
型番SCACL1212M09-SMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱 外径前挽き加工 オフセット無

三菱 外径前挽き加工 オフセット無

    BTAH・BTVH・CTBH外径後挽き加工

    BTAH・BTVH・CTBH外径後挽き加工

      外径前挽き、倣い、端面加工

      外径前挽き、倣い、端面加工

        外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト コロターン 107 SVABR/L-K-S

        外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト コロターン 107 SVABR/L-K-S

          外径旋削  シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SCACR/L-S

          外径旋削 シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SCACR/L-S

            外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 STJCR/L-K11-S

            外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 STJCR/L-K11-S

              CSVH 外径カム式 前挽き・倣い・突切り・後挽き・溝入れ・ねじ切り加工

              CSVH 外径カム式 前挽き・倣い・突切り・後挽き・溝入れ・ねじ切り加工

                SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDJC-X型

                SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDJC-X型

                  外径旋削  シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SDACR/L-S

                  外径旋削 シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SDACR/L-S

                    SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDAC-X型

                    SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDAC-X型

                      SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ SDJC-X型

                      SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ SDJC-X型

                        SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PDJC-X型

                        SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PDJC-X型

                          RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

                          RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック サンドビック サンドビック 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル
                            通常価格 6,997円 10,988円 16,482円 14,326円 12,183円 14,286円 15,270円 7,494円 12,183円 7,301円 7,493円 8,237円 7,540円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目~  
                            加工用途 外径 - 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - - - スクリューオン(S) スクリューオン(S) - スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) ピンロック(P)
                            シャンク材質 - - - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - 2D/3D - - - - - - - - - -

                            三菱 外径前挽き加工 オフセット無のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCACL0808K06-SM
                            SCACL1010K06-SM
                            SCACL1010K09-SM
                            SCACL1616M09-SM
                            SCACR0808K06-SM
                            SCACR1010K06-SM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ形状 適合チップ逃げ角 適合チップ切れ刃長 勝手 切込み角 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B

                            6,997円

                            ( 7,697円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            C(80°ひし形)ポジ7°(C)06A:90°(オフセットなし)88125CC○W0602○○、CC○T0602○○、CC○H0602○○、CC○B0602○○TS254TKY08R18

                            6,997円

                            ( 7,697円 )
                            1個 -

                            4日目

                            C(80°ひし形)ポジ7°(C)06A:90°(オフセットなし)1010125CC○W0602○○、CC○T0602○○、CC○H0602○○、CC○B0602○○TS254TKY08R110

                            6,997円

                            ( 7,697円 )
                            1個 -

                            4日目

                            C(80°ひし形)ポジ7°(C)09A:90°(オフセットなし)1010125CC○W09T3○○、CC○T09T3○○、CC○H09T3○○、CC○B09T3○○TS43TKY15R3.510

                            7,489円

                            ( 8,238円 )
                            1個 -

                            4日目

                            C(80°ひし形)ポジ7°(C)09A:90°(オフセットなし)1616150CC○W09T3○○、CC○T09T3○○、CC○H09T3○○、CC○B09T3○○TS43TKY15R3.516

                            6,997円

                            ( 7,697円 )
                            1個 -

                            4日目

                            C(80°ひし形)ポジ7°(C)06A:90°(オフセットなし)88125CC○W0602○○、CC○T0602○○、CC○H0602○○、CC○B0602○○TS254TKY08R18

                            6,997円

                            ( 7,697円 )
                            1個 -

                            4日目

                            C(80°ひし形)ポジ7°(C)06A:90°(オフセットなし)1010125CC○W0602○○、CC○T0602○○、CC○H0602○○、CC○B0602○○TS254TKY08R110

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました