(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径前挽き、倣い、端面加工

外径前挽き、倣い、端面加工

通常価格(税別)
16,482円 ~ 18,224円
税込価格
18,130円 ~ 20,046円

【仕様】・加工用途:外径/端面/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
07
14
14
100
DCET0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○、DCMT0702○○、DCMW0702○○
TS254
TKY08R
1
14

1個

16,482( 18,130円 )

4日目

11
15
15
100
DCET11T3○○、DCGT11T3○○、DCGW11T3○○、DCMT11T3○○、DCMW11T3○○
TS43
TKY15R
3.5
15

1個

16,482( 18,130円 )

4日目

07
17
17
125
DCET0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○、DCMT0702○○、DCMW0702○○
TS254
TKY08R
1
17

1個

17,420( 19,162円 )

3日目

11
17
17
125
DCET11T3○○、DCGT11T3○○、DCGW11T3○○、DCMT11T3○○、DCMW11T3○○
TS43
TKY15R
3.5
17

1個

17,420( 19,162円 )

4日目

07
18
18
125
DCET0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○、DCMT0702○○、DCMW0702○○
TS254
TKY08R
1
18

1個

17,420( 19,162円 )

4日目

11
18
18
125
DCET11T3○○、DCGT11T3○○、DCGW11T3○○、DCMT11T3○○、DCMW11T3○○
TS43
TKY15R
3.5
18

1個

17,420( 19,162円 )

4日目

07
20
20
125
DCET0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○、DCMT0702○○、DCMW0702○○
TS254
TKY08R
1
20

1個

17,420( 19,162円 )

4日目

11
20
20
125
DCET11T3○○、DCGT11T3○○、DCGW11T3○○、DCMT11T3○○、DCMW11T3○○
TS43
TKY15R
3.5
20

1個

17,420( 19,162円 )

4日目

07
23
23
150
DCET0702○○、DCGT0702○○、DCGW0702○○、DCMT0702○○、DCMW0702○○
TS254
TKY08R
1
23

1個

18,224( 20,046円 )

4日目

11
23
23
150
DCET11T3○○、DCGT11T3○○、DCGW11T3○○、DCMT11T3○○、DCMW11T3○○
TS43
TKY15R
3.5
23

1個

18,224( 20,046円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/端面/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径前挽き、倣い、端面加工

外径前挽き、倣い、端面加工

    BTAH・BTVH・CTBH外径後挽き加工

    BTAH・BTVH・CTBH外径後挽き加工

      PRDC/PRGC/SVVB 複合加工機用 外径・端面・倣い加工用

      PRDC/PRGC/SVVB 複合加工機用 外径・端面・倣い加工用

        SVPB 複合加工機用 端面・倣い加工用

        SVPB 複合加工機用 端面・倣い加工用

          TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

          TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

            三菱 外径前挽き加工 オフセット無

            三菱 外径前挽き加工 オフセット無

              PCLN/PCMN 複合加工機用 外径・端面加工用

              PCLN/PCMN 複合加工機用 外径・端面加工用

                CSYN型(端面加工)

                CSYN型(端面加工)

                  PDJN/PDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用

                  PDJN/PDNN 複合加工機用 外径・倣い加工用

                    CSKN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

                    CSKN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

                      CCLN型(外径・端面加工)

                      CCLN型(外径・端面加工)

                        SCLN型 (オフセットなし)(外径・端面加工)

                        SCLN型 (オフセットなし)(外径・端面加工)

                          SEC-外径バイト CSKP型

                          SEC-外径バイト CSKP型

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 16,482円 10,988円 25,058円 25,058円 7,248円 6,997円 25,058円 8,490円 25,058円 14,532円 8,080円 6,980円 15,023円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 / 倣い - - 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) - - V(35°ひし形) R(円形) - C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) - - ポジ5°(B) - - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            勝手 - - - なし - - - - - -
                            切込み角 U:93°(オフセットあり) ISO規格外 - P:117.5°(オフセットあり) ISO規格外 - L:95°(オフセットあり) - - K:75°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり)

                            外径前挽き、倣い、端面加工のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト