(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GTAH/GTBH/GTCH 外径溝入れ加工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GTAHL0808-20
GTAH/GTBH/GTCH 外径溝入れ加工 センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
10,519円
税込単価
11,571円

【特長】・外形加工用です。・くし刃型自動盤に搭載可能。・8mm-16mmのスモ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 頭部(mm):
    15
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • シャンク材質:
  • クランプねじ:
    NS404W
  • レンチ:
    NKY15S
  • 締付けトルク(N・m):
    1

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

GTAHL0808-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTAHL0808-20

0.3~3
2
8
8
120
8
GTAT○○○○、GTBT○○○○、GTCT○○○○

1個

10,519( 11,571円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外形加工用です。
・くし刃型自動盤に搭載可能。
・8mm-16mmのスモールシャンク。
・背面クランプ操作可能。
・縦刃設計で高剛性。
・3コーナインサートで経済的。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GTAH/GTBH/GTCH 外径溝入れ加工の型番GTAHL0808-20のページです。
型番GTAHL0808-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GTAH/GTBH/GTCH 外径溝入れ加工

GTAH/GTBH/GTCH 外径溝入れ加工

    CTAH/CTAH-S スモールツールバイト(外径突切り)

    CTAH/CTAH-S スモールツールバイト(外径突切り)

      ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)

      ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)

        GYモジュラーホルダ(外径90°L形ホルダ)

        GYモジュラーホルダ(外径90°L形ホルダ)

          CTCH・CTDH・CTEH 外径突切り加工

          CTCH・CTDH・CTEH 外径突切り加工

            My-Tシリーズ 縦型シャンク CGWSR/L

            My-Tシリーズ 縦型シャンク CGWSR/L

              GYモジュラーホルダ(外径00°ストレートホルダ)

              GYモジュラーホルダ(外径00°ストレートホルダ)

                ハイコート パラチップ(突切り・溝入れ用)ホルダ

                ハイコート パラチップ(突切り・溝入れ用)ホルダ

                  外径・端面溝入れホルダ KGD

                  外径・端面溝入れホルダ KGD

                    自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S

                    自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S

                      スミボロン溝入れバイト BNGG型

                      スミボロン溝入れバイト BNGG型

                        コロカット MB 外径加工用シャンクバイト MB-R/L

                        コロカット MB 外径加工用シャンクバイト MB-R/L

                          小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L

                          小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル カムス(旧高周波精密) 京セラ タンガロイ 住友電工ハードメタル サンドビック タンガロイ
                            通常価格 10,519円 10,560円 11,274円 10,740円 9,989円 11,830円 10,921円 37,530円 18,500円 10,950円 25,202円 13,933円 7,820円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   1日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            加工用途 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 端面溝入れ 溝入れ
                            ホルダ角度(°) 0 0 - 90 0 0 0 - 0 0 0 - 0
                            タイプ 一体型 一体型 - モジュラー型(ブレード) 一体型 モジュラー型(ブレード) - - 一体型 一体型 一体型 - 一体型
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - 3D - - - - - - - - -
                            頭部(mm) 15 15 - - - - - - - - - - -

                            GTAH/GTBH/GTCH 外径溝入れ加工のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GTAHL0808-20S
                            GTAHL1010-20
                            GTAHL1010-20S
                            GTAHL1212-20
                            GTAHL1212-20S
                            GTAHL1616-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合刃幅
                            (mm)
                            最大溝深さ
                            (mm)
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)
                            適合チップ

                            10,519円

                            ( 11,571円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.3~3288808GTAT○○○○、GTBT○○○○、GTCT○○○○

                            10,519円

                            ( 11,571円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.3~32101012010GTAT○○○○、GTBT○○○○、GTCT○○○○

                            10,519円

                            ( 11,571円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.3~3210108010GTAT○○○○、GTBT○○○○、GTCT○○○○

                            10,519円

                            ( 11,571円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.3~32121212012GTAT○○○○、GTBT○○○○、GTCT○○○○

                            10,519円

                            ( 11,571円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.3~3212128012GTAT○○○○、GTBT○○○○、GTCT○○○○

                            15,270円

                            ( 16,797円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.3~32161612016GTAT○○○○、GTBT○○○○、GTCT○○○○

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました