(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BTAH・BTVH・CTBH外径後挽き加工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BTVHR1616-75
BTAH・BTVH・CTBH外径後挽き加工 センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
20,435円
税込単価
22,479円

【仕様】・加工用途:外径/後引き・適合チップ形状:B(82°平行四辺形)/IS...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

BTVHR1616-75 解除

Loading...

 
カタログを表示

BTVHR1616-75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
加工用途
適合チップ形状
適合チップ逃げ角
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
クランプねじ
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTVHR1616-75

後引き
B(82°平行四辺形)
-
16
16
120
BTVT5375○○R-B
NS251
16

1個

20,435( 22,479円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/後引き・適合チップ形状:B(82°平行四辺形)/ISO規格外・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BTAH・BTVH・CTBH外径後挽き加工の型番BTVHR1616-75のページです。
型番BTVHR1616-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BTAH・BTVH・CTBH外径後挽き加工

BTAH・BTVH・CTBH外径後挽き加工

    三菱 外径前挽き加工 オフセット無

    三菱 外径前挽き加工 オフセット無

      CSVH 外径カム式 前挽き・倣い・突切り・後挽き・溝入れ・ねじ切り加工

      CSVH 外径カム式 前挽き・倣い・突切り・後挽き・溝入れ・ねじ切り加工

        RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

        RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

          RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

          RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

            SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ SDJC-X型

            SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ SDJC-X型

              SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDAC-X型

              SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDAC-X型

                外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト コロターン 107 SVABR/L-K-S

                外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト コロターン 107 SVABR/L-K-S

                  SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDJC-X型

                  SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDJC-X型

                    SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PDJC-X型

                    SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PDJC-X型

                      外径前挽き、倣い、端面加工

                      外径前挽き、倣い、端面加工

                        VN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 MPバイト

                        VN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 MPバイト

                          TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

                          TLHR TLバイト 外径・倣い加工用

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 10,988円 6,997円 15,270円 7,540円 8,255円 7,493円 7,301円 14,326円 7,494円 8,237円 16,482円 9,945円 7,248円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            適合チップ切れ刃長 ISO規格外 - ISO規格外 - - - - - - - - 16 -
                            切込み角 ISO規格外 - ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 J:93°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) - J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) - ISO規格外
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) ピンロック(P) ISO規格外
                            シャンク材質 -
                            レンチ NKY15S - NKY15S - TKY08F - - - - - - HKY25R -

                            BTAH・BTVH・CTBH外径後挽き加工のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BTAHR0810-50
                            BTAHR1010-50
                            BTAHR1212-50
                            BTVHR1616-75F
                            CTBHL1010-160
                            CTBHL1212-160
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途 適合チップ形状 適合チップ逃げ角 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ クランプねじ シャンク断面H/B

                            10,988円

                            ( 12,087円 )
                            1個 -

                            4日目

                            後引きB(82°平行四辺形)ポジ15°(D)810120BTAT5528○○R/L-BNS402W10

                            10,988円

                            ( 12,087円 )
                            1個 -

                            4日目

                            後引きB(82°平行四辺形)ポジ15°(D)1010120BTAT6035○○R/L-BNS402W10

                            10,988円

                            ( 12,087円 )
                            1個 -

                            3日目

                            後引きB(82°平行四辺形)ポジ15°(D)1212120BTAT605000RXNS403W12

                            20,435円

                            ( 22,479円 )
                            1個 -

                            4日目

                            後引きB(82°平行四辺形)-1616120BTVT5375○○R-BNS25116

                            14,196円

                            ( 15,616円 )
                            1個 -

                            4日目

                            外径ISO規格外-101019.5CTBT60450○R/L-BNS402W10

                            14,196円

                            ( 15,616円 )
                            1個 -

                            3日目

                            外径ISO規格外-121219.5CTBT606000R/LNS403W12

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました