(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TTAH 外径ねじ切り加工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TTAHL1010
TTAH 外径ねじ切り加工 センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
11,792円
税込単価
12,971円

小型自動旋盤用の2コーナタイプのねじ切りホルダです。外形加工用です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TTAHL1010 解除

Loading...

 
カタログを表示

TTAHL1010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
刃先高さ(mm)
クランプねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTAHL1010

10
10
-
10
NS402W

1個

11,792( 12,971円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型自動旋盤用の2コーナタイプのねじ切りホルダです。外形加工用です。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TTAH 外径ねじ切り加工の型番TTAHL1010のページです。
型番TTAHL1010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TTAH 外径ねじ切り加工

TTAH 外径ねじ切り加工

    ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー

    ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー

      ねじ切り(外径用)MTHバイト

      ねじ切り(外径用)MTHバイト

        ねじ切り(外径用)MT1バイト

        ねじ切り(外径用)MT1バイト

          外径ねじ切りバイト スクリューオン式

          外径ねじ切りバイト スクリューオン式

            MMTE ねじ切り(外径用) バイト

            MMTE ねじ切り(外径用) バイト

              小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/L

              小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/L

                外径用 バーチカルツールホルダー

                外径用 バーチカルツールホルダー

                  TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L

                  TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L

                    コロスレッド266 シャンクバイト QSシリーズショート QS-266RFA-16

                    コロスレッド266 シャンクバイト QSシリーズショート QS-266RFA-16

                      高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

                      高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

                        コロスレッド 266 シャンクバイト スクリュークランプ ミリバージョン 266R/LFA

                        コロスレッド 266 シャンクバイト スクリュークランプ ミリバージョン 266R/LFA

                          トップクランプ式外径ねじ切りバイト

                          トップクランプ式外径ねじ切りバイト

                            メーカー 三菱マテリアル カーメックス 三菱マテリアル 三菱マテリアル カーメックス 三菱マテリアル タンガロイ カーメックス タンガロイ サンドビック タンガロイ サンドビック カーメックス
                            通常価格 10,780円 13,212円 12,998円 13,534円 9,854円 15,860円 7,580円 19,492円 18,910円 21,094円 22,030円 20,800円 13,709円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目  
                            ねじ種類 汎用55° / 汎用60° - ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° - - 汎用55° / 汎用60° - ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) -
                            適合ピッチ 0.2~0.75、1~1.5、0.5~1.25 - 0.25~4.5 0.25~4.5 - - 0.5~1 - 0.5~6 - 0.5~6 - -
                            適合山数 80~36、40~16、24~18 - 20~9、64~6 20~9、64~6 - - 48~25 - 48~4 - 48~4 - -
                            さらい刃対応 あり - なし なし - 共用 なし - 共用 なし 共用 なし -
                            全長(mm) 120 - - - - - - - - - 85 - -

                            TTAH 外径ねじ切り加工のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TTAHL0810
                            TTAHL1212
                            TTAHL1616
                            TTAHR0810
                            TTAHR1010
                            TTAHR1212
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード 刃先高さ
                            (mm)
                            クランプねじ

                            11,792円

                            ( 12,971円 )
                            1個 -

                            4日目

                            810-8NS402W

                            11,792円

                            ( 12,971円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1212680-379212NS403W

                            15,678円

                            ( 17,246円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1616-16NS403W

                            10,780円

                            ( 11,858円 )
                            1個 -

                            4日目

                            810-8NS402W

                            11,792円

                            ( 12,971円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1010680-382210NS402W

                            11,792円

                            ( 12,971円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1212680-383112NS403W

                            ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました