(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSVH 外径カム式 前挽き・倣い・突切り・後挽き・溝入れ・ねじ切り加工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSVHL1010
CSVH 外径カム式 前挽き・倣い・突切り・後挽き・溝入れ・ねじ切り加工 センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
15,678円
税込単価
17,246円

【特長】・外形加工用です。・カム式自動盤に搭載可能。・7mm-12mmのスモー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

CSVHL1010 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSVHL1010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSVHL1010

10
10
-
10

1個

15,678( 17,246円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外形加工用です。
・カム式自動盤に搭載可能。
・7mm-12mmのスモールシャンク。
・1本のホルダで、前挽き、後挽き、溝、ねじ、突切り加工が可能。
・φ5mm以下の小径部品加工に最適。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSVH 外径カム式 前挽き・倣い・突切り・後挽き・溝入れ・ねじ切り加工の型番CSVHL1010のページです。
型番CSVHL1010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CSVH 外径カム式 前挽き・倣い・突切り・後挽き・溝入れ・ねじ切り加工

CSVH 外径カム式 前挽き・倣い・突切り・後挽き・溝入れ・ねじ切り加工

    外径加工用ホルダ CSV-NC/CSV-NC-F

    外径加工用ホルダ CSV-NC/CSV-NC-F

      PTLN-FF型(オフセットなし)(外径・引き端面加工)

      PTLN-FF型(オフセットなし)(外径・引き端面加工)

        SCLN型 (オフセットなし)(外径・端面加工)

        SCLN型 (オフセットなし)(外径・端面加工)

          外径加工用ホルダ C12/CSSN

          外径加工用ホルダ C12/CSSN

            STLN型 (オフセットなし)(外径・引き端面加工)

            STLN型 (オフセットなし)(外径・引き端面加工)

              前挽き加工用ホルダ DS-SDX

              前挽き加工用ホルダ DS-SDX

                XC インサート対応 外径・倣い加工用 プロファイルバイト

                XC インサート対応 外径・倣い加工用 プロファイルバイト

                  SDLN型 (オフセットなし)(外径・倣い加工)

                  SDLN型 (オフセットなし)(外径・倣い加工)

                    レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

                    レバーロック式外径加工用バイト PDJNR

                      外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

                      外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

                        スイスライン 外径用ツールホルダー

                        スイスライン 外径用ツールホルダー

                          前挽き加工用ホルダ SDJC-N/SDJC

                          前挽き加工用ホルダ SDJC-N/SDJC

                            メーカー 三菱マテリアル 日本特殊陶業 京セラ 京セラ 日本特殊陶業 京セラ 日本特殊陶業 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ サンドビック カーメックス 日本特殊陶業
                            通常価格 15,270円 16,000円 7,900円 6,980円 14,930円 6,980円 24,890円 14,740円 6,980円 8,180円 20,343円 13,212円 12,250円
                            通常出荷日 4日目   9日目   3日目~   3日目~   9日目   4日目   9日目   2日目~   4日目   1日目   3日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 外径 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 外径 / 端面 - 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 -
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) ISO規格外 D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - -
                            適合チップ切れ刃長 ISO規格外 - 16 07 - 09 - 15 - 15 - - -
                            切込み角 ISO規格外 - L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり) - ISO規格外 - J:93°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) - -

                            CSVH 外径カム式 前挽き・倣い・突切り・後挽き・溝入れ・ねじ切り加工のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSVHL0707
                            CSVHL0808
                            CSVHR0707
                            CSVHR0808
                            CSVHR0909
                            CSVHR1010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード シャンク断面H/B

                            15,270円

                            ( 16,797円 )
                            1個 -

                            4日目

                            77661-13977

                            15,270円

                            ( 16,797円 )
                            1個 -

                            4日目

                            88661-14018

                            15,678円

                            ( 17,246円 )
                            1個 -

                            4日目

                            77-7

                            15,270円

                            ( 16,797円 )
                            1個 -

                            4日目

                            88661-14358

                            15,678円

                            ( 17,246円 )
                            1個 -

                            4日目

                            9.59.5-9.5

                            15,270円

                            ( 16,797円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1010661-145110

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました