(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SR ラフィングエンドミル(S)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SR ラフィングエンドミル(S)

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,540円 7,313円
税込単価
8,294円 8,044円

フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRD1600

平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
16
4
33
16
100

1個

7,540円

7,313

( 8,044円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミル

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SR ラフィングエンドミル(S)の型番SRD1600のページです。
型番SRD1600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SR ラフィングエンドミル(S)

SR ラフィングエンドミル(S)

    MR ラフィングエンドミル(M)

    MR ラフィングエンドミル(M)

      VAMFPR バイオレットエンドミル

      VAMFPR バイオレットエンドミル

        S-αH Sコーティングαニックハードタイプ

        S-αH Sコーティングαニックハードタイプ

          ラフィングエンドミル(ショート刃長) HQS□□

          ラフィングエンドミル(ショート刃長) HQS□□

            スーパーカットエンドミル レギュラー刃長 RFR□□

            スーパーカットエンドミル レギュラー刃長 RFR□□

              S-αHM Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃

              S-αHM Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃

                ラフィングエンドミル(レギュラー刃長) HQR□□

                ラフィングエンドミル(レギュラー刃長) HQR□□

                  αFS αフラットニックショート刃

                  αFS αフラットニックショート刃

                    ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット/ノンコートタイプ

                    ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット/ノンコートタイプ

                      ラフィングエンドミル(ロングシャンク) HQLS□□

                      ラフィングエンドミル(ロングシャンク) HQLS□□

                        TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット

                        TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット

                          VASFPR バイオレットエンドミル

                          VASFPR バイオレットエンドミル

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 三菱マテリアル
                            通常価格 7,540円 5,393円 8,912円 6,267円 4,845円 4,178円 6,897円 5,421円 9,294円 1,760円 8,535円 2,980円 8,912円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            SR ラフィングエンドミル(S)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました