(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
MR ラフィングエンドミル(M)
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

MR ラフィングエンドミル(M) (レビュー)

通常価格(税別)
5,393円 ~ 21,157円  特別価格 
税込価格
5,932円 ~ 23,273円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミル。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

MR ラフィングエンドミル(M)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    主にSTB、SCM等焼入れ前の鋼材加工をする時に
    評価 5.0満足度:5.02018/09/28
    荒削りに使用しますが、特にビビリも感じず、切粉のはけ具合も良く満足のいく商品です。耐久性も良く余分なコーティングもないので、1~2回程の再研をして利用しますが寿命も納得です。残念なのは、以前取り扱いのあったロングタイプが廃盤になったことです。強く復刻を望みます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MR ラフィングエンドミル(M)

MR ラフィングエンドミル(M)

    SR ラフィングエンドミル(S)

    SR ラフィングエンドミル(S)

      S-αHM Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃

      S-αHM Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃

        ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/ロングシャンク/センターカット

        ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/ロングシャンク/センターカット

          S-αH Sコーティングαニックハードタイプ

          S-αH Sコーティングαニックハードタイプ

            ALα アルミ用αニック

            ALα アルミ用αニック

              VAMFPR バイオレットエンドミル

              VAMFPR バイオレットエンドミル

                TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット

                TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット

                  ラフィングエンドミル(ロングシャンク) HQLS□□

                  ラフィングエンドミル(ロングシャンク) HQLS□□

                    ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット/ノンコートタイプ

                    ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット/ノンコートタイプ

                      αHM αニックハードタイプレギュラ刃

                      αHM αニックハードタイプレギュラ刃

                        S-FPαM Sコーティングファインピッチレギュラ刃

                        S-FPαM Sコーティングファインピッチレギュラ刃

                          αHLS αニックハードタイプロングシャンク

                          αHLS αニックハードタイプロングシャンク

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三興製作所 ミスミ 三興製作所 三興製作所 三菱マテリアル ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 三興製作所 三興製作所 三興製作所
                            通常価格 5,393円 7,540円 6,897円 3,930円 6,267円 4,037円 8,912円 2,980円 8,535円 3,250円 4,230円 7,880円 9,794円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   3日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。