(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S)

VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,309円 9,029円
税込単価
10,240円 9,932円

VC-PSRB コーナR精度±0.01mm、外径公差0~-0.01mm。金型の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ボールエンドミルに変わる新しい加工方法を提案

■R精度

ラジアスエンドミルでコーナR精度±0.01mm
外径公差0~-0.01mmの高精度。

VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S) 特長 関連画像1

さらに従来のラジアスエンドミルでは基準のなかったコーナRの中心位置についても、図のようにエンドミルの中心から呼び外径・呼びコーナRを元に固定して測定することにより、ボールエンドミルと同様にCAD/CAMを利用した金型の仕上げ加工が可能です。

VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S) 特長 関連画像2
 

■コーナR部形状

コーナR部には、切れ刃強度と切れ味を両立した独自の新開発形状(特許出願中)を採用。
コーナR刃と外周刃につなぎ目のないシームレス形状で高精度な仕上げ加工が出来ます。さらに、全サイズ首ぬすみ形状にしており、立壁部の加工が可能です。
VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S) 特長 関連画像3

立壁部の加工でも高精度

 

■隅部コーナR加工に最適

VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S) 特長 関連画像4
(1)使用工具本数の削減
(2)工具交換によるつなぎ目部の段差解消
(3)エンドミル径アップによる加工精度・加工能率向上
従来のボールエンドミルによる加工では、隅部Rのみ小径エンドミルで加工する必要あり
 

■高精度、高能率加工を実現

VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S) 特長 関連画像5

平坦部加工においてはボールエンドミルよりピックフィードを大きくでき、加工能率が大幅にアップします。

VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S) 特長 関連画像6

傾斜部の加工ではより大きな外径のエンドミルを使用でき、高い剛性によってたおれの少ない高精度な加工ができます。

性能・試験情報

事例1
底面の加工においても、ボールエンドミルに比べ剛性が高く、高能率な加工が可能です。

VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S) 性能試験情報 関連画像1

送り速度10,000mm/min以上の高送り加工において、ボールエンドミルは切削長100mで折損。それに対しVC-PSRBは切削長200m以上の加工が出来ます。

 

事例2
底面の仕上げ部ではボールエンドミルに比べ面粗さ1/3。 R部でもボールエンドミルと同等以上の面粗さです。

VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S) 性能試験情報 関連画像2

 

外形図

VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S) 外形図1
VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S) ワーク勾配角に対する実有効首下長

ワーク勾配角に対する実有効首下長

 

使用方法・使用事例

使用事例

ユーザテスト結果(1)

●ユーザ評価
従来のボールエンドミルによる加工に比べ
1. 加工能率が向上(送り速度2倍)
2. コーナR部でテーパ面とR0.5を同時に加工できるためつなぎ目がない
3. 加工精度が良い
VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S) 使用事例 関連画像1
 

ユーザテスト結果(2)

●ユーザ評価
従来のボールエンドミルによる加工に比べ
1. 加工能率3倍以上(平面部、送り速度7,000mm/minで加工)
2. 加工精度、加工面粗さが良い
3. 工具摩耗微少

VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S) 使用事例 関連画像2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S) 推奨切削条件表1
 

テーパネックタイプ

VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S) 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

1) 上表はコーナR刃を主に使用する時の目安です。外周刃を主に使用する場合は、送り速度の下限を目安に使用してください。
2) 剛性のあるマシニングセンタ、NCフライス盤でご使用ください。
3) 金型等の形状加工では、加工形状や加工方法、切込み量によって、かなり切削状態が変わってきます。
4) エンドミルの突出し長さ(加工深さ)が長い場合は、びびりが発生しやすくなりますので、回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
5) エアブロー、ミストブロー等で切りくずを強制的に飛ばして使用することを推奨します。

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCPSRBD0080N04R02

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
0.8
2
0.8
0.2
4
6
50
15
0.76
4.2
4.3
4.7
5

1個

9,309円

9,029

( 9,932円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

VC-PSRB コーナR精度±0.01mm、外径公差0~-0.01mm。金型の高精度、高能率加工をラジアスエンドミルで実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

VCPSRBD0080N04R02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S)の型番VCPSRBD0080N04R02のページです。
型番VCPSRBD0080N04R02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S)

VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S)

    超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R

    超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R

      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめ用/R精度±5μm/高硬度鋼用/4刃45°ネジレ/スタブ

      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめ用/R精度±5μm/高硬度鋼用/4刃45°ネジレ/スタブ

        XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/スタブタイプ

        XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/スタブタイプ

          超硬エンドミル オーバルミル OVM

          超硬エンドミル オーバルミル OVM

            エポックターボミル ペンシルネック・コーナR付き ETMP4□□□-□□□-□□-TH

            エポックターボミル ペンシルネック・コーナR付き ETMP4□□□-□□□-□□-TH

              エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH

              エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH

                NSR-2 ラジアスエンドミル

                NSR-2 ラジアスエンドミル

                  MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                  MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                    エポックミルス タイプR ラジアス・ストレート・5Dc EMXR4□□□-□□-□□-TH

                    エポックミルス タイプR ラジアス・ストレート・5Dc EMXR4□□□-□□-□□-TH

                      ラジアスエンドミル 2枚刃

                      ラジアスエンドミル 2枚刃

                        2刃 コーナRショート形 FX-CR-EDS-6

                        2刃 コーナRショート形 FX-CR-EDS-6

                          コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

                          コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

                            メーカー 三菱マテリアル 株洲工具 ミスミ ミスミ 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サイトウ製作所(ATOM・アトム) オーエスジー サンドビック
                            通常価格 9,309円 2,776円 6,910円 3,080円 8,050円 10,971円 3,880円 5,800円 - 14,673円 5,662円 8,139円 11,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 -
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 三菱マテリアルのソリッドエンドミル VC-PSRB φ12 コーナーR 1Rの取扱いありますか
                            A
                            品名:ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S) 品番:VCPSRBD1200N36R10をご紹介します。金型の高精度、高能率加工をラジアスエンドミルで実現します。

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました