(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MSE ミラクル MINI STARドリル

MSE ミラクル MINI STARドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,177円 ~ 5,018円  特別価格 
税込価格
3,495円 ~ 5,520円  特別価格 

極小径超硬ソリッドドリル。【特長】・ワイドな溝幅で切りくず詰まりを防止。・安定...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MSE ミラクル MINI STARドリル 製品特長関連画像

性能・試験情報

●寿命評価(ステンレス鋼加工)

被削材の溶着を防ぎ、耐摩耗性・耐欠損性に優れ、長寿命

MSE ミラクル MINI STARドリル 性能・試験情報関連画像1
 

●切りくず排出性(アルミ合金加工)

ワイドな溝幅で切りくず詰まりを防止

MSE ミラクル MINI STARドリル 性能・試験情報関連画像2

 

外形図

外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

MSE ミラクル MINI STARドリル 使用事例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材軟鋼(≦180HB)

SS400、S10C等
炭素鋼・合金鋼(180-280HB)

S45C、SCM440等
ドリル径
DC
(mm)
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1)
送り重
(Min.-Max.)
(mm/rev)
ステップ量
(mm)
送り速度
(mm/min)
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1)
送り重
(Min.-Max.)
(mm/rev)
ステップ量
(mm)
送り速度
(mm/min)
0.16200000.002 (0.001-0.003)0.02406200000.002 (0.001-0.003)0.0240
0.128200000.002 (0.001-0.003)0.02408200000.002 (0.001-0.003)0.0240
0.1610200000.002 (0.001-0.003)0.024010200000.002 (0.001-0.003)0.0240
0.213200000.003 (0.002-0.004)0.046013200000.003 (0.002-0.004)0.0460
0.2516200000.003 (0.002-0.004)0.046016200000.003 (0.002-0.004)0.0460
0.3220200000.004 (0.003-0.005)0.058020200000.004 (0.003-0.005)0.0580
0.425200000.004 (0.003-0.005)0.058025200000.004 (0.003-0.005)0.0580
0.531200000.006 (0.005-0.007)0.112031200000.006 (0.005-0.007)0.1120
0.6340200000.008 (0.006-0.01)0.116040200000.008 (0.006-0.01)0.1160
0.850200000.02 (0.015-0.025)0.340050200000.015 (0.012-0.018)0.3300
0.9962200000.04 (0.03-0.05)0.380062200000.02 (0.015-0.025)0.3400
被削材炭素鋼・合金鋼(280-350HB)

SNCM439等
プリハードン鋼(35-45HRC)

NAK、PX5等
ドリル径
DC
(mm)
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1)
送り重
(Min.-Max.)
(mm/rev)
ステップ量
(mm)
送り速度
(mm/min)
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1)
送り重
(Min.-Max.)
(mm/rev)
ステップ量
(mm)
送り速度
(mm/min)
0.16200000.002 (0.001-0.003)0.02406200000.002 (0.001-0.003)0.0240
0.128200000.002 (0.001-0.003)0.02408200000.002 (0.001-0.003)0.0240
0.1610200000.002 (0.001-0.003)0.024010200000.002 (0.001-0.003)0.0240
0.213200000.003 (0.002-0.004)0.046013200000.003 (0.002-0.004)0.0460
0.2516200000.003 (0.002-0.004)0.046016200000.003 (0.002-0.004)0.0460
0.3220200000.004 (0.003-0.005)0.058020200000.004 (0.003-0.005)0.0580
0.425200000.004 (0.003-0.005)0.058025200000.004 (0.003-0.005)0.0580
0.531200000.006 (0.005-0.007)0.112031200000.006 (0.005-0.007)0.1120
0.6340200000.008 (0.006-0.01)0.116040200000.008 (0.006-0.01)0.1160
0.850200000.015 (0.012-0.018)0.330050200000.015 (0.012-0.018)0.3300
0.9962200000.02 (0.015-0.025)0.340062200000.02 (0.015-0.025)0.3400
被削材オールステナイト系ステンレス鋼(≦200HB)

SUS304、SUS316等
ねずみ鋳鉄(≦350MPa)

FC300等
ドリル径
DC
(mm)
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1)
送り重
(Min.-Max.)
(mm/rev)
ステップ量
(mm)
送り速度
(mm/min)
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1)
送り重
(Min.-Max.)
(mm/rev)
ステップ量
(mm)
送り速度
(mm/min)
0.16200000.002 (0.001-0.003)0.02406200000.002 (0.001-0.003)0.0240
0.128200000.002 (0.001-0.003)0.02408200000.002 (0.001-0.003)0.0240
0.1610200000.002 (0.001-0.003)0.024010200000.002 (0.001-0.003)0.0240
0.211180000.003 (0.002-0.004)0.045413200000.003 (0.002-0.004)0.0460
0.2514180000.003 (0.002-0.004)0.045416200000.003 (0.002-0.004)0.0460
0.3215150000.004 (0.003-0.005)0.056020200000.004 (0.003-0.005)0.0580
0.419150000.004 (0.003-0.005)0.056025200000.004 (0.003-0.005)0.0580
0.516100000.006 (0.005-0.007)0.16031200000.006 (0.005-0.007)0.1120
0.6320100000.008 (0.006-0.01)0.18040200000.008 (0.006-0.01)0.1160
0.81560000.015 (0.012-0.018)0.29050200000.02 (0.015-0.025)0.3400
0.991960000.02 (0.015-0.025)0.212062200000.04 (0.03-0.05)0.3800
被削材アルミニウム合金(Si<5%)

A6061、A7075等
耐熱合金

Inconel718等
ドリル径
DC
(mm)
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1)
送り重
(Min.-Max.)
(mm/rev)
ステップ量
(mm)
送り速度
(mm/min)
切削速度
(m/min)
回転速度
(min-1)
送り重
(Min.-Max.)
(mm/rev)
ステップ量
(mm)
送り速度
(mm/min)
0.16200000.002 (0.001-0.003)0.0540270000.001 (0.0005-0.001)0.027
0.128200000.003 (0.002-0.004)0.0560370000.001 (0.0005-0.001)0.027
0.1610200000.004 (0.003-0.005)0.0580470000.001 (0.0005-0.001)0.027
0.213200000.006 (0.005-0.007)0.1120350000.002 (0.001-0.002)0.0410
0.2516200000.008 (0.006-0.01)0.1160450000.002 (0.001-0.002)0.0410
0.3220200000.01 (0.008-0.012)0.3200440000.002 (0.001-0.002)0.058
0.425200000.02 (0.015-0.025)0.3400540000.002 (0.001-0.002)0.058
0.531200000.03 (0.025-0.035)0.5600530000.003 (0.001-0.003)0.19
0.6340200000.04 (0.035-0.045)0.5800630000.004 (0.002-0.004)0.112
0.850200000.05 (0.045-0.055)0.81000518000.006 (0.004-0.006)0.210.8
0.9962200000.06 (0.055-0.065)0.81200618000.01 (0.008-0.01)0.218

切削条件時の注意

  • φ0.3以下はスターティングドリルの使用をお奨めします(型番:MSP0300SB、加工条件:回転数(min-1) 10,000、送り速度(mm/min) 5.0)
  • ご使用の機械により切削条件をご変更ください。
  • 穴深さが直径の5倍を超える場合は上記のステップ量を小さくしてください。
  • 上記条件は水溶性切削油剤(希釈率×20)の使用を前提としており、油性・ミストなどをご使用の際は回転数を下げてご使用ください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
トラスココード
首下長 L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
1.2
686-3337
9.7

1個

4,568( 5,025円 )

4日目

0.11
1.2
-
9.7

1個

5,018( 5,520円 )

4日目

0.12
1.4
686-3353
9.7

1個

5,018( 5,520円 )

4日目

0.13
1.4
686-3361
9.7

1個

5,018( 5,520円 )

4日目

0.14
2
-
9.7

1個

5,018円

4,867

( 5,354円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.15
2
-
9.7

1個

4,273( 4,700円 )

6日目

0.16
2
-
9.7

1個

4,471( 4,918円 )

4日目

0.17
2
-
9.7

1個

4,471円

4,336

( 4,770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.18
2
-
9.7

1個

4,471円

4,336

( 4,770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.19
2
-
9.7

1個

4,471( 4,918円 )

4日目

0.2
2.5
686-3434
9.7

1個

3,901( 4,291円 )

4日目

0.21
2.5
-
9.7

1個

4,212( 4,633円 )

4日目

0.22
2.5
-
9.7

1個

4,212円

4,085

( 4,494円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.23
2.5
-
9.7

1個

4,212( 4,633円 )

4日目

0.24
3
-
9.7

1個

4,212( 4,633円 )

4日目

0.25
3
-
9.7

1個

4,212( 4,633円 )

3日目

0.26
3
686-3493
9.7

1個

4,084( 4,492円 )

4日目

0.27
3
-
9.7

1個

4,084( 4,492円 )

4日目

0.28
3
-
9.7

1個

4,084( 4,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.29
3
-
9.7

1個

4,084( 4,492円 )

4日目

0.3
5
672-3233
10.2

1個

3,595( 3,955円 )

5日目

0.31
5
-
10.2

1個

4,084( 4,492円 )

4日目

0.32
5
-
10.2

1個

4,084( 4,492円 )

4日目

0.33
5
-
10.2

1個

4,084円

3,961

( 4,357円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.34
6
-
11.2

1個

4,084( 4,492円 )

4日目

0.35
6
672-3284
11.1

1個

3,840( 4,224円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.36
6
-
11.1

1個

4,084( 4,492円 )

4日目

0.37
6
-
11.1

1個

4,084( 4,492円 )

4日目

0.38
6
-
11.1

1個

4,084( 4,492円 )

3日目

0.39
6
672-3322
11.1

1個

4,084( 4,492円 )

4日目

0.4
7
672-3331
12.1

1個

3,595( 3,955円 )

4日目

0.41
7
672-3349
12

1個

4,084( 4,492円 )

4日目

0.42
7
672-3357
12

1個

4,084( 4,492円 )

4日目

0.43
7
-
12

1個

4,084( 4,492円 )

4日目

0.44
7
-
12

1個

4,084( 4,492円 )

4日目

0.45
7
672-3381
12

1個

3,840( 4,224円 )

4日目

0.46
7
-
11.9

1個

4,084( 4,492円 )

4日目

0.47
7
-
11.9

1個

4,084( 4,492円 )

4日目

0.48
7
672-3411
11.9

1個

4,084( 4,492円 )

3日目

0.49
7
-
11.9

1個

4,084( 4,492円 )

4日目

0.5
7
672-3438
11.9

1個

3,840( 4,224円 )

1日目

0.51
7
-
11.8

1個

3,840( 4,224円 )

3日目

0.52
7
672-3454
11.8

1個

3,840( 4,224円 )

3日目

0.53
7
-
11.8

1個

3,840( 4,224円 )

4日目

0.54
7
-
11.8

1個

3,840( 4,224円 )

4日目

0.55
7
672-3489
11.8

1個

3,335( 3,669円 )

3日目

0.56
7
-
11.8

1個

3,840( 4,224円 )

4日目

0.57
7
-
11.7

1個

3,840( 4,224円 )

4日目

0.58
7
-
11.7

1個

3,840( 4,224円 )

4日目

0.59
7
-
11.7

1個

3,840( 4,224円 )

4日目

0.6
7
672-3535
11.7

1個

3,177( 3,495円 )

3日目

0.61
7
-
11.7

1個

3,840( 4,224円 )

3日目

0.62
7
672-3551
11.6

1個

3,840( 4,224円 )

4日目

0.63
7
-
11.6

1個

3,840( 4,224円 )

4日目

0.64
7
-
11.6

1個

3,840( 4,224円 )

4日目

0.65
7
-
11.6

1個

3,335円

3,234

( 3,557円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.66
7
672-3594
11.6

1個

3,840( 4,224円 )

4日目

0.67
7
-
11.5

1個

3,840( 4,224円 )

4日目

0.68
7
-
11.5

1個

3,840( 4,224円 )

4日目

0.69
7
-
11.5

1個

3,840( 4,224円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

極小径超硬ソリッドドリル。
【特長】
・ワイドな溝幅で切りくず詰まりを防止。
・安定した極小径加工が可能。
・加工安定性を考慮した工具形状(広いマージン幅と浅い外周逃げ)。
【用途】
・φ0.1(直径0.1mm)からの小径穴加工に対応。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSE ミラクル MINI STARドリル

MSE ミラクル MINI STARドリル

    MSP ガイド穴加工用 スターティングドリル

    MSP ガイド穴加工用 スターティングドリル

      アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D

      アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D

        無限コーティング ポイントドリル(下穴加工用) MDR-PD

        無限コーティング ポイントドリル(下穴加工用) MDR-PD

          マイクロドリル タイプN 3899

          マイクロドリル タイプN 3899

            マイクロドリル 4×D タイプN 6400

            マイクロドリル 4×D タイプN 6400

              UTDSX UTミクロコート ユニマックスドリル ショート刃

              UTDSX UTミクロコート ユニマックスドリル ショート刃

                超硬2枚刃リーディングドリル60° D921X

                超硬2枚刃リーディングドリル60° D921X

                  メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 不二越 日進工具 グーリング グーリング ユニオンツール 7 LEADERS
                  通常価格 3,177円 3,840円 7,883円 4,658円 4,343円 7,526円 1,703円 3,150円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                  全長(mm) 38 - - - 38 - 38 -
                  シャンク径・MT No 3 - - - 3 - 3 -
                  被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 -
                  工具材質 超硬 - 超硬 - 超硬 超硬 超硬 -
                  シャンクタイプ エンドミルシャンク - エンドミルシャンク - エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク -

                  MSE ミラクル MINI STARドリルのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  微細深穴加工
                  評価 5.0満足度:5.02019/07/19
                  素材はA2017です。深さは10Dです。
                  慎重な条件で加工しましたが、精度の高い穴加工ができました。
                  0.01㎜単位で揃っている点もたすかります。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q ミラクル MINI STARドリル 型番:MSE0010SBVP20MFの代品を紹介下さい。
                  A
                  無限コーティング ミニチュアドリル 型番MDR-R-0.1を紹介します。コートがTIN⇒TiAlNですがその他はほぼ同等です。
                  Q シュリンクフィットホルダ(焼きばめクランプ)にも取り付けられますか?
                  A
                  はい、可能です。

                  ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました