(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールエンドミル(スーパーラッシュミルモンスター) SRM2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SRM2400WNLS
ボールエンドミル(スーパーラッシュミルモンスター) SRM2 フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
53,350円
税込単価
58,685円

【特長】低抵抗形インサート。高剛性ボディ。【用途】金型の荒加工に適しています。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
  • 取付け方法:
    柄付きタイプ
  • 仕上げ区分:
    粗・中粗加工
  • 加工用途詳細:
    R削り/倣い/溝
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 有効刃列(列):
    2
  • 外周刃用 クランプねじ:
    TS43
  • 内刃・外刃用 レンチ:
    TKY30T
  • 外周刃用 レンチ:
    TKY15F
  • 外周刃 インサート:
    APMT1604PDER-○2

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

SRM2400WNLS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
最大切り込み深さ (Ap)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
トラスココード
コーナーR(mm)
シ ャ ン ク
内刃・外刃用 クランプねじ
内刃 インサート
外刃 インサート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRM2400WNLS

40
200
50.8
54
120
-
20
コンビネーション スタンダード
TS6S
SRG40C
SRG40E

1個

53,350( 58,685円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
低抵抗形インサート。
高剛性ボディ。
【用途】
金型の荒加工に適しています。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールエンドミル(スーパーラッシュミルモンスター) SRM2の型番SRM2400WNLSのページです。
型番SRM2400WNLSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールエンドミル(スーパーラッシュミルモンスター) SRM2

ボールエンドミル(スーパーラッシュミルモンスター) SRM2

    SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

    SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

      PHC SS フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタストレートシャンクタイプ

      PHC SS フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタストレートシャンクタイプ

        MEW型 エンドミル ホルダ

        MEW型 エンドミル ホルダ

          ボアタイプ用アーバ

          ボアタイプ用アーバ

            PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ 柄付きタイプ

            PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ 柄付きタイプ

              スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

              スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

                コロミル365カッター

                コロミル365カッター

                  コロミル345カッター

                  コロミル345カッター

                    MEW型 フェースミル

                    MEW型 フェースミル

                      BNフィニッシュミル FM-R型

                      BNフィニッシュミル FM-R型

                        コロミル590カッター

                        コロミル590カッター

                          コロミル328カッター

                          コロミル328カッター

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル オーエスジー 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック 京セラ 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック
                            通常価格 48,402円 131,792円 19,822円 20,900円 36,190円 38,701円 156,546円 65,200円 60,700円 38,390円 111,618円 91,800円 52,457円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   1日目   2日目~   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   3日目  
                            加工用途 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル - 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 平面 / 側面 溝 / 面取り
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - - 柄付きタイプ アーバー アーバー - アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 - - 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 - 粗・中粗加工 仕上げ加工 仕上げ加工
                            加工用途詳細 R削り/倣い/溝 - - - - - - - - - - - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - - - - - - - - - - -

                            ボールエンドミル(スーパーラッシュミルモンスター) SRM2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SRM2400SNLM
                            SRM2400SNLS
                            SRM2400WNLM
                            SRM2500MNLM
                            SRM2500MNLS
                            SRM2500SNLM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            最大切り込み深さ (Ap)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            トラスココード コーナーR
                            (mm)
                            シ ャ ン ク 内刃・外刃用 クランプねじ 内刃 インサート 外刃 インサート

                            53,350円

                            ( 58,685円 )
                            1個 -

                            4日目

                            402504254150-20ストレート ロングTS6SSRG40CSRG40E

                            48,402円

                            ( 53,242円 )
                            1個 -

                            4日目

                            402004254100687-049020ストレート スタンダードTS6SSRG40CSRG40E

                            58,706円

                            ( 64,577円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4025050.854170-20コンビネーション ロングTS6SSRG40CSRG40E

                            61,824円

                            ( 68,006円 )
                            1個 -

                            4日目

                            50286-63150-25モールステーパ ロングTS6SRG50CSRG50E

                            56,130円

                            ( 61,743円 )
                            1個 -

                            4日目

                            50256-63120-25モールステーパ スタンダードTS6SRG50CSRG50E

                            58,706円

                            ( 64,577円 )
                            1個 -

                            4日目

                            502504263100678-373225ストレート ロングTS6SRG50CSRG50E

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました