(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
B6KD ブリスターパック六角軸ドリル
  • 数量スライド割引

B6KD ブリスターパック六角軸ドリル (レビュー)

通常価格(税別)
1,172円
税込価格
1,289円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ブリスターパック入り電気ドリル用六角軸ドリル。
【特長】
・柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できる。
・電気ドリルでの使用に最適。
【用途】
・電気ドリルで鉄工、アルミ、合成樹脂などの加工に最適。

B6KD ブリスターパック六角軸ドリルのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ステンレス鋼に穴開け
    評価 5.0満足度:5.02022/10/18
    ドリルドライバーにワンタッチでセットできるので使いやすい。
    ステンレス鋼の穴あけに使いましたが非常に快削に開きました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    放電加工用グラファイト取り付け穴センター加工
    評価 3.0満足度:3.02020/07/31
    同時購入したLEDツイストドライバー型番:PLR3602JPに使用しています。
    ワンタッチで着脱できて刃長も短く使いやすいです。
    ハイスでノンコートもgood。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    インパクトドライバに装着して穴あけ
    評価 4.0満足度:4.02016/09/08
    インパクトにはコバルトハイスよりハイス鋼の方が良い様に思える。
    またハイス鋼のドリルは三菱が若干安くて長持ちする気がします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B6KD ブリスターパック六角軸ドリル

B6KD ブリスターパック六角軸ドリル

    BVSD ブリスターパック バイオレット ドリル

    BVSD ブリスターパック バイオレット ドリル

      月光ドリル ブリスターパック

      月光ドリル ブリスターパック

        メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル ビックツール
        通常価格 1,172円 970円 995円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
        被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼
        工具材質 ハイス ハイス コバルトハイス
        シャンクタイプ 六角軸 エンドミルシャンク ストレートシャンク
        コーティング・表面処理 ノンコート 鋼用 ノンコート
        単品/セット品 単品 単品 -

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。