高能率穴あけ加工が可能な高精度ハイスドリルです。【特長】・優れた耐摩耗性と長寿...
型番
VAPDSD0053 解除
Loading...
●優れた耐摩耗性と長寿命
切削事例:VA-PDS
他社TiNコートドリルに比べすぐれた耐摩耗性と長寿命を発揮
摩耗比較(1,600穴加工後 0.3mm/rev)
ドリル | VA-PDSφ6.0(直径6.0mm) |
---|---|
被削材 | S50C |
回転速度 | 1,800min-1(35m/min) |
送り量 | 0.3mm/rev |
穴深さ | 16mm貫通 |
切削油剤 | エマルション |
切削事例:VA-PDS-SUS
難削材を代表するSUS304の穴あけ加工は、被削性が悪いため、従来ステンレス用ドリルでは送り量を低く設定していた。VA-PDS-SUSはより厳しい切削条件でも寿命の低下が少なく、従来のステンレス用ドリルに比べて安定した寿命(適正な切削条件が広域)が得られる。
VA-PDS-SUSと他社TiNコーティングステンレス用ドリルの穴加工数と送り量のグラフ
ドリル | VA-PDS-SUSφ6.0(直径6.0mm) |
---|---|
被削材 | SUS304 |
回転速度 | 800min-1(15m/min) |
穴深さ | 16mm貫通 |
切削油剤 | エマルション |
●安定した穴径
切削事例:VA-PDS-SUS
長寿命で、かつ、穴加工数にかかわらず安定した穴径が得られる。
VA-PDS-SUSと他社TiNコーティングステンレス用ドリルの穴拡大代と穴加工数のグラフ
ドリル | VA-PDS-SUSφ10.0(直径10.0mm) |
---|---|
被削材 | SUS304 |
回転速度 | 480min-1(15m/min) |
送り量 | 0.22mm/rev |
穴深さ | 16mm貫通 |
切削油剤 | エマルション |
●高精度加工と良好な切りくず処理性
VA-PDS/PDM(左)とVA-PDS/PDM-SUS(右)の先端形状図
加工用途に適した先端形状により高精度加工を実現。
先端形状の仕様
切削事例:VA-PDM-SUS
切りくず形状
ドリル | VA-PDM-SUSφ5.0(直径5.0mm) |
---|---|
被削材 | SUS304 |
回転速度 | 950min-1(15m/min) |
送り量 | 0.12mm/rev |
穴深さ | 15mm止まり |
切削油剤 | エマルション |
※ 本品はVA-PDSとなります。
※穴深さの目安:ドリル径の3倍以下
被削材 | 構造用鋼SS400 | 炭素鋼S50C 合金鋼SCM 鋳鉄FC | 合金工具鋼SKD11(生材) フェライト系ステンレス鋼 SUS430,405 マルテンサイト系ステンレス鋼 SUS420,440 | 合金工具鋼SKD61 (-40HRC) 析出硬化系ステンレス鋼 SUS630,631 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) | 回転速度 (min-1) | 送り量 (mm/rev) |
0.5 | 18,000 | 0.02 | 16,000 | 0.02 | 9,000 | 0.02 | 8,200 | 0.02 |
1.0 | 12,000 | 0.05 | 10,000 | 0.05 | 6,300 | 0.05 | 5,500 | 0.04 |
2.0 | 6,400 | 0.09 | 5,500 | 0.09 | 3,200 | 0.09 | 2,900 | 0.05 |
3.0 | 4,300 | 0.13 | 3,700 | 0.13 | 2,100 | 0.13 | 1,900 | 0.06 |
4.0 | 3,200 | 0.15 | 2,800 | 0.15 | 1,600 | 0.15 | 1,400 | 0.08 |
5.0 | 2,600 | 0.18 | 2,200 | 0.18 | 1,300 | 0.18 | 1,100 | 0.10 |
6.0 | 2,100 | 0.19 | 1,800 | 0.19 | 1,100 | 0.20 | 950 | 0.11 |
8.0 | 1,600 | 0.24 | 1,400 | 0.24 | 800 | 0.22 | 720 | 0.13 |
10.0 | 1,300 | 0.28 | 1,100 | 0.28 | 640 | 0.25 | 570 | 0.15 |
12.0 | 1,100 | 0.34 | 930 | 0.34 | 530 | 0.30 | 480 | 0.17 |
型番 |
ドリル径(刃径)(mm) |
溝長(mm) |
全長(mm) |
シャンク径・MT No |
被削材 |
工具材質 |
単品/セット品 |
先端角(°) |
直径公差(mm) |
CAM・工具管理ソフト用データ |
トラスココード |
CADデータ有無(2D/3D) |
工具材質(詳細) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
VAPDSD0053 |
0.53
|
3
|
50
|
3
|
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
|
粉末ハイス
|
単品
|
118
|
-0.014~0
|
tebis / zoller
|
298-9298
|
2D/3D
|
高級高合金ハイス
| 1個 | 2,370円(
2,607円
) | 4日目 |
Loading...
高能率穴あけ加工が可能な高精度ハイスドリルです。
【特長】
・優れた耐摩耗性と長寿命を実現したエンドミルシャンクドリルです(ハイス)。
・加工穴の拡大代も小さく、良好なピッチ精度です。
・新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。(穴深さの目安:ドリル径の3倍以下)
【用途】
・鋼、鋳物などの高速、高能率加工に適用します。
VAPDSD0053で型番確定
VAPDS バイオレット 高精度ドリル(S)の型番VAPDSD0053のページです。
型番VAPDSD0053に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VAPDSD0050 |
VAPDSD0051 |
VAPDSD0052 |
VAPDSD0054 |
VAPDSD0055 |
VAPDSD0056 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ドリル径(刃径) (mm) | 溝長 (mm) | 全長 (mm) | シャンク径・MT No | 被削材 | 工具材質 | 単品/セット品 | 先端角 (°) | 直径公差 (mm) | CAM・工具管理ソフト用データ | トラスココード | CADデータ有無 (2D/3D) | 工具材質(詳細) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,260円 ( 2,486円 ) | 1個 | - | 1日目 | 0.5 | 3 | 50 | 3 | 一般鋼[◎] / 鋳鉄[◯] / ステンレス鋼[◯] | 粉末ハイス | 単品 | 118 | -0.014~0 | zoller / tebis | 115-7337 | 2D/3D | 高級高合金ハイス | |
2,370円 ( 2,607円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.51 | 3 | 50 | 3 | 一般鋼[◎] / 鋳鉄[◯] / ステンレス鋼[◯] | 粉末ハイス | 単品 | 118 | -0.014~0 | zoller / tebis | 298-9271 | 2D/3D | 高級高合金ハイス | |
2,370円 ( 2,607円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.52 | 3 | 50 | 3 | 一般鋼[◎] / 鋳鉄[◯] / ステンレス鋼[◯] | 粉末ハイス | 単品 | 118 | -0.014~0 | zoller / tebis | 298-9280 | 2D/3D | 高級高合金ハイス | |
2,370円 ( 2,607円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.54 | 3 | 50 | 3 | 一般鋼[◎] / 鋳鉄[◯] / ステンレス鋼[◯] | 粉末ハイス | 単品 | 118 | -0.014~0 | zoller / tebis | 298-9301 | 2D/3D | 高級高合金ハイス | |
2,150円 ( 2,365円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.55 | 3 | 50 | 3 | 一般鋼[◎] / 鋳鉄[◯] / ステンレス鋼[◯] | 粉末ハイス | 単品 | 118 | -0.014~0 | zoller / tebis | 298-9310 | 2D/3D | 高級高合金ハイス | |
2,370円 ( 2,607円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.56 | 4 | 50 | 3 | 一般鋼[◎] / 鋳鉄[◯] / ステンレス鋼[◯] | 粉末ハイス | 単品 | 118 | -0.014~0 | zoller / tebis | 298-9328 | 2D/3D | 高級高合金ハイス |