(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VAPDM バイオレット 高精度ドリル(M)

VAPDM バイオレット 高精度ドリル(M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,470円 ~ 35,958円  特別価格 
税込価格
1,617円 ~ 39,554円  特別価格 

ミドルタイプの高精度ハイスドリルです。【特長】・新開発のバイオレットコーティン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●優れた耐摩耗性と長寿命

 

切削事例:VA-PDS

※代表型番となっております。

他社TiNコートドリルに比べすぐれた耐摩耗性と長寿命を発揮

他社TiNコートドリルに比べすぐれた耐摩耗性と長寿命を発揮

摩耗比較(1,600穴加工後 0.3mm/rev)

摩耗比較(1,600穴加工後 0.3mm/rev)

ドリルVA-PDSφ6.0(直径6.0mm)
被削材S50C
回転速度1,800min-1(35m/min)
送り量0.3mm/rev
穴深さ16mm貫通
切削油剤エマルション

切削事例:VAPDSSUS

※代表型番となっております。

VA-PDS-SUSの送り量・穴加工数のグラフ

VA-PDS-SUSの送り量・穴加工数のグラフ

難削材を代表するSUS304の穴あけ加工は、被削性が悪いため、ステンレス用ドリルでは送り量を低く設定していた。
VA-PDS-SUSはより厳しい切削条件でも寿命の低下が少なく、安定した寿命(適正な切削条件が広域)が得られる。

ドリルVA-PDS-SUSφ6.0(直径6.0mm)
被削材SUS304
回転速度800min-1(15m/min)
穴深さ16mm貫通
切削油剤エマルション

●安定した穴径

 

長寿命で、かつ、穴加工数にかかわらず安定した穴径が得られる。

切削事例:VAPDSSUS

※代表型番となっております。

VAPDSSUSの穴加工数と穴拡大代のグラフ

VAPDSSUSの穴加工数と穴拡大代のグラフ

ドリルVA-PDS-SUSφ10.0(直径10.0mm)
被削材SUS304
回転速度480min-1(15m/min)
送り量0.22mm/rev
穴深さ16mm貫通
切削油剤エマルション

●高精度加工と良好な切りくず処理性

VAPDMの先端形状図

VAPDMの先端形状図

  • 加工用途に適した先端形状により高精度加工を実現。
  • すぐれた切りくず分断性。
切りくず形状

切りくず形状

ドリルVA-PDM-SUSφ5.0(直径5.0mm)
被削材SUS304
回転速度950min-1(15m/min)
送り量0.12mm/rev
穴深さ15mm止まり
切削油剤エマルション

切削事例:VAPDMSUS

※代表型番となっております。

 

外形図

VAPDM バイオレット 高精度ドリル(M) 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

※穴深さの目安:ドリル径の5倍以下

被削材構造用鋼SS400炭素鋼S50C
合金鋼SCM
鋳鉄FC
合金工具鋼SKD11(生材)
フェライト系ステンレス鋼
SUS430,405
マルテンサイト系ステンレス鋼
SUS420,440
合金工具鋼SKD61
(-40HRC)
析出硬化系ステンレス鋼
SUS630,631
直径
(mm)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
0.517,0000.0112,8000.018,0000.016,6000.01
1.011,0000.058,3000.055,0000.054,1000.04
2.06,4000.094,8000.092,9000.062,4000.05
3.04,3000.133,2000.131,9000.101,6000.06
4.03,2000.152,4000.151,4000.101,2000.08
5.02,6000.181,9000.181,1000.139500.10
6.02,1000.191,6000.209500.158000.11
8.01,6000.241,2000.227200.186000.13
10.01,3000.289500.255700.214800.15
12.01,1000.348000.304800.254000.17
14.09100.396800.354100.303400.21
15.08500.406400.363800.313200.22
16.08000.426000.383600.323000.23
18.07100.445300.403200.342700.24
20.05700.444500.402500.342200.24
22.05200.464100.422300.362000.25
24.04800.483700.442100.371900.26
26.04400.513400.462000.391700.28
28.04100.533200.481800.411600.29
30.03800.553000.501700.431500.30
32.03600.552800.501600.431400.30

切削条件時の注意

  1. ※1加工物の取り付け剛性がない、または機械に制約がある場合は、状況に応じて、送り量と回転速度を下げてください。
  2. ※2コレット式ドリルチャック、ミーリングチャックをご使用ください。
  3. ※3切削油剤は充分にかけてください。
  4. ※4オーステナイト系ステンレス鋼(SUS304、309、310等)にはVA-PDS-SUS、VA-PDM-SUSを推奨します。
  5. ※5加工穴が4D(D:ドリル径)をこえる場合には、ステップ加工をおこなってください。
  • ※ 上記の切削条件は、水溶性切削油剤を使用する場合の目安です。
  • ※ 不水溶性切削油剤を使用する場合は、回転速度を下げてください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
先端角(°)
直径公差(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
6
50
3
118
-0.014~0
298-8372

1個

2,500( 2,750円 )

3日目

0.55
6
50
3
118
-0.014~0
298-8381

1個

2,370( 2,607円 )

4日目

0.6
8
50
3
118
-0.014~0
298-8399

1個

2,240( 2,464円 )

4日目

0.65
8
50
3
118
-0.014~0
298-8402

1個

2,170( 2,387円 )

4日目

0.7
10
50
3
118
-0.014~0
298-8411

1個

2,070( 2,277円 )

4日目

0.75
10
50
3
118
-0.014~0
298-8429

1個

2,100( 2,310円 )

4日目

0.8
10
50
3
118
-0.014~0
298-8437

1個

1,970( 2,167円 )

3日目

0.85
10
50
3
118
-0.014~0
298-8445

1個

1,980( 2,178円 )

4日目

0.9
12
50
3
118
-0.014~0
298-8453

1個

1,880( 2,068円 )

4日目

0.95
12
50
3
118
-0.014~0
298-8461

1個

1,830( 2,013円 )

4日目

1
12
60
3
118
-0.014~0
109-0879

1個

1,750( 1,925円 )

5日目

1.05
12
60
3
118
-0.014~0
298-8470

1個

1,720( 1,892円 )

4日目

1.1
16
60
3
118
-0.014~0
109-0887

1個

1,640( 1,804円 )

4日目

1.15
16
60
3
118
-0.014~0
298-8488

1個

1,720( 1,892円 )

4日目

1.2
16
60
3
118
-0.014~0
109-0895

1個

1,640( 1,804円 )

3日目

1.25
16
60
3
118
-0.014~0
298-8496

1個

1,720( 1,892円 )

4日目

1.3
16
60
3
118
-0.014~0
109-0909

1個

1,640( 1,804円 )

4日目

1.35
18
60
3
118
-0.014~0
298-8500

1個

1,720( 1,892円 )

4日目

1.4
18
60
3
118
-0.014~0
109-0917

1個

1,640( 1,804円 )

4日目

1.45
18
60
3
118
-0.014~0
298-8518

1個

1,720( 1,892円 )

4日目

1.5
18
60
3
118
-0.014~0
109-0925

1個

1,640( 1,804円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.55
20
60
3
118
-0.014~0
298-8526

1個

1,530( 1,683円 )

4日目

1.6
20
60
3
118
-0.014~0
109-0933

1個

1,470( 1,617円 )

1日目

1.65
20
60
3
118
-0.014~0
298-8534

1個

1,530( 1,683円 )

3日目

1.7
20
60
3
118
-0.014~0
109-0941

1個

1,470( 1,617円 )

4日目

1.75
20
60
3
118
-0.014~0
298-8542

1個

1,530( 1,683円 )

3日目

1.8
22
60
3
118
-0.014~0
109-0950

1個

1,470( 1,617円 )

4日目

1.85
22
60
3
118
-0.014~0
298-8551

1個

1,530( 1,683円 )

4日目

1.9
22
60
3
118
-0.014~0
109-0968

1個

1,470( 1,617円 )

3日目

1.95
23
60
3
118
-0.014~0
298-8569

1個

1,530( 1,683円 )

4日目

2
23
70
3
135
-0.014~0
109-0976

1個

1,470( 1,617円 )

3日目

2.05
23
70
3
135
-0.014~0
298-8577

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

2.1
23
70
3
135
-0.014~0
109-0984

1個

1,730( 1,903円 )

4日目

2.15
23
70
3
135
-0.014~0
298-8585

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

2.2
26
70
3
135
-0.014~0
109-0992

1個

1,730( 1,903円 )

4日目

2.25
26
70
3
135
-0.014~0
298-8593

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

2.3
26
70
3
135
-0.014~0
109-1000

1個

1,730( 1,903円 )

4日目

2.35
26
70
3
135
-0.014~0
298-8607

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

2.4
29
70
3
135
-0.014~0
109-1018

1個

1,730( 1,903円 )

4日目

2.45
29
70
3
135
-0.014~0
298-8615

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

2.5
29
70
3
135
-0.014~0
109-1026

1個

1,730( 1,903円 )

3日目

2.55
29
70
3
135
-0.014~0
298-8623

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

2.6
29
70
3
135
-0.014~0
109-1034

1個

1,730( 1,903円 )

4日目

2.65
29
70
3
135
-0.014~0
298-8631

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

2.7
32
70
3
135
-0.014~0
109-1042

1個

1,730( 1,903円 )

4日目

2.75
32
70
3
135
-0.014~0
298-8640

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

2.8
32
70
3
135
-0.014~0
109-1051

1個

1,730( 1,903円 )

3日目

2.85
32
70
3
135
-0.014~0
298-8658

1個

1,810( 1,991円 )

4日目

2.9
32
70
3
135
-0.014~0
109-1069

1個

1,730円

1,678

( 1,846円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.95
32
70
3
135
-0.014~0
298-8666

1個

1,810( 1,991円 )

6日目

3
32
70
3
135
-0.014~0
109-1077

1個

1,730( 1,903円 )

6日目

3.05
35
85
4
135
-0.018~0
298-8674

1個

2,170( 2,387円 )

3日目

3.1
35
85
4
135
-0.018~0
109-1085

1個

2,070( 2,277円 )

4日目

3.15
35
85
4
135
-0.018~0
298-8682

1個

2,170( 2,387円 )

4日目

3.2
35
85
4
135
-0.018~0
109-1093

1個

2,070( 2,277円 )

3日目

3.25
35
85
4
135
-0.018~0
298-8691

1個

2,170( 2,387円 )

4日目

3.3
35
85
4
135
-0.018~0
109-1107

1個

2,070( 2,277円 )

4日目

3.35
35
85
4
135
-0.018~0
298-8704

1個

2,170( 2,387円 )

4日目

3.4
38
85
4
135
-0.018~0
109-1115

1個

2,070( 2,277円 )

3日目

3.45
38
85
4
135
-0.018~0
298-8712

1個

2,170( 2,387円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミドルタイプの高精度ハイスドリルです。
【特長】
・新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。(穴深さの目安:ドリル径の5倍以下)
・加工穴の拡大代も小さく、良好なピッチ精度です。
【用途】
・鋼、鋳物などの高速、高能率加工に適用します。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VAPDM バイオレット 高精度ドリル(M)

VAPDM バイオレット 高精度ドリル(M)

    VAPDS バイオレット 高精度ドリル(S)

    VAPDS バイオレット 高精度ドリル(S)

      VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)

      VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)

        VAPDMSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(M)

        VAPDMSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(M)

          KSD コバルトハイスステンレス用ストレートドリル

          KSD コバルトハイスステンレス用ストレートドリル

            TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ

            TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ

              SG-ESS ドリル SGESS

              SG-ESS ドリル SGESS

                SG-FAX オイルホールドリル SGOH

                SG-FAX オイルホールドリル SGOH

                  SG-ES ドリル SGES

                  SG-ES ドリル SGES

                    一般加工用スタブ形 EX-GDS

                    一般加工用スタブ形 EX-GDS

                      SG-ESR ドリル SGESR

                      SG-ESR ドリル SGESR

                        AG-SUS ドリルショート AGSUSS

                        AG-SUS ドリルショート AGSUSS

                          AG スターティングドリル AGSTD

                          AG スターティングドリル AGSTD

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル ミスミ 不二越 不二越 不二越 オーエスジー 不二越 不二越 不二越
                            通常価格 1,470円 1,310円 900円 1,040円 423円 1,170円 761円 22,308円 1,004円 1,393円 1,430円 577円 1,339円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 -
                            工具材質 粉末ハイス - コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス -
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク エンドミルシャンク -
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 -
                            単品/セット品 単品 - - - 単品 - 単品 単品 単品 単品 単品 単品 -

                            VAPDM バイオレット 高精度ドリル(M)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 9件のレビュー
                            被削材SKD(合金工具鋼鋼材、ダイス鋼)の穴あけに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/20
                            被削材SKD(合金工具鋼鋼材、ダイス鋼)に対して穴あけ加工を施す際に使用しています。マシニングセンタを使用して加工を施していますが、今のところ、このドリルを使用して悪かった話は聞いていませんので問題なく加工しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品各種の加工時に使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/30
                            製品各種の加工時に使用しています。自社で加工するものにNAK80の素材が多いため材質を重視しこちらの商品を利用しています。以前から他社製の類似品を色々試した中で、切れ味、耐久性共に一番優れていたため使用を続けています。消耗品という意味合いから安いにこした事はありませんが、金額に見合った良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴あけ
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/01
                            細い径は折れやすいのでなるべく良いものを使って折れないように加工しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SKD11 穴あけ
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/29
                            SKD11(生材)の穴あけに使用しております。
                            一般的なテーパーシャンクHSSドリルと比較した場合、
                            工具の耐久性はかなり良いです。
                            (肩部が傷みにくい為、再研磨が容易であった)
                            切れ味は研磨後なら同等ですね。
                            因みにバイオレットコーティングの強度はかなりあります、
                            再研磨前のグラインダー処理時、砥石がかかりにくい為判明しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SCM415への穴あけ
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/30
                            SCM415の生材への穴が、普通にできます。生材ならばハイスで十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ミーリングチャックでの使用は可能ですか?
                            A
                            はい、可能です。

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました